Tamaños de tuerca seleccionables

Límite superior del diámetro del orificio piloto de la tuerca

  • En meviy, cuando seleccione el montaje con tuerca, cambie la indicación de la información del orificio para los orificios de montaje.
  • Puede seleccionar ajuste a presión, soldadura (por puntos) o soldadura (por arco) como método de montaje.
  • Sin embargo, no se pueden utilizar varios métodos de montaje en el mismo modelo.
  • Los diámetros nominales que se pueden seleccionar dependen del diámetro del orificio de montaje.
  • El límite superior del diámetro del orificio se especifica para cada diámetro nominal. Consulte la tabla siguiente.
Tuerca de ajuste a presión
Diámetro nominal de la tuerca de ajuste a presiónLímite superior del diámetro del agujero piloto (d)Ejemplo
M3d ≦ 5,5
M4d ≦ 7,0
M5d ≦ 8,0
M6d ≦ 10,0
M8d ≦ 13,0
Tuerca soldada (por puntos) y tuerca soldada (por arco) ​
Diámetro nominal de la tuerca de ajuste a presiónLímite superior del diámetro del agujero piloto (d)Ejemplo
M4d ≦ 11,0
M5d ≦ 11,0
M6d ≦ 13,0
M8d ≦ 15,0
M10d ≦ 17,0
M12d ≦ 19,0

Número máximo de tuercas que se pueden presupuestar automáticamente.

  • Como condición para el presupuesto automático, existe un límite en el número de tuercas montadas por modelo. Consulte la tabla siguiente.
  • Si el número de tuercas supera el límite, Supporto meviy puede proporcionarle un presupuesto (solicite un preventivo manuale).
  • Si desea utilizar tuercas soldables (por arco), solicite un presupuesto a Supporto meviy independientemente del número de tuercas.
Tipos de tuercasNúmero máximo de tuercas que se pueden presupuestar automáticamente por modelo.
Tuerca de ajuste a presión12
Tuerca soldada (por puntos)12

Seleccione el tamaño de la tuerca

  • Las dimensiones seleccionables varían según el material y el espesor. Consulte la tabla siguiente.
  • El montaje con tuerca no se puede seleccionar para metal perforado, placas de ajuste (EN 1.0330 equiv. y EN 1.4301 equiv.) y resina.
Tuerca de ajuste a presión
Material Espesor Diámetro nominal de la tuerca de ajuste a presión
  • EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente))
  • EN 1.0330 equiv.
0,8 M3 M4
1,0 M3 M4 M5 M6
1,2 M3 M4 M5 M6
1,6 M3 M4 M5 M6
2,0 M3 M4 M5 M6 M8
2,3 M3 M4 M5 M6 M8
3,2 M3 M4 M5 M6 M8
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4301 equiv. (pulido por una cara con grano #400)
  • EN 1.4301 equiv. (acabado fino por una cara)
  • EN 1.4016 equiv.
1,0 M3 M4 M5 M6
1,2 M3 M4 M5 M6
1,5 M3 M4 M5 M6
2,0 M3 M4 M5 M6 M8
2,5 M3 M4 M5 M6 M8
3,0 M3 M4 M5 M6 M8
EN AW-5052 equiv. (Sólo productos sin procesar) 0,8 M3 M4
1,0 M3 M4 M5 M6
1,2 M3 M4 M5 M6
1,5 M3 M4 M5 M6
1,6 M3 M4 M5 M6
2,0 M3 M4 M5 M6 M8
2,5 M3 M4 M5 M6 M8
3,0 M3 M4 M5 M6 M8
  • EN AW-5052 equiv. (chapa anodizada preacabada (transparente))(Anodizado transparente)
  • EN AW-5052 equiv. (chapa anodizada preacabada (negro))(Anodizado negro)
1,0 M3 M4 M5 M6
1,5 M3 M4 M5 M6
2,0 M3 M4 M5 M6 M8
3,0 M3 M4 M5 M6 M8
Tuerca soldada (por puntos)
MaterialEspesorDiámetro nominal de la tuerca soldada (por puntos)
  • EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente))
  • EN 1.0330 equiv.
0,8M4M5M6    
1,0M4M5M6    
1,2M4M5M6M8   
1,6M4M5M6M8M10M12 
2,0M4M5M6M8M10M12 
2,3M4M5M6M8M10M12 
3,2M4M5M6M8M10M12 
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4301 equiv. (pulido por una cara con grano #400)
  • EN 1.4301 equiv. (acabado fino por una cara)
  • EN 1,4016 equiv. equiv.
0,8M4M5M6M8M10M12 
1,0M4M5M6M8M10M12 
1,2M4M5M6M8M10M12 
1,5M4M5M6M8M10M12 
2,0M4M5M6M8M10M12 
2,5M4M5M6M8M10M12 
3,0M4M5M6M8M10M12 
4,0M4M5M6M8M10M12 
5,0M4M5M6M8M10M12 
6,0M4M5M6M8M10M12 

Artículos vistos recientemente