Plegado FR y plegado R con moldes especiales – Resumen de materiales y dimensiones

Materiales y tratamientos superficiales compatibles con geometrías de plegado R

Los materiales y tratamientos superficiales compatibles con el plegado R son los siguientes:

Material: Acero Tratamiento superficial Plegado R posible
Plegado FR
Curvatura en R de moldes dedicados
  • EN 1.0330 equiv.
  • [EN 1.0320 equiv. (bobinado en caliente)]
– Auto oferta Auto oferta
Recubrimiento en polvo
Pintura
Nichelatura elettrolitica
Pavonado
Cromado trivalente (transparente)
Cromado trivalente (negro) Auto oferta Oferta manual
EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico) Recubrimiento electrolítico Auto oferta Auto oferta
EN 1.0330 equiv. (Galvanizado) Galvanizado
Material: acero inox Acabado Plegado R posible
Plegado FR Curvatura en R de moldes dedicados
EN 1.4301 equiv. 2B Auto oferta Auto oferta
  • Pulido de una sola cara #400 (lado de formato)
  • Lámina protectora de una sola cara
Oferta manual
  • Acabado cepillado lineal por una cara (cara vista)
  • Lámina protectora por una cara
Oferta manual No disponibles
EN 1.4016 equiv. 2B Auto oferta Auto oferta
Material: AluminioTratamiento superficialPlegado R posible
Plegado FRCurvatura en R de moldes dedicados
EN AW−5052 equiv.—Auto ofertaAuto oferta
Anodizado (transparente)
Anodizado (negro)
Anodizado negro (mate)
Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650)
  • EN AW-5052 equiv.
  • (chapa anodizada preacabada (transparente))
Anodizado transparente
  • EN AW-5052 equiv.
  • (chapa anodizada preacabada (negro))
Anodizado negro
Material: Metal perforado Diámetro del orificio × Paso del orificio Plegado R posible
Plegado FR Curvatura en R de moldes dedicados
  • EN 1.4301 equiv. -BA 60° Tipo de agujero redondo escalonado
ø1 × 2p Auto oferta Auto oferta
ø2 × 3p
ø3 × 5p
ø5 × 8p
ø8 × 12p

Artículos vistos recientemente

    ↑