Piezas disponibles para resina transparente

*La fecha de entrega se prolongará en función de la quantità. Controllare la fecha mostrata sullo schermo per la data di consegna confermata.

Hay disponibles piezas de resina transparente para cubiertas de equipos, etc.
Para seleccionar la resina transparente, deben cumplirse ciertas condiciones relativas a la forma, el material y el grosor de la pieza. Controlla a continuación las especificaciones detalladas.

Elegible: Placa plana

NO. 1 2 3 4 5 6 7
Tipo de orificio Orificio pasante Orificio roscado Orificio avellanado Inserto Orificio ranurado Orificio rectangular Orificio de forma libre

No disponible: Plegado

Material / Espesores de placa aptos para resina transparente

  • Cada material está disponible en dos calidades y dos colores, por lo que puede elegir el material que mejor se adapte a sus necesidades.
  •  
Resina transparente Grado Color Transmisión de la luz *1 Temperatura ambiente de funcionamiento *1 Espesor *2
PET (Polietileno tereftalato) Estándar Transparente 87% -15 a 55 ℃ 3,0 5,0 8,0
Marrón ahumado 28 % 3,0 5,0
Antiestático Transparente 77%
Marrón ahumado 30%
Acrílico Standard Transparente 93% -40 a 65 ℃ 3,0 5,0 8,0 10,0
Marrón ahumado 28 % 3,0 5,0
Antiestático Transparente 87 %
Marrón ahumado 25 %
Policarbonato Estándar Transparente 89 % -40 a 120 ℃ 3,0 5,0
Marrón ahumado 35 %
Antiestático Transparente 86 %
Marrón ahumado 32 %
PVC (cloruro de polivinilo) Estándar Transparente 83% -10 a 60 ℃ 3,0 5,0
Marrón ahumado 27 %
Antiestático Transparente 77 %
Marrón ahumado 30 %
  • *1 Se trata de un valor aproximado y no debe considerarse un valor garantizado.
  • *2 La tolerancia del espesor de la placa es de ±0,2 con un espesor de 3,0 y de ±0,3 con un espesor de 5,0.

Método de fabricación de resina transparente y propiedades físicas (valores de referencia)

Los valores indicados son meramente orientativos y no están garantizados.

Resina transparente Grado Color Método de fabricación Retardante de llama (norma UL94) Resistencia química
Aceite Ácido Álcalis Disolventes orgánicos
PET (polietileno tereftalato) Estándar Transparente Extruido V-2 ○ × ×~△ ×
Marrón ahumado –
Antiestático Transparente HB
Marrón ahumado –
Acrílico Standard Transparente Extruido o fundido HB ○ ○ ○ ×~△
Marrón ahumado
Antiestático Transparente Extruido –
Marrón ahumado
Policarbonato Standard Transparente Extruido – – – – –
Marrón ahumado
Antiestático Transparente HB ○ ○ ○ ×~△
Marrone fumé (marrón ahumado)
PVC (cloruro de polivinilo) Standard (estándar) Transparente Extruido o prensado – ○ △ × ×
Marrón ahumado
Antiestático Transparente Prensado V-0 × × × ×
Marrón ahumado

Material in resina trasparente

El color del materiale puede variar entre los pedidos en función de la disponibilidad.

Artículos vistos recientemente

    ↑