Especificaciones de la resina transparente

Normas generales de tolerancia para dimensiones de mecanizado

La tolerancia para las dimensiones externas es de ±1,0. Consulte la tabla siguiente para conocer las tolerancias utilizadas para otras secciones.

Pieza estándarGrado de toleranciaClasificación de dimensiones estándarTolerancia
SímboloDescripción
Tolerancias de dimensión para la longitud, excluidas las piezas biseladasmMedioIgual o superior a 0,5, igual o inferior a 3±0,1
Superior a 3, igual o inferior a 6±0,1
Superior a 6, igual o inferior a 30±0,2
Superior a 30,
igual o inferior a 120
±0,3
Superior a 120, igual o inferior a 400±0,5
Superior a 400, igual o inferior a 1000±0,8
Superior a 1000, igual o inferior a 2000±1,2
Tolerancias de dimensión para la longitud de las piezas biseladasc

Brutas

Igual o superior a 0,5, igual o inferior a 3±0,4
Superior a 3, igual o inferior a 6±1
Superior a 6±2

*Se utilizan las tolerancias generales para el corte JIS B 0405.

Valor estándarEjemplo
  • Si los ángulos internos del modelo son esquinas afiladas o son inferiores a R3, se aplicará un mecanizado de alrededor de R3. (Si desea que el ángulo interno se termine en una esquina afilada o inferior a R3, póngase en contacto con el servicio de asistencia meviy para obtener un presupuesto).
Example

Cambios de dimensión de la resina transparente

  • A diferencia del metal, la resina es un material que se deforma fácilmente como consecuencia de la temperatura y la humedad y cambia de dimensiones.
  • La precisión se garantiza de la siguiente manera:
    • Las pruebas se realizan en un entorno con temperatura y humedad controladas.
    • La garantía de precisión se basa en los resultados de las inspecciones realizadas inmediatamente antes del envío.

Artículos vistos recientemente

    ↑