Trattamento termico

Cómo configurar el endurecimiento total

Fecha de envío del producto templado

  • *La fecha de envío varía según el tamaño.
  • *Si elige el tratamiento superficial, se agregará el tiempo de entrega +2 días
MaterialeEspecies de templadoTamaño de X pulgadasEnvío standardFecha de envío de entrega rápida
EN 1.2379 equiv.
  • Endurecimiento convencional
  • Endurecimiento al vacío
150㎜ o menos13 días-11 días-
Más de 150㎜17 días-14 días-
EN 1.7220 equiv.

(Referencia: 26-32HRC)

150㎜ o menos13 días-11 días-
Más de 150㎜17 días-14 días-
EN 1.1206 equiv.150㎜ o menos13 días-11 días-
Más de 150㎜17 días-14 días-

Tipo de dureza a seleccionar

MaterialeDureza estándarRango de dureza seleccionable (HRC)
EN 1.2379 equiv.HRC58~63HRC50~63
EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32HRC)HRC50~55HRC30~55
EN 1.1206 equiv.HRC35~45HRC30~50
  • En el caso de la “designación de rango”, especifique la dureza (HRC) en el rango de 5 o más. Ejemplo: HRC40~45
  • En el caso de “Especificar dureza mínima”, el ajuste se completa introduciendo solo el valor más bajo de la dureza deseada (HRC).
  • En el caso de la “Especificación de dureza mínima”, Usted puede especificar el límite superior del “Rango de dureza (HRC)” hasta menos 5. Ejemplo: Para EN 1.2379 equiv., HRC58~
  • *Se garantiza que la dureza (HRC) será superior al valor mínimo especificado.

Tamaño de los productos endurecidos

DimensioniMínimaMáxima
X10mm300mm
Y10mm150mm
Z8mm60mm

Calidad garantizada de los productos endurecidos

Precaución

  • La profundidad de endurecimiento y la distribución de las zonas tratadas térmicamente pueden variar en función del espesor y la forma del material.
  • Cuando las piezas se someten a un tratamiento térmico, la superficie exterior tiende a endurecerse, mientras que las zonas internas tienden a permanecer más blandas. Durante la inspección se confirmará que el endurecimiento es uniforme en promedio.
  • La superficie se puede limpiar con chorro de arena después del endurecimiento. Este proceso no reduce la precisión.No se puede especificar el método de chorro.
  • Durante el proceso de finitura se puede realizar un rectificado.
  • El rectificado no se puede especificar. La decisión de rectificar se toma en fábrica bajo el aspecto de la garantía de calidad.
  • Pueden quedar marcas de medición de la Durezza en algunas zonas.Para confirmar los puntos de inspección por adelantado, añada la información en los comentarios y solicite un presupuesto manual.

Marcas de inspección

Acabado templado

  • EN 1.2379 equiv.
  • Trattamento superficiale: Nichel elettrolitico
  • EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32HRC)
  • Tratamiento superficial: Ninguno
  • EN 1.1206 equiv.
  • Trattamento superficiale: Nichel elettrolitico

Artículos vistos recientemente

    ↑