Generar piezas espejo

¿Qué son las piezas espejo?

  • Un par de partes simétricas con una parte de referencia llamada parte original o principal y otra parte denominada parte espejo o simétrica.

    meviy determina la parte de referencia como la “parte original” y a la parte generada como la “parte espejo”.

Denominación comúnDenominación en meviy
Pieza o plano original, parte principal, componente estándarComponentes originales
Parte espejo, parte simétrica, componente no estándarComponentes reflejados

Generar piezas espejo

1. Haga clic en la casilla “Generar pieza espejo” en la sección de Información básica

2. Haz clic en “Confirmar las condiciones de oferta”

Verifique el número de modelo de la pieza espejo

1. Haga clic en la parte de la lista de piezas donde se encuentra la pantalla “Piezas espejo”. (También puede verificar el número de modelo de la pieza espejo presionando “Verificar el número de modelo” en la información básica).

2. Se mostrarán el visor y el número de modelo de la pieza espejo.

Consejo

  • El número de modelo de la pieza espejo es el número de modelo de la pieza original + “-M”.
partes Ejemplo de número de modelo
Componentes originales MVBLK-SSN-123-ABCDE
Componentes reflejados MVBLK-SSN-123-ABCDE-M
3. El proyecto de la pieza espejo generada se añade a la lista de proyectos.

Consejo

  • Se añade «_mirror» al nombre del proyecto de la pieza espejo generada.

Precauciones

  • La visualización del modelo en el visor 3D de la pieza espejo es idéntica a la pieza original.

    El producto se fabrica en base a las piezas originales y se invierte a izquierda y derecha en el plano YZ que pasa por el origen.

Imagen del producto de piezas originalesImagen del producto de las piezas espejo
*En el visor 3D de meviy, el modelo de la pieza espejo no se invertirá.
  • No se puede cambiar la configuración de la pieza espejo (material, tolerancias dimensionales, tipo de orificio, etc.).
  • No puede generar piezas espejo para un número de modelo ya emitido.

    Si desea generar una pieza espejo, vuelva a emitir el número de modelo de la pieza original.

  • Las ofertas manuales no están disponibles.
  • Dependiendo de la forma y el material, pueden quedar marcas de herramientas (marcas de corte), pero las marcas de herramientas en las piezas espejo pueden ser diferentes de las piezas originales (no se invertirán a izquierda o derecha).
  • El servicio de grabado no está disponible para piezas espejo.
  • Las piezas grandes (más de 600 mm de largo o 400 mm de ancho) no son elegibles para piezas espejo.
  • Las barras planas (EN 1.0038 equiv. (barra plana), EN 1.1191 equiv. (barra plana), EN 1.4301 equiv. (barra plana), EN AW-6063 equiv. (barra plana)) no están disponibles como piezas espejo.
  • El servicio de entrega ultrarrápido (envío al 1er día~) no está disponile para piezas espejo.

Artículos vistos recientemente

    ↑