Tipos de colores de pintura

  • Nuestro servicio de Welded Sheet Metal ofrece un total de 14 colores: 7 colores de recubrimiento en polvo y 7 colores de recubrimiento a base de disolvente.
  • Los valores aproximados de Munsell, los tipos de pintura y los niveles de brillo para cada color son equivalentes a los de las piezas de chapa metálica.

  • Para obtener más información, consulte “Tipos de colores de pintura” para piezas de chapa metálica. Para garantizar la calidad de la pintura, solo está disponible el acabado con amoladora para piezas soldadas.

Recubrimiento en polvo

El siguiente ejemplo se fabricó utilizando soldadura TIG con un espesor de la placa de 2,3 mm.

Negro
  •  RAL 9005 equiv.,
  • (95 % de equivalencia)
  • N1
Blanco
  • RAL 9016 equiv.,
  • (97 % de equivalencia)
  • N9,5
Amarillo
  • RAL 1021 equiv.,
  • (94 % de equivalencia)
  • 2,5Y8/14
Gris
  • RAL 7032 equiv.,
  • (97 % de equivalencia)
  • 5Y7/1
Gris crema
  • RAL 7032 equiv.,
  • (98 % de equivalencia)
  • 5Y7,2/1,4
Blanco roto
  • RAL 9003 equiv.,
  • (96 % de equivalencia)
  • Brillo completo
  • 5P9/1
Blanco ostra
  • RAL 1013 equiv.,
  • (97 % de equivalencia)
  • 10GY 9/1

Pintura húmeda

Los siguientes ejemplos se fabricaron con un espesor de la placa de 3,2 mm y soldadura semiautomática.

Rojo llama
  • RAL 3000 equiv.,
  • (CMYK 0 81 84 28)
  • 5R4/14
Naranja intenso
  • RAL 2011 equiv.,
  • (CMYK 0 50 83 12)
  • 2,5YR6,5/13
Gris guijarro
  • RAL 7032 equiv.,
  • (CMYK 0 6 17 19)
  • 5Y8,25/1,5
Azul pastel
  • RAL 5024 equiv.,
  • (CMYK 52 16 0 31)
  • 10B6/7
Beige verde
  • RAL 1000 equiv.,
  • (CMYK 0 6 17 19)
  • 7,5GY8/3

Artículos vistos recientemente

    ↑