Rango de límites de mecanizado de productos montados en casquillo

Los límites para el maquinado y los rangos de tamaño se definen para cada pieza estándar. Asegúrese de que todos los modelos que cree estén dentro del rango estándar.

*Los valores pueden diferir de los indicados en función del tratamiento superficial, la forma y las condiciones de mecanizado.

Distancia máxima entre el casquillo (cara de borde) y la curvatura

Material Espesor de la placa Límite
  • EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente])
  • EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico)
1,0 10,0
1,2
1,6
2,0
2,3
3,2 15,0
4,5
6,0
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4301 equiv. (#400)
  • EN 1.4301 equiv. (Acabado satinado)
  • EN 1.4016 equiv. (2B)
1,0 10,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0 15,0
4,0
5,0
6,0

Ejemplo

Distancia mínima entre el casquillo y el componente montado

Material Espesor de la placa Límite
  • EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente])
  • EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico)
1,0 30,0
1,2
1,6
2,0
2,3
3,2
4,5
6,0
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4301 equiv. (#400)
  • EN 1.4301 equiv. (Acabado satinado)
  • EN 1.4016 equiv. (2B)
1,0 30,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0

Ejemplo

Distancia mínima entre el casquillo y el orificio

Material Espesor de la placa Límite
  • EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente])
  • EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico)
1,0 10,0
1,2
1,6
2,0
2,3
3,2
4,5 15,0
6,0
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4301 equiv. (#400)
  • EN 1.4301 equiv. (Acabado satinado)
  • EN 1.4016 equiv. (2B)
1,0 10,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0 15,0
5,0
6,0

Ejemplo

Distancia mínima entre el casquillo y el borde del material

Material Espesor de la placa Límite
  • EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente])
  • EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico)
1,0 10,0
1,2
1,6
2,0
2,3
3,2
4,5 15,0
6,0
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4301 equiv. (#400)
  • EN 1.4301 equiv. (Acabado satinado)
  • EN 1.4016 equiv. (2B)
1,0 10,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0 15,0
5,0
6,0

Ejemplo

Artículos vistos recientemente

    ↑