meviy
MiSUMi
Cómo utilizarlo
Buscar en
Español
English
Deutsch
Français
Italiano
Polski
Cerrar
Información técnica
Piezas de chapa metálica
Piezas/materiales aplicables
Formas aptas para realización de presupuestos
Tipos de mecanizado de agujeros
Material, Tratamiento superficial, Dimensiones
Normas sobre materiales y materiales utilizados
Opciones de entrega
Propiedades del material
Características del tratamiento de superficies
Comparación de colores de chapado/acero chapado
Tipos de colores de pintura
Especificaciones para el desbarbado de bordes
Gama de aplicaciones del grabado
Plegado FR y plegado R con moldes especiales – Resumen de materiales y dimensiones
Placas de ajuste
Piezas disponibles para resina transparente
Piezas aptas para láminas compuestas
Directrices de diseño
Reglas básicas de modelado
Especificaciones para la identificación de orificios
Identificación de orificios roscados y dimensiones seleccionables
Orificios roscados/perforados por fricción
Avellanado Modelado y Dimensiones seleccionables
Especificaciones de los insertos roscados
Orificios para colgar para revestimiento/pintura
Reglas de modelado para agujeros tipo ojo de cerradura
Tamaños de tuerca seleccionables
Normas de modelado para metal perforado
Rango de límites de mecanizado
Condiciones de doblado
Resolución de problemas de errores en presupuestos de chapas metálicas
Especificaciones de precisión y mecanizado
Tolleranza dimensional admisible
Especificaciones de mecanizado de agujeros
Especificaciones de flexión
Aspecto de las superficies cortadas
Acerca del desbarbado de cantos
Dirección de cepillado
Láminas preacabadas
Grabado
Láminas metálicas pintadas
Especificaciones para el mecanizado de metal perforado
Especificaciones de la resina transparente
Especificaciones de procesamiento de láminas compuestas
Control de calidad
Control de calidad de productos montados con tuercas
Chapa Metálica Soldada
Piezas/materiales aplicables
Formas aptas para cotización
Material/Tratamiento superficial
Tamaños disponibles para la cotización
Requisitos de cotización para piezas soldadas con diferentes espesores de la placa
Opciones de entrega
Tipos de colores de pintura
Especificaciones para el chaflán (piezas de Chapa Metálica Soldada)
Instrucciones y detalles para la información de soldadura
Soldadura por puntos y acabado
Ámbito de las pruebas sin fugas
Formas no compatibles
Directrices de diseño
Reglas básicas de modelado
Determinación y tamaño reconocible de los puntos de soldadura
Determinación de las áreas difíciles de soldar
Guía de diseño 3D para piezas de Chapa Metálica Soldada
Configuración de la Superficie visible y la dirección de la soldadura
Rango de límites de mecanizado
Tamaños de casquillo seleccionables
Rango de límites de mecanizado de productos montados en casquillo
Estándares de soldadura
Estándares de procesado de soldadura
Estándares de procesamiento de acabado
Aspecto después de los procesos de soldadura y acabado
Precisión y especificaciones
Tolerancias dimensionales admisibles
Distorsión/alabeo por soldadura
Control de calidad
Acerca del Chaflanado (soldadura de chapa metálica)
Método de prueba de fugas y cobertura de la garantía
Especificaciones de maquinado de orificios de productos montados en casquillo
Control de calidad de productos con casquillo
Fresado CNC
Piezas/materiales aplicables
Formas citables
Opciones de entrega por material y acabado
Normas sobre materiales y materiales utilizados
Trattamento termico
Opciones de entrega
Propiedades del material
Características del tratamiento de superficies
Formas no aptas
Dimensiones presupuestables
Directrices de diseño
Disparidad de forma entre el modelo 3D y el acabado
Puntos a tener en cuenta al modelar en 3D
Reconocer los diferentes tipos de orificios
Lógica de decisión de pared delgada
Solución de problemas de errores de presupuesto
Especificaciones de precisión y mecanizado
Normas generales de tolerancia predeterminadas
Tolerancia dimensional especificable
Tolerancias de profundidad de orificio especificables y tolerancias de profundidad efectivas
Tolerancias angulares especiables
Notación informativas sobre los agujeros en visualización 3D
Estándares para diferentes tipos de agujeros y cavidades
Normas para la visualización de dígitos decimales en pantallas 3D
Especificaciones de grabado
Control de calidad
Torneado CNC
Piezas/materiales aplicables
Formas citables
Formatos no compatibles con el presupuesto automático
Opciones de entrega por material y acabado
Opciones de entrega
Propiedades del material
Características del tratamiento de superficies
Normas sobre materiales y materiales utilizados
Directrices de diseño
Condiciones de reconocimiento de Piezas de torneado
Reglas para la notación de dimensiones en el visualizador 3D
Diferencia entre las formas del modelo 3D y el producto acabado
Lógica de evaluación de paredes delgadas
Ejemplos de errores en el torneado CNC
Especificaciones de precisión y mecanizado
Normas generales de tolerancia predeterminadas
Especificaciones para roscado exterior e interior, ranuras de chaveta, agujeros y cavidades
Tolerancias dimensionales especificables
Reglas para la visualización de dígitos decimales en el visualizador 3D
Especificaciones de grabado
Acerca del rectificado y del pulido
Precisión y especificaciones de mecanizado
Control de calidad
Cómo utilizarlo
Antes de empezar
¿Qué es meviy?
Procedimiento para utilizar la plataforma meviy
Piezas disponibles para pedido a meviy
Formatos de archivos CAD que se pueden cargar
Entorno operativo recomendado
Crear una cuenta
Iniciar sesión/Cerrar sesión
Menú de usuario
Configuración de usuario (opcional)
Reconocimiento automático del tipo de orificio / diametro interno
Reconocimiento automático del tipo de orificio / diametro interno a partir de los atributos de orificio CAD
Reconocimiento automático del tipo de orificio / diametro interno a partir de los atributos de color
Reconocimiento automático de foros filettati a partir del diámetro del foro
Sin reconocimiento automático
SOLIDWORKS
iCAD
CATIA
Gestión de proyectos
Carga de datos 3D
Organización de proyectos
Eliminación y restauración de proyectos (función Papelera)
Visualización de la pantalla de lista de proyectos
Configuración de las condiciones del presupuesto
[Piezas de chapa metálica] Configuración del presupuesto
Procedimiento de obtención de presupuestos
Visualización de la pantalla del visor 3D
Cómo utilizar el visor 3D
Configuración de información básica
Cambiar la información del agujero
Añadir/Eliminar dimensiones
Cambiar el tamaño de la fuente
Dividir agujeros agrupados
Ajustar grabado
Medición de modelos 3D
Descargar archivos 2D DXF
Confirmar (emitir código de componente)/revisar/modificar el presupuesto
Corrección automática del espesor de las placas en los pliegues
Funcionamiento del teclado
Información sobre presupuesto manual
[Chapa Metálica Soldada] Configuración de la cotización
Procedimiento de cotización
Visualización de la pantalla del visor 3D
Cómo utilizar el visor 3D
Configuración de la información básica
Configuración de la información de soldadura
Configuración de la información de soldadura individual
Cambio de la información del orificio
Adición/Eliminación de dimensiones
Cambio de tamaño de fuente
División de orificios agrupados
Medición de modelos 3D
Confirmación de aprobaciones
Confirmar (emitir número de pieza)/comprobar/cambiar la cotización
Manejo mediante teclado
Información sobre la oferta manual
[Fresado CNC] Configuración del presupuesto
Procedimiento de realización de presupuestos
Visualización de la pantalla del visor 3D
Cambiar la información del agujero
Cómo utilizar el visor 3D
Configuración de la información básica
Añadir/Eliminar dimensiones y tolerancias dimensionales
Añadir cotas y tolerancias dimensionales por lote
Añadir/eliminar cotas angulares y tolerancias angulares
Establecer la rugosidad, el esmerilado y el pulido de la superficie
Seleccionar tratamiento térmico (Endurecimiento total)
Establecer tolerancias geométricas y de referencia
Establecer grabado
División de grupos de agujeros
Cambiar el tamaño de la fuente
Cambiar el origen de un diseño
Medición de modelos 3D
Descargar archivos 2D DXF
Confirmar aprobaciones
Generar piezas espejo
Confirmar (emitir código de componente) / revisar / modificar el presupuesto
Funcionamiento del teclado
Información sobre la oferta manual
Insertar de manera automática dimensiones y tolerancias dimensionales
[Torneado CNC] Configuración del presupuesto
Procedimiento del presupuesto
Visualización de la pantalla del Visualizador 3D
Cómo utilizar el Visualizador 3D
Configuración Información básica
Información sobre el agujero de fijación
Añadir/Eliminar dimensiones y tolerancias dimensionales
Información sobre el diámetro exterior de ajuste
Información sobre el diámetro interno de ajuste
Ajuste de agujeros ranurados/chavetas
Ajuste de la rugosidad superficial, el rectificado y el pulido
Establecer la rugosidad superficial
Seleccione el tratamiento térmico (pasante o superficial).
Establecer tolerancias geométricas y de referencia
Establecer grabado
División de grupos de agujeros
Cambiar el tamaño de la fuente
Cambiar el origen de un diseño
Medición de modelos 3D
Descargar archivos 2D DXF
Confirmar aprobaciones
Confirmar (emitir código de componente)/control/Modificar la oferta
Funcionamiento del teclado
Información sobre la oferta manual
Configuración de usuario (piezas de torneado)
Realizar pedidos
Pedidos
Pedidos a meviy
Procedimiento de pedido desde el sitio web de MISUMI
Cambiar o cancelar un pedido
Descarga de planos 2D, presupuestos y listados de piezas
Pedidos repetidos
Formas de pago
Exportar la confirmación del pedido en formato PDF
Funciones prácticas
Confirme tu historial de compras
Configure el certificado de inspección
Importar y exportar la configuración del usuario
Visualización del historial de revisiones de un número de pieza
Publicar un número de pieza emitido/Compartir un proyecto
Para utilizar la ventana de búsqueda
Control de modelos con el ratón
Introduzca los números de pedido
AYUDA
Cómo usar
Antes de empezar
Reconocimiento automático del tipo de orificio / diametro interno
Sin reconocimiento automático
Sin reconocimiento automático
Si no desea el reconocimiento de roscas, atributos de color ni la vinculación de atributos de orificio a partir del diámetro del orificio, configure los siguientes ajustes.
Método de configuración
PASO1:
Abra la “
pantalla de ajustes de usuario de meviy
“.
PASO2:
Cómo reconocer el tipo de orificio/taladro: en el menú desplegable, seleccione “Sin reconocimiento automático”.
PASO3:
Pulse “Guardar configuración” en la parte inferior de la página.
Precaución
・En esta configuración, los orificios cilíndricos se reconocen de la siguiente manera:
→ chapa: todos los orificios pasantes
→ mecanizado: orificios rectos, sin tolerancias
Artículos vistos recientemente
↑