CATIA

Lors de l’utilisation de la liaison des attributs de trou, de la liaison des attributs de couleur et de la reconnaissance automatique des trous filetés à partir des diamètres de trou dans CATIA, veuillez vous reporter aux instructions suivantes.

Liaison des attributs de couleur / Reconnaissance automatique du type de trou/diamètre intérieur à partir des attributs de couleur

①Les paramètres utilisateur sont configurés pour reconnaître automatiquement le type de trou et de diamètre intérieur à partir de l’attribut de couleur.
②Colorez la paroi latérale du trou dans le modèle.

ÉTAPE1:

  • Géométrie de sélection : Sélection des faces
  • Sélectionnez l’intérieur et la paroi latérale du trou dans le modèle

ÉTAPE2:

Cliquez avec le bouton droit sur l’élément que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez [Propriétés] dans le menu affiché.

ÉTAPE3:

  •   Onglet [Graphique]
  • → [Remplir] article
  • → [Couleur] article
  • → [Plus de couleurs] article
  • → [Définir les couleurs personnalisées] article
  • → Définir Rouge, Vert et Bleu [RVB]

ÉTAPE4:

Cliquez sur [OK] pour fermer l’écran Propriétés. La couleur s’affiche.
③Après avoir configuré ce qui précède, importez le fichier dans meviy.

Après avoir importé les données:

(1) Survolez [ Menu ] dans le visualiseur 3D.
(2) Cliquez sur [ Afficher les résultats de reconnaissance automatique des trous et les attributs de couleur ].
(3) La liste des trous dans les détails affiche des informations sur les attributs de couleur associés.
(4) Comment vérifier les valeurs RGB colorées sur un modèle
L’attribut de couleur non défini est affiché dans l’arborescence. (Uniquement lorsque l’association n’est pas possible)
Si vous survolez cet élément, vous pouvez voir les valeurs RGB appliquées à la couleur.

Reconnaissance automatique des trous filetés à partir du diamètre du trou

①Les paramètres utilisateur sont configurés pour reconnaître automatiquement les trous percés en fonction du diamètre du trou.
②Utilisez la commande de perçage avec les paramètres par défaut pour modéliser le taraudage et téléversez-le dans meviy.
Recommandé:Paramétrage de la méthode d’identification du taraudage : « Nom du logiciel CAO 3D » (Se référer à « Conditions de reconnaissance pour les différents types de trous »)
Taille du taraud (grossier) CATIA V5
M2 1.57
M2.5 2.01
M3 2.46
M4 3.24
M5 4.13
M6 4.92
M8 6.65
M10 8.38
M12 10.11
M14 11.84
M16 13.84
M18 15.29
M20 17.29
M22 19.29
M24 20.75

Attention

Lors de l’utilisation de cette fonction, veillez à vérifier les résultats de reconnaissance automatique des trous dans meviy.
  • Si un trou pilote est débouchant et possède une profondeur effective, la direction du taraudage est automatiquement chargée.
    Après l’importation, veillez à vérifier la direction du taraudage dans meviy.

Après avoir importé les données:

Vous pourrez alors voir les trous taraudés associés :
  • ①Liste des trous dans l’arborescence
  • ②Dans le visualiseur 3D
・Formats de CAO 3D permettant l’association des attributs de couleur
Logiciels de CAO Natif Format intermédiaire (Parasolid)
(.CATPart) .x_t .x_b .xmt_txt
CATIA

Attention

La reconnaissance automatique du type de trou/diamètre intérieur à partir de l’attribut de couleur n’est pas garantie pour les modèles créés avec des systèmes ou formats CAO non compatibles.

Articles récemment consultés