- HILFE
- Benutzerhandbuch
- Vor der ersten Anwendung
- Automatische Erkennung des Bohrungs- / Innendurchmessertyps
- CATIA
CATIA
Verknüpfung von Farbattributen / Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Farbattribute
①Die Benutzereinstellungen werden so vorgenommen, dass der Bohrungs- und Innendurchmesser-Typ automatisch anhand des Farbattributs erkannt wird.
②Färben Sie die Seitenfläche der Bohrung im Modell ein.
SCHRITT1:
- Auswahlgeometrie: Flächenauswahl
- Wählen Sie die Innenfläche und die Seitenfläche der Bohrung im Modell aus
SCHRITT2:
SCHRITT3:
- Registerkarte [Grafik]
- → [Füllung]
- → [Farbe]
- → [Weitere Farben]
- → [Benutzerdefinierte Farben definieren]
- → Rot, Grün und Blau [RGB] festlegen
SCHRITT4:
Nach dem Hochladen der Daten:
(1) Bewegen Sie den Mauszeiger im 3D-Viewer über [ Menü ].
(2) Klicken Sie auf [ Ergebnisse der automatischen Locherkennung und Farbattribute anzeigen ].
(3) Die Liste der Bohrungen in den Details zeigt Informationen über die verknüpften Farbattribute an.
(4) So erkennen Sie den Bohrungs- und Innendurchmesser-Typ: Wählen Sie im Dropdown-Menü „Gewindebohrungen automatisch anhand des Bohrungsdurchmessers erkennen (ohne Innendurchmesser)“.
Automatische Erkennung von Gewindebohrungen anhand des Bohrungsdurchmessers
①Die Benutzereinstellungen sind so konfiguriert, dass Gewindebohrungen automatisch anhand des Bohrungsdurchmessers erkannt werden.
②Verwenden Sie den Bohrungsbefehl mit den Standardeinstellungen, um das Gewinde zu modellieren und in meviy hochzuladen.
| Gewindegröße (Regelgewinde) | CATIA V5 |
|---|---|
| M2 | 1.57 |
| M2.5 | 2.01 |
| M3 | 2.46 |
| M4 | 3.24 |
| M5 | 4.13 |
| M6 | 4.92 |
| M8 | 6.65 |
| M10 | 8.38 |
| M12 | 10.11 |
| M14 | 11.84 |
| M16 | 13.84 |
| M18 | 15.29 |
| M20 | 17.29 |
| M22 | 19.29 |
| M24 | 20.75 |
Achtung
Bei Verwendung dieser Funktion prüfen Sie bitte die Ergebnisse der automatischen Bohrungserkennung in meviy.-
Die effektive Tiefe jeder Gewindebohrung wird nicht übernommen; stattdessen werden die Benutzereinstellungen angewendet.
Legen Sie die effektive Tiefe für jedes Item mithilfe der folgenden Benutzereinstellungen fest. - Angebotseinstellungen für Frästeilen Gewindebohrungen
- Angebotseinstellungen für Drehteilen Gewindebohrungen
-
Wenn eine Durchgangsbohrung mit effektiver Tiefe vorhanden ist, wird die Gewinderichtung automatisch übernommen.Überprüfen Sie nach dem Hochladen unbedingt die Gewinderichtung in meviy.
Hinweise
- Siehe unten für weitere Informationen.
Nach dem Hochladen der Daten:
- ①Bohrungsliste in der Baumansicht
- ②Im 3D-Viewer
| CAD-Programme | Native | Übergangsformat | ||
|---|---|---|---|---|
| (.CATPart) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| CATIA |
〇
|
–
|
–
|
–
|
Achtung
Die automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand des Farbattributs ist bei Modellen, die mit nicht kompatiblen CAD-Systemen oder -Formaten erstellt wurden, nicht gewährleistet.