CATIA
Quando si utilizza il collegamento di attributo foro, il collegamento di attributo colore e il riconoscimento automatico dei fori filettati dai diametri foro in CATIA, fare riferimento alle seguenti istruzioni.
Collegamento attributi colore / Riconoscimento automatico da attributi di colore
①Le impostazioni utente vengono eseguite per riconoscere automaticamente il tipo di foro e diametro interno dall’attributo colore.
②Colorare la superficie laterale del foro.
FASE1:
- Selezione geometria → facce
- Selezionare interno e lato del foro
FASE2:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull’elemento che si desidera modificare, quindi selezionare [Proprietà] dal menu visualizzato.
FASE3:
- Scheda [Grafica]
- → Voce [Compila]
- → Voce [Colore]
- → Voce [Altri colori]
- → Voce [Definisci colori personalizzati]
- → Impostare rosso, verde e blu [RVB]
FASE4:
Fare clic sul pulsante [OK] per chiudere la schermata Proprietà. Il colore viene visualizzato.
③Dopo la configurazione, caricare il modello su meviy.
Dopo il caricamento dei dati:
(1) Passare il mouse su [ Menu ] nel visualizzatore 3D.
(2) Fare clic su [ Visualizzare i risultati del riconoscimento automatico dei fori e gli attributi di colore ].
(3) L’elenco dei fori nei dettagli visualizza le informazioni relative agli attributi di colore collegati.
(4) Come verificare i valori RGB
Il colore Unset Color Attribute viene visualizzato nel visualizzatore ad albero.
Passando il mouse sopra l’elemento è possibile visualizzare i valori RGB applicati.
Riconoscimento automatico dei fori filettati in base al diametro del foro
①Le impostazioni utente sono impostate per riconoscere automaticamente i fori presunti dal diametro del foro.
②Utilizzare il comando foro con le impostazioni predefinite per modellare il foro filettato e caricarlo su meviy.
Impostazione consigliata:Metodo di identificazione della filettatura: “Nome CAD 3D”( vedere Riconoscimento dei diversi tipi di foro )
| Dimensione della filettatura (Grossolana) | CATIA V5 |
|---|---|
| M2 | 1.57 |
| M2.5 | 2.01 |
| M3 | 2.46 |
| M4 | 3.24 |
| M5 | 4.13 |
| M6 | 4.92 |
| M8 | 6.65 |
| M10 | 8.38 |
| M12 | 10.11 |
| M14 | 11.84 |
| M16 | 13.84 |
| M18 | 15.29 |
| M20 | 17.29 |
| M22 | 19.29 |
| M24 | 20.75 |
Precauzione
Quando si utilizza questa funzione, verificare sempre i risultati del riconoscimento automatico dei fori in meviy.-
La profondità effettiva di ciascuna filettatura non viene collegata e riflette le informazioni delle preferenze utente.
Impostare la profondità effettiva per ogni elemento nelle impostazioni utente seguenti. - Impostazioni di preventivo per parti fresate Fori filettati
- Impostazioni di quotazione per pezzi torniti Fori filettati
-
Se sono presenti un foro pilota passante o profondità effettiva, la direzione della filettatura viene caricata automaticamente.Dopo il caricamento verificare sempre la direzione della filettatura su meviy.
Note
- Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.
- → Fresatura CNC > Riconoscimento dei diversi tipi di foro
- → Tornitura CNC > Specifiche per filettatura esterna e interna, chiavi di accesso, fori e tasche
- →Parti in lamiera > Riconoscimento dei fori filettati e dimensioni selezionabili
Dopo il caricamento dei dati:
I fori filettati collegati verranno visualizzati.
- ①Elenco dei fori nel visualizzatore ad albero
- ②Nel visualizzatore 3D
・Formato CAD 3D per attributi di colore
| Software CAD | Nativo | Formato intermedio (Parasolid) | ||
|---|---|---|---|---|
| (.CATPart) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| CATIA | 〇 |
– |
– |
– |
Precauzione
Il riconoscimento automatico dei fori/tipi di diametro interno/diametro interno in base all’attributo colore non è garantito per i modelli creati con sistemi CAD o formati non compatibili.