- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Tournage CNC] Paramètres de devis
- Informations sur le réglage du diamètre intérieur
Informations sur le réglage du diamètre intérieur
Mettre à jour les informations sur le diamètre intérieur
Vous pouvez sélectionner la cible dans Détails ou dans la visionneuse 3D, puis modifier les informations relatives au diamètre intérieur.
1. Double-cliquez sur « Valeur » dans Détails ou sur « Dimensions » ou « Face » dans la visionneuse 3D.
2. Passer de la position TOP à l'affichage de la section transversale.
Dans la boîte de dialogue d’affichage des informations sur le diamètre intérieur, vous pouvez sélectionner « Droit », « Filetage intérieur » ou « Insert ».
Boîte de dialogue de désignation des informations sur le diamètre intérieur (Borgne/traversant)
La boîte de dialogue comporte deux types : « Borgne » et « Traversant ».
Borgne
- L’usinage n’est possible que d’un seul côté, donc les réglages de « Profondeur » d’un côté sont affichés.
- *Les surfaces dont la « Profondeur » peut être réglée sont surlignées en bleu clair.
Traversant
- L’usinage est possible des deux côtés, donc les réglages de « Profondeur » des deux côtés sont affichés.
- *Les surfaces dont la « Profondeur » peut être ajustée sont surlignées en bleu clair.
Filetage intérieur et réglages de tolérance
Les détails de la boîte de dialogue sont les suivants.
Réglages du filetage intérieur
- (1) Informations sur la section « Diamètre » mise en surbrillance
- (2) Informations sur la section « Profondeur » mise en surbrillance
- (3) Lien entre la visionneuse 3D gauche et droite
- (4) « Profondeur » pouvant être définie depuis le côté gauche/droit
- (5) “Internal Thread (mm)/Internal Thread (inch)” can be selected.
- (6) Thread size can be selected.
- (7) Thread depth for (4) can be set.
- (8) All threads can be set.
- (9) Left-hand/right-hand threads for (4) can be set.
Aucun (tolérance) paramètres
- (1) Informations mises en évidence dans la section « Diamètre »
- (2) Informations mises en évidence dans la section « Profondeur »
- (3) Lien entre les côtés gauche et droit de la visionneuse 3D
- (4) « Profondeur » pouvant être définie à partir du côté gauche/droit
- (5) Type de diamètre intérieur (Aucun)
- (6) Vous pouvez sélectionner « Tolérance générale », « Tolérance d’ajustement », « Tolérance des deux côtés » ou « Tolérance d’un côté ».
- (7) Vous pouvez spécifier les tolérances.
- (8) Vous pouvez définir la profondeur effective pour (4).
- (9) Vous pouvez définir la longueur totale.
- (10) Vous pouvez spécifier le rayon du coin cylindrique.
- *Veuillez vous reporter ici pour les remarques concernant la finition.
Paramètres Insert
- (1) Informations « Diamètre » mises en surbrillance
- (2) Informations « Diamètre » mises en surbrillance
- (3) Lien entre la visionneuse 3D gauche et droite
- (4) « Profondeur » pouvant être réglée depuis le côté gauche/droit
- (5) Diamètre intérieur type « Insert »
- (6) Taille sélectionnable.
- (7) Longueur nominale pour (4) réglable.
- (8) Filetage à droite pour (4) réglable.