- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Fraisage CNC] Paramètres de devis
- Réglage de la gravure
Réglage de la gravure
Comment configurer une gravure
ÉTAPE 1 Sélectionnez l'icône
- Sélectionnez l’icône
parmi les icônes ci-dessus. - Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier (E).
STEP2 Sélectionnez la surface à graver
- Sélectionnez la surface sur laquelle vous souhaitez définir la gravure.
- Lorsque vous passez le pointeur de la souris sur une surface sélectionnable, celle-ci est mise en surbrillance.
ÉTAPE 3 Définissez les spécifications de gravure
- Entrez le texte que vous souhaitez graver.
Pour spécifier la gravure du numéro de pièce, cliquez sur « Ajouter un numéro de pièce ». - Un numéro de pièce temporaire (MVBLK-XXX-XXX-XXX-XXX) sera attribué et affiché dans la Visionneuse 3D.
- La position, la taille et l’angle du texte peuvent être modifiés. Cliquez sur « Mettre à jour » après avoir saisi le texte.
Attention
Les caractères pouvant être saisis dans la boîte de dialogue sont des caractères alphanumériques à un octet et certains symboles (+-. #$%&()=*:? /_~).
Le numéro de la pièce complète s’affichera après avoir cliqué sur « Veuillez confirmer les conditions de la demande ».
ÉTAPE 4 Vérifiez la finition de la gravure
Vous pouvez voir la gravure spécifiée sur le modèle de la visionneuse 3D et dans le vue d’arborescence.
Comment supprimer une gravure
ÉTAPE 1 Sélectionnez l'icône
- Sélectionnez l’icône
parmi les icônes ci-dessus. - Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier (D).
ÉTAPE 2 Sélectionnez la gravure
- Le message « Cliquez sur Supprimer les paramètres » s’affiche. Sélectionnez ensuite la gravure que vous souhaitez supprimer. La gravure correspondante s’affiche en bleu.
- Elle sera supprimée lorsque vous cliquerez dessus.
Attention
Veuillez noter que cliquer sur le bouton « Supprimer tous les paramètres » supprimera tous les paramètres que vous avez définis.
ÉTAPE 3 Finalisez la suppression
Suppression terminée.
ÉTAPE 4 Fin de la suppression des paramètres
Appuyez sur la touche Échap ou sur le bouton X pour quitter la suppression des paramètres.