Comme indiqué ci-dessous, s’il y a une paroi mince sous la limite d’usinage, une tolérance sera dépassée en raison d’une déchirure ou d’une déformation de la forme pendant la fabrication. *S’il y a un chevauchement entre les valeurs limites, la valeur la plus élevée sera prioritaire.
Si la paroi mince est en dessous de la limite, l’« Accord de qualité » s’affichera à l’écran. Veuillez vérifier la surface concernée sur la visionneuse 3D et indiquer si vous acceptez les déchirures, les déformations et les tolérances.
Si vous n’êtes pas d’accord, nous ne pourrons pas vous fournir de devis automatique. Si vous n’êtes pas d’accord mais souhaitez tout de même obtenir la même qualité que le modèle, veuillez indiquer « Je n’accepte pas l’accord de qualité » ou une mention similaire dans la zone de commentaires et demander un devis manuel au support meviy. Vous recevrez ensuite une réponse officielle à votre demande de devis dans les plus brefs délais.
« Trou droit », « trou de précision », « trou taraudé » : paroi mince entre la zone cylindrique et d'autres éléments de forme.
Parois minces entre des trous droits et d'autres éléments de forme
[mm]
Tous les matériaux (Acier, Acier pré-trempé, Aluminium, Acier Inoxydable, Polyacétal, MC – Nylon, Fluor, UHMWPE, ABS, PEEK / Polyéthercétone, Bakélite)
Diamètre
ø2 ou plus ø5 ou moins
Plus de ø5
Limite d’usinage
0,8
1,0
Parois minces entre trous de précision et autres éléments de forme
[mm]
Acier, Acier Prétraité, Aluminium, SUS
Diamètre
ø2 ou plus
Limite d’usinage
0,8
[mm]
POM, MC Nylon, Fluorine, UHMWPE, ABS, PEEK
Diamètre
ø2 ou plus
Limite d’usinage
1,5
[mm]
Bakelite
Diamètre
ø2 ou plus
Limite d’usinage
2,0
Parois minces entre les trous filetés et d'autres éléments de forme
[mm]
Tous les matériaux (Acier, Acier pré-trempé, Aluminium, Acier Inoxydable, Polyacétal, MC – Nylon, Fluor, UHMWPE, ABS, PEEK / Polyéthercétone, Bakélite)
Diamètre nominal
M2 ou supérieur
M5 ou inférieur
M6 or higher
M10 ou inférieur
M12 ou supérieur
Limite d’usinage
0,8
1,0
1,5
Parois minces entre les trous d'insert et d'autres éléments de forme
[mm]
Tous les matériaux (Acier, Acier pré-trempé, Aluminium, Acier Inoxydable, Polyacétal, MC – Nylon, Fluor, UHMWPE, ABS, PEEK / Polyéthercétone, Bakélite)
Diamètre nominal
M2 ou supérieur M5 ou inférieur
M6 ou supérieur M10 ou inférieur
M12
Limite d’usinage
2,0
3,1
3,9
Parois minces entre les trous fraisés et autres éléments de forme
[mm]
Tous les matériaux (Acier, Acier pré-trempé, Aluminium, Acier inoxydable, Polyacétal, MC – Nylon, Fluor, UHMWPE, ABS, PEEK / Polyéthercétone, Bakélite)
Diamètre (D, d)
ø2 ou plus
ø5 ou moins
Plus de ø5
Limite d’usinage
0,8
1,0
Parois minces entre les trous fraisés et autres éléments de forme