Détermination et dimensions identifiables des emplacements de soudure

  • Dans le service de soudage de tôle, en règle générale, les zones dans lesquelles la distance entre les éléments du modèle 3D est inférieure ou égale à 0,15 mm sont détectées et déterminées comme étant des emplacements de soudure.
  • Pour les modèles monosolides couramment utilisés pour les structures soudées (comme les boîtes et les couvercles), vous pouvez choisir entre deux seuils pour identifier les positions de soudure. Voir ci-dessous les zones identifiées comme positions de soudure et celles qui ne le sont pas, selon le modèle.

Zones identifiées comme positions de soudure (modèle 3D composé d’un seul solide)

Choisir le paramètre utilisateur « Seuil de reconnaissance de la position de soudure »

Vous pouvez choisir parmi les deux types de seuil suivants.
Dans deux fois l’épaisseur de la tôle Les largeurs de fente inadaptées au soudage sont automatiquement corrigées à l’espacement soudable maximal. (par défaut)
0,15 mm ou moins Seules les fentes de largeur adaptée au soudage sont reconnues comme des positions de soudure.

■Paramètres du seuil de reconnaissance automatique des positions de soudure

Modèles 3D composés d'une ligne pleine unique

Pour les formes constituées d’une seule pièce en tôle, les zones présentant des écarts de 0,15 mm ou moins sont reconnues comme joints soudés.

Conseil

  • Pour les formes constituées d’une seule pièce en tôle, les sections de fente inférieures à 0,15 mm sont considérées comme des points de soudure. L’exemption de soudage ne peut pas être sélectionnée.
    Pour les zones où le soudage n’est pas nécessaire, veuillez laisser un écart supérieur ou égal au seuil sélectionné dans les paramètres utilisateur ci-dessus.
  • Pour la boîte représentée sur le schéma de droite, les angles de la boîte sont également soumis au soudage.
    *Conditions de modélisation : La dimension de la découpe doit être inférieure ou égale à deux fois l’épaisseur de la tôle (par côté) et l’angle à l’intersection du pliage et de la soudure doit être supérieur ou égal à 90 degrés.
    L’emplacement sera également mis en surbrillance sur la visionneuse 3D. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux « Règles de modélisation de base ».

■Distance reconnue comme une position de soudure (Aucune correction automatique du modèle)

Modèle 3D composé d’un seul solide (largeur de fente supérieure à 0,15 mm)

  • Pour les formes qui peuvent être formées à partir d’une seule pièce en tôle et qui ont des interstices supérieurs à 0,15 mm, sélectionner « 2 × épaisseur de la tôle ou moins » sous « Seuil de reconnaissance de la position de soudure » réduit automatiquement les largeurs de fente jusqu’à deux fois l’épaisseur de la tôle à 0,15 mm ou moins et les reconnaît comme positions de soudure.
  • Si le seuil « 0,15 mm ou moins » est sélectionné, ces fentes ne peuvent pas être reconnues comme des positions de soudure.

■Distance reconnue comme une position de soudure (Avec correction automatique du modèle)

Exemples de correction automatique du modèle lorsque « 2 × épaisseur de la tôle ou moins » est sélectionné comme seuil

Espace maximum soudable : 0,15 mm. La tôle est étendue si nécessaire pour réduire l’écart à cette valeur.

  • Pour les modèles dont l’épaisseur de la tôle est supérieure à 3,2 mm, les deux tôles restent en retrait au niveau de l’articulation. Pour les modèles avec une épaisseur de la tôle inférieure ou égale à 3,2 mm, le joint est converti de sorte qu’une seule tôle est remise en place. (Fig. a)
  • Pour les angles obtus, les deux tôle restent en retrait au niveau de l’articulation, quelle que soit l’épaisseur de la tôle. (Fig. b)

Modèles avec une largeur de fente supérieure à 0,15 mm et ne dépassant pas deux fois l’épaisseur de la tôle : Avant correction automatique

(Fig. a) Pour les modèles avec une épaisseur de la tôle supérieure à 3,2 mm, la largeur de fente est réduite à 0,15 mm tout en gardant les deux tôles en place au niveau de l’articulation (figure du haut).

Pour les modèles avec une épaisseur de la tôle inférieure ou égale à 3,2 mm, l’articulation est convertie de sorte qu’une seule tôle soit reculée et que la largeur de la fente soit réduite à 0,15 mm (figure du bas).
(Fig. b) Modèle à angle obtus : Les tôles sont étendues pour réduire l’écart à 0,15 mm tout en maintenant les deux tôles en place sur l’articulation.

Zones identifiées comme positions de soudure (modèles 3D composés de plusieurs solides)

Modèles 3D composés de plusieurs lignes pleines

Les zones où la distance entre les lignes pleines est inférieure ou égale à 0,15 mm sont reconnues comme zones soudées.

Surfaces planes de tôles en chevauchement

Les surfaces planes de tôles en chevauchement sont reconnues comme des emplacements de soudure ou de soudure par points le long du périmètre extérieur du chevauchement.

Trous présents dans les surfaces planes de tôles en chevauchement

Comme indiqué sur la figure, dans les modèles 3D où une ou plusieurs pièces présentent des trous dans la zone de chevauchement, la circonférence intérieure du trou (zone encadrée en rouge) est reconnue comme joint soudé.

Type de trous Dimension déterminée comme joint soudé
Trou rond
  • Épaisseur < 3 mm : ø 6 ou plus ~
  • Épaisseur ≥ 3 mm : ø 11 ou plus ~
Trou oblong

Extrémité du trou oblong

  • Épaisseur inférieure à 3 mm :
  • ø 6 ou plus ~ Épaisseur supérieure ou égale à 3 mm ou plus : ø 11 ou plus ~
Trous angulaires
  • Sans restriction
Modèles avec trous dans les éléments carrés
Modèles avec trous dans les deux éléments

Zones non identifiées comme sections soudées

Pour les modèles 3D composés de plusieurs lignes pleines, les zones où la distance entre les lignes pleines dépasse 0,15 mm

Les zones où la distance entre les lignes pleines dépasse 0,15 mm ne peuvent pas être reconnues comme des points de soudure.

Bords de pliage sur les sections soudées formées par chevauchement de surfaces planes de tôles

  • Comme indiqué sur le schéma de droite, dans un modèle 3D où les surfaces planes d’une pièce en forme de L se chevauchent, le bord de pliage de la pièce en L ne peut pas être reconnu comme emplacement de soudure.
  • Les bords sans pliage sont reconnus comme des points de soudure.

Pièces en tôle disposées en diagonale

Deux lignes pleines positionnées en diagonale ne peuvent pas être reconnues comme zones soudées.

Points de contact sur surfaces courbes

Les surfaces courbes, telles que l’intérieur d’un rayon de pliage, ne peuvent pas être reconnues comme points de soudure, quelle que soit la distance entre les lignes pleines.

Articles récemment consultés

    ↑