Règles de modélisation de base

  • Lors de la modélisation de pièces Tôles Soudées, si la pièce peut être dépliée en tôle, elle peut faire l’objet d’un devis en tant que Tôles Soudées même si elle ne peut pas être dépliée.
  • Veuillez modéliser selon les conditions de configuration de pièce suivantes.

1. Modèles en une seule pièce

AÉtat où le dépliage est possible
  • BÉtat non dépliable
  • *Limité aux modèles avec une épaisseur de tôle uniforme.

Après importation dans meviy

*Pour le cas B, le modèle est converti en une forme (A) réalisable par soudage de tôles.

  • Pour les soudures d’angle, nous recommandons de modéliser avec des dimensions de découpe inférieures ou égales à deux fois l’épaisseur de tôle (par côté) et des angles d’intersection entre les pliages et les soudures supérieurs ou égaux à 90 degrés.
  • Bien que le soudage soit effectué du côté extérieur pendant la fabrication, les deux côtés sont mis en surbrillance en violet dans la visionneuse 3D pour indiquer que les deux côtés sont comblés.
① La dimension a de la découpe au coin de la boîte doit être inférieure ou égale à 2 fois l’épaisseur de tôle.
② L’angle d’intersection entre le pliage et la soudure est supérieur ou égal à 90°

Attention

  • Le comblement des trous dans les coins n’est pas applicable lorsque le pliage et la soudure se croisent à un angle autre que 90 degrés.
  • Si le comblement des trous est nécessaire, veuillez l’indiquer dans le champ Instructions de fabrication supplémentaires.

Exemple : Pour les trois lignes de soudage

*Remarque : Aucune mise en surbrillance pour le coin dans la visionneuse 3D.
A Peut être déplié
B Uniquement lorsqu’il y a une seule section à rayon de pliage R, l’état peut être déplié (composé d’une seule ligne pleine).

*Pour les formes en boîte contenant des sections à rayon de pliage R, il est recommandé de modéliser dans l’état « A état dépliable ».

Modèles composés de deux pièces ou plus (1) Assemblage de tôles identiques

AÉtat où deux pièces sont constituées de lignes pleines séparées
  • BDeux pièces composées d’une même ligne pleine
  • *Limité aux modèles avec une épaisseur de tôle uniforme.

Après importation dans meviy

*Le modèle B sera converti en forme (A), réalisable par soudage de tôles.

Modèle composé de deux pièces ou plus (2) tôles se chevauchant

AEmplacements de soudage séparés BÉtat intégré
*Le modèle B ne fait pas l’objet d’une conversion.

Après importation dans meviy

Modélisez les pièces constituant le produit soudé selon les « Règles de modélisation de base » pour la tôle meviy.

Pour les règles de modélisation des pièces de tôle constituant des produits soudés, reportez-vous aux « Règles de modélisation de base » dans le Manuel de tôlerie.

  • Les cordons de soudure ne sont pas nécessaires dans les données 3D. Pour les emplacements de soudage automatiquement reconnus, veuillez définir les informations de soudage dans la visionneuse 3D.
  • Pour plus de détails, veuillez vous reporter à « Réglage des informations de soudage ».
Exemple) Modèle avec cordons de soudure ajoutés
Exemple) Modèle présentant des marques de soudure par points

Articles récemment consultés

    ↑