SOLIDWORKS

Référez-vous aux éléments suivants lors de l’utilisation de l’association des attributs de trou, de l’association des attributs de couleur et de la reconnaissance automatique des trous taraudés à partir du diamètre du trou dans le logiciel SOLIDWORKS.

Type de trou Liaison / Reconnaissance automatique du type de trou/diamètre intérieur à partir des attributs de trou CAO

①Les paramètres utilisateur sont configurés pour reconnaître automatiquement le type de trou et de diamètre intérieur à partir de l’attribut de trou.
②Utilisez les conditions et commandes suivantes pour importer dans meviy.
Conditions:Fichiers natifs SOLIDWORKS
Commandes de perçage associées
Commandes de perçage non associées
Type de trou (meviy) Conditions pour le réglage de la commande de trou Description avis important
Trou sans liaison① Les types suivants ne peuvent pas être associés
  • 1) Taraud conique
  • 2) Trou hérité
  • 3) Trou fraisé Fente
  • 4) Lamage Fente
  • 5) Fente
Trou sans liaison② Les types suivants ne peuvent pas être associés
  • 6) Trou avancé
  • 7) Filetage
  • 8) Assistant de boulons filetés
*Les trous autres que ceux créés par les commandes de perçage, tels que les enlèvements de matière par extrusion ou par révolution, ne sont pas éligibles à l’association.
Si elle est réalisée avec ces commandes de trou, le message « Commande de trou non utilisée » s’affiche.

Après avoir importé les données :

(1) Survolez [ Menu ] dans le visualiseur 3D.
(2) Cliquez sur [ Afficher les résultats de reconnaissance automatique des trous et les attributs du trou ].
(3) La liste des trous dans les détails affiche des informations sur les attributs de couleur associés.

Attention

Il existe des restrictions concernant les types de trous et d’alésages pouvant être associés à partir des attributs de trou.
Veuillez consulter les précautions suivantes et configurer les paramètres dans meviy si nécessaire.
  • Si un trou pilote est débouchant et possède une profondeur effective, la direction du taraudage est automatiquement chargée.
    Après l’importation, veillez à vérifier la direction du taraudage dans meviy.

・Formats de CAO 3D permettant l’association des attributs de trou

Logiciels de CAONatifFormat intermédiaire (Parasolid)
(.sldprt)(.icd).x_t.x_b.xmt_txt
SOLIDWORKS

Attention

Pour les modèles et les formats CAO qui ne sont pas pris en charge par meviy, la reconnaissance automatique du type de trou/diamètre intérieur n’est pas garantie.

Méthodes de modélisation Compatibilité Description
Commande de trou dans SOLIDWORKS Puisque les informations sur le trou sont disponibles, il peut être lié correctement.
Commandes de perçage personnalisées En raison de paramètres spéciaux, il se peut qu’il ne soit pas lié correctement.
Trous créés par des découpes extrudées ou des méthodes similaires sans utiliser la commande Trou. Non pris en charge car aucun attribut de trou n’est défini.

Liaison des attributs de couleur / Reconnaissance automatique du type de trou/diamètre intérieur à partir des attributs de couleur

①Les paramètres utilisateur sont configurés pour reconnaître automatiquement le type de trou et de diamètre intérieur à partir de l’attribut de couleur.

②Colorez la paroi latérale du trou dans le modèle.

ÉTAPE1:

Sélectionnez Édition de l’apparence

ÉTAPE2:

  • Géométrie de sélection : Sélection des faces
  • Sélectionnez l’intérieur et la paroi latérale du trou dans le modèle
・Paramètres utilisateur meviy

ÉTAPE3:

Utilisez les valeurs RGB définies par l’utilisateur dans meviy, ou les valeurs RGB de SOLIDWORKS
・SOLIDWORKS Écran de paramétrage RGB
③Après avoir configuré ce qui précède, importez le fichier dans meviy.

Après avoir importé les données :

(1) Survolez [ Menu ] dans le visualiseur 3D.
(2) Cliquez sur [ Afficher les résultats de reconnaissance automatique des trous et les attributs de couleur ].
(3) La liste des trous dans les détails affiche des informations sur les attributs de couleur associés.
(4) Comment vérifier les valeurs RGB colorées sur un modèle
L’attribut de couleur non défini est affiché dans l’arborescence. (Uniquement lorsque l’association n’est pas possible)
Si vous survolez cet élément, vous pouvez voir les valeurs RGB appliquées à la couleur.
・Formats de CAO 3D permettant l’association des attributs de couleur
Logiciels de CAO Natif Format intermédiaire (Parasolid)
(.sldprt) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS

Attention

La reconnaissance automatique du type de trou/diamètre intérieur à partir de l’attribut de couleur n’est pas garantie pour les modèles créés avec des systèmes ou formats CAO non compatibles.

Reconnaissance automatique des trous filetés à partir du diamètre du trou

①Les paramètres utilisateur sont configurés pour reconnaître automatiquement les trous percés en fonction du diamètre du trou.
②Dans vos paramètres utilisateur, sélectionnez SOLIDWORKS(A) ou SOLIDWORKS(B).
  • SOLIDWORKS(A):Modélisation par diamètre de trou pilote
  • SOLIDWORKS(B):Modélisation des taraudages
③Utilisez la commande de perçage avec les paramètres par défaut pour modéliser le taraudage et téléversez-le dans meviy.
Recommandé:Paramétrage de la méthode d’identification du taraudage : « Nom du logiciel CAO 3D » (Se référer à « Conditions de reconnaissance pour les différents types de trous »)
Taille du taraud
(grossier)
SOLIDWORKS(A)SOLIDWORKS(B)
M21.62
M2.52.052.5
M32.53
M43.34
M54.25
M656
M86.88
M108.510
M1210.212
M141214
M161416
M1815.515.5
M2017.517.5
M2219.519.5
M242121

Attention

Lors de l’utilisation de cette fonction, veillez à vérifier les résultats de reconnaissance automatique des trous dans meviy.
  • Si un trou pilote est débouchant et possède une profondeur effective, la direction du taraudage est automatiquement chargée.
    Après l’importation, veillez à vérifier la direction du taraudage dans meviy.

Après avoir importé les données :

Vous pourrez alors voir les trous taraudés associés :
(1) Liste des trous dans l’arborescence
(2) Dans le visualiseur 3D

Articles récemment consultés