SOLIDWORKS

Quando si utilizza SOLIDWORKS con:

collegamento degli attributi foro

collegamento degli attributi colore

riconoscimento automatico dei fori filettati dal diametro del foro

fare riferimento alle seguenti impostazioni.

Tipo di foro Collegamento / Riconoscimento automatico da attributi foro del CAD

①Le impostazioni utente vengono eseguite per riconoscere automaticamente il foro e il tipo di diametro interno dall’attributo del foro.
②Usa le seguenti condizioni e comandi per caricare su meviy.
Condizioni:File nativi di SOLIDWORKS
Formati dati supportati, Versioni:Formati di file dati di progettazione disponibili
Comandi foro collegati
Comandi foro non collegati
Tipo di foro (meviy) Condizioni per l’impostazione del comando Foro Descrizione Avviso importante
Foro non collegato①
  • I seguenti non sono idonei per il collegamento
  • 1) Maschio conico
  • 2) Foro legacy
  • 3) Lamatura Slot
  • 4) Controfori Slot
  • 5) Slot
Foro non collegato②
  • I seguenti non sono idonei per il collegamento
  • 6) Foro avanzato
  • 7) Filettatura
  • 8) Vite prigioniera
  • taglio per estrusione taglio per rivoluzione altri fori non creati con comando foro
Se vengono creati con questi comandi per i fori, verrà visualizzato il messaggio “Comando foro non utilizzato”.
Dopo il caricamento dei dati:
1) Passare il mouse su [ Menu ] nel visualizzatore 3D
2) Fare clic su [ Visualizzare i risultati del riconoscimento automatico dei fori e gli attributi dei fori ]
3) L’elenco dei fori nei dettagli visualizza le informazioni relative agli attributi di colore collegati.

Precauzione

Esistono limitazioni sui tipi di fori e alesaggi che possono essere collegati tramite attributo foro.
Consultare le seguenti precauzioni e configurare le impostazioni in meviy secondo necessità.
  • Se sono presenti un foro pilota passante o profondità effettiva, la direzione della filettatura viene caricata automaticamente.
    Dopo il caricamento verificare sempre la direzione della filettatura su meviy.

・Formati CAD 3D per il collegamento degli attributi foro

Software CADNativoFormato intermedio (Parasolid)
(.sldprt)(.icd).x_t.x_b.xmt_txt
SOLIDWORKS

Precauzione

Per i modelli e i formati CAD non supportati da meviy, non è garantito il riconoscimento automatico dei fori/tipi di diametro interno/diametro interno.

Metodi di modellazione Compatibilità Descrizione
SOLIDWORKS – comando foro Se sono presenti informazioni foro → possono essere collegati correttamente
Comandi foro personalizzati In presenza di impostazioni particolari → il collegamento potrebbe non funzionare correttament
Fori creati tramite taglio per estrusione o metodi simili senza comando foro Non supportato se non esiste un attributo foro

Collegamento attributi colore / Riconoscimento automatico da attributi di colore

①Le impostazioni utente vengono eseguite per riconoscere automaticamente il tipo di foro e diametro interno dall’attributo colore.
②Colorare la superficie laterale del foro.
FASE1:
Modifica dell’aspetto selezionato
FASE2:
  • Selezione geometria → facce
  • Selezionare interno e lato del foro

・Impostazioni utente meviy

FASE3:
Valori RGB impostati in meviy Colorazione RGB in SOLIDWORKS
・SOLIDWORKS Schermata delle impostazioni RGB
③Dopo la configurazione, caricare il modello su meviy.
Dopo il caricamento dei dati:
1) Passare il mouse su [ Menu ] nel visualizzatore 3D
2) Fare clic su [ Visualizzare i risultati del riconoscimento automatico dei fori e gli attributi di colore ]
3) L’elenco dei fori nei dettagli visualizza le informazioni relative agli attributi di colore collegati.

4) Come verificare i valori RGB

Il colore Unset Color Attribute viene visualizzato nel visualizzatore ad albero.

Passando il mouse sopra l’elemento è possibile visualizzare i valori RGB applicati.

・Formato CAD 3D per attributi di colore
Software CAD Nativo Formato intermedio (Parasolid)
(.sldprt) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS

Precauzione

Il riconoscimento automatico dei fori/tipi di diametro interno/diametro interno in base all’attributo colore non è garantito per i modelli creati con sistemi CAD o formati non compatibili.

Riconoscimento automatico dei fori filettati in base al diametro del foro

①Le impostazioni utente sono impostate per riconoscere automaticamente i fori presunti dal diametro del foro.
②Seleziona SOLIDWORKS(A) o SOLIDWORKS(B) nelle impostazioni utente.
  • SOLIDWORKS(A):Modellazione tramite diametro foro pilota
  • SOLIDWORKS(B):Modellazione filettature
③Utilizzare il comando foro con le impostazioni predefinite per modellare il foro filettato e caricarlo su meviy.

Impostazione consigliata:Metodo di identificazione della filettatura: “Nome CAD 3D”( vedere Riconoscimento dei diversi tipi di foro

Dimensione della filettatura

(Grossolana)

SOLIDWORKS(A)SOLIDWORKS(B)
M21.62
M2.52.052.5
M32.53
M43.34
M54.25
M656
M86.88
M108.510
M1210.212
M141214
M161416
M1815.515.5
M2017.517.5
M2219.519.5
M242121

Precauzione

Quando si utilizza questa funzione, verificare sempre i risultati del riconoscimento automatico dei fori in meviy.
  • Se sono presenti un foro pilota passante o profondità effettiva, la direzione della filettatura viene caricata automaticamente.
    Dopo il caricamento verificare sempre la direzione della filettatura su meviy.

Note

  • Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.
Dopo il caricamento dei dati:
I fori filettati collegati verranno visualizzati.
  • ①Elenco dei fori nel visualizzatore ad albero
  • ②Nel visualizzatore 3D

Articoli visualizzati di recente