- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Précision et spécifications d'usinage
- À propos de la direction de la ligne de coupe
À propos de la direction de la ligne de coupe
- EN 1.4301 équiv. (poli d’un seul côté #400-grit) présente une finition polie sur la surface principale. (Voir l’illustration à droite)
- La direction de polissage de la finition en fil est appelée « direction du fil » et, dans le service de tôlerie meviy, la direction longitudinale du dessin déplié créé en déployant la forme du modèle 3D est utilisée comme direction du fil.
- Si vous souhaitez utiliser une direction différente, veuillez contacter le service d’assistance meviy pour obtenir un devis.
Logique de détermination du sens longitudinal du déplié
Le système calcule le plus grand rectangle possible à partir du dessin déplié, puis oriente le déplié horizontalement selon le côté le plus long de ce rectangle.
Forme avec direction des lignes de coupe au choix
Dans certains cas, le rectangle maximal du dessin déplié n’est pas défini, ou le côté le plus long du rectangle ne peut pas être défini (voir la figure à droite). Pour ces formes, la direction des lignes est facultative et vous pouvez spécifier la direction souhaitée dans la demande de devis dans meviy support.
Effets sur le calcul des dimensions du déplié
- L’effet de dilatation dû à au pliage doit être pris en compte lors du calcul des dimensions dépliées pour la fabrication.
- Dans le cas de la norme EN 1.4301 équiv. (fil machine simple face), la dilatation est environ deux fois l’épaisseur de la tôle à chaque point de flexion, de sorte que les dimensions dépliées sont raccourcies d’autant. Par conséquent, veuillez noter que la direction longitudinale dans le modèle 3D et le dessin déplié peuvent être inversées. (Voir la figure à droite)