- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Précision et spécifications d'usinage
- À propos de la tôle peinte
À propos de la tôle peinte
- Des traces de suspension peuvent subsister après le placage et la peinture (voir figure à droite).
- Pour des informations sur la modélisation des trous de suspension, veuillez vous référer à la section ‘Trous de suspension pour revêtement/peinture’.
| Traitement de surface | Épaisseur de couche *1 |
|---|---|
| Nickelé (chimique) | 5-10μm |
| Bruni | 1μm- |
| Chromé (III – valeur) (clair) | 5-15μm |
| Chromé (III – valeur) (noir) | 8-13μm |
| Anodisé (clair) | 5-15μm |
| Anodisé (noir) | 10-15μm |
| Anodisé (noir mat) | |
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | 0,1-1,0μm |
Des marques de gabarit peuvent rester après la peinture (voir schéma à droite).
- La couche de base des produits peints est un revêtement de phosphate de fer.
- Les principales normes de qualité sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Les valeurs sont approximatives.
| Revêtement en poudre | Peinture | ||
|---|---|---|---|
| Épaisseur de couche *1 | 80±30μm |
|
|
| Température de cuisson | 180℃ | 140℃ | |
| Temps de cuisson | 20 à 30 min. | ||
| Test au brouillard salin *2 | 120 heures | 72 heures | |
- 1 : Valeur non garantie car l’épaisseur du revêtement peut varier en fonction de la forme.
- 2 : Basé sur la méthode d’essai au brouillard salé JIS Z2371.
- (Revêtement en poudre : 60 ± 5 μm après cuisson à 180 °C pendant 20 minutes, Peinture : 25 ± 5 μm après cuisson à 100 °C pendant 20 minutes)
- Nous effectuons une vérification à l’aide d’un appareil de mesure de l’épaisseur du film, d’un test de décollement au ruban adhésif et d’un essai sur plaque avec une pièce d’échantillon.
- L’apparence est vérifiée visuellement pour détecter la couleur, la poussière, les taches, les bosses, etc., en se référant au « Tableau de mesure des matériaux divers », et les trous taraudés sont vérifiés pour leur fonctionnalité en y passant des boulons.
- Pour le nettoyage, essuyez avec de l’eau, ou utilisez un chiffon doux ou une éponge avec un détergent neutre dilué, puis rincez à l’eau et séchez avec un chiffon sec.
- Veuillez ne pas utiliser de solvants à base de pétrole tels que du diluant, du benzène, ou de l’alcool.