Metodo di prova di tenuta e copertura della garanzia

Quando si seleziona “Senza perdite” nel menu [Informazioni di base] del Servizio di saldatura, viene eseguito un test di tenuta dopo la saldatura.

Tipi di prove di tenuta

  • A seconda del materiale e della forma del prodotto, verrà scelto ed eseguito in fabbrica un test di penetrazione con colorante o un test snoop.
  • Se si richiede un test di riempimento con acqua, si prega di specificare questa richiesta nel campo Istruzioni aggiuntive e di richiedere un preventivo manuale al team di supporto meviy.

Verifica del colore

Il metodo di verifica del colore è descritto di seguito.

  • ① Rimuovere eventuali detriti che aderiscono al prodotto
  • ② Eseguire la verifica del colore all’area saldata
  • ③ Applicare lo sviluppatore sul retro dove è stata applicata la verifica del colore
  • ④ Lasciare agire per circa 30 minuti
  • ⑤ Ispezionare visivamente l’area di saldatura dal lato della saldatura per rilevare eventuali reazioni di colore rosso (perdite).

*Durante le verifiche del colore, a seconda della forma, lo sviluppatore può fluire dal lato posteriore ai bordi del prodotto o alle superfici dello spessore della piastra. Pertanto, anche se non ci sono anomalie nella qualità della saldatura, ai bordi potrebbe apparire una reazione rossa.

Schema che mostra lo sviluppatore penetrare negli spigoli e causarne reazioni rosse

Test snoop

Il metodo di prova del test Snoop è descritto di seguito.

  • ① Rimuovere eventuali detriti che aderiscono al prodotto
  • ② Applicare la soluzione Snoop all’area saldata
  • ③ Soffiare l’aria dal lato posteriore dell’area saldata trattata
  • ④ Ispezionare visivamente per verificare la presenza di bolle

*1 Spruzzare per circa 10 secondi per ogni area saldata per confermare

Ambito di garanzia della Prova di tenuta

Ambienti di utilizzo del prodotto applicabili

I seguenti prodotti sono coperti dalla garanzia per i giunti saldati continui a tenuta e i giunti saldati a manicotto:

  • Prodotti utilizzati in ambienti interni a temperature comprese tra 10 °C e 30 °C
  • Prodotti in cui non viene applicata alcuna pressione sulla zona saldata
  • Prodotti che gestiscono acqua e olio a temperature comprese tra 11 °C e 49 °C
  • Applicazioni che comportano lo stoccaggio temporaneo o lo scarico di acqua e olio

Aspetto del prodotto dopo la Prova di tenuta

  • Durante la verifica del colore, se appare una reazione rossa in cui il liquido penetrante e lo sviluppatore entrano in contatto penetrando nel giunto saldato, il prodotto viene giudicato avere una perdita e non verrà spedito.
  • I prodotti che superano la prova di tenuta prima della spedizione verranno ripuliti dal liquido penetrante e dallo sviluppatore utilizzati per la verifica del colore.
  • A seconda della forma del prodotto, il colore del colorante (rosso o bianco) può rimanere nelle aree in cui la pulizia è difficile o su irregolarità minori del cordone di saldatura.
  • Tuttavia, ciò non influisce sulla garanzia di qualità dei prodotti a tenuta (senza perdite).

Aspetto prima della pulizia

Aspetto dopo la pulizia

Disposizioni di garanzia per le prove di tenuta

Le altre disposizioni di garanzia per le prove di tenuta devono essere conformi alle disposizioni di garanzia del Contratto di garanzia MISUMI.

Articoli visualizzati di recente