- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Servizio di saldatura
- Linee guida per la progettazione
- Intervallo dei limiti di lavorazione.
Intervallo dei limiti di lavorazione.
- Il Servizio di saldatura di meviy determina la lavorabilità delle aree da saldate e delle parti componenti all’interno dei prodotti.
- Per i limiti di lavorabilità o gli intervalli dimensionali delle aree saldate all’interno dei prodotti fare riferimento alla tabella seguente.
- Per i limiti di lavorazione dei componenti, fare riferimento alle linee guida per la progettazione delle parti in lamiera “Intervallo dei limiti di lavorazione”.
- Tuttavia, poiché i limiti di lavorazione dei componenti nel Servizio di saldatura differiscono da quelli di alcune parti di lamiera, essi sono elencati nella tabella seguente.
- *I valori possono differire da quelli elencati a seconda del trattamento superficiale, della forma e delle condizioni di lavorazione.
- *Quando sono presenti due o più spessori di piastra, la soglia relativa alla piastra di spessore maggiore viene applicata all’intero prodotto per determinarne la lavorabilità.
Lunghezza minima di saldatura
Limite di lavorazione/intervallo di dimensioni
| Spessore della piastra | Valore limite | |
|---|---|---|
|
Standard (arco o laser) |
Saldatura ad arco |
| 1,0 | 1,0 | |
| 1,2 | ||
| 1,6 | ||
| 2,0 | 2,0 | |
| 2,3 | ||
| 3,2 | 3,0 | |
| 4,5 | 5,0 | |
| 6,0 | ||
| 9,0 | 10,0 | |
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
| 16,0 | ||
| Spessore lamiera | Valore limite | |
|---|---|---|
|
Standard (arco o laser) |
Saldatura ad arco |
| 1,0 | 3,0 | 1,0 |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 2,0 | 2,0 | |
| 2,5 | ||
| 3,0 | 3,0 | |
| 4,0 | 10,0 | |
| 5,0 | ||
| 6,0 | ||
| 9,0 | 10,0 | |
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
| Spessore lamiera | Valore limite | |
|---|---|---|
|
Standard (arco o laser) |
Saldatura ad arco |
| 1,0 | 1,0 | |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 2,0 | 2,0 | |
| 3,0 | 3,0 | |
| Spessore lamiera | Valore limite | |
|---|---|---|
|
Standard (arco o laser) |
Saldatura ad arco |
| 1,0 | 5,0 | |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 1,6 | ||
| 2,0 | 10,0 | |
| 2,5 | ||
| 3,0 | ||
| 4,0 | 15,0 | |
| 5,0 | 20,0 | |
| 6,0 | ||
Esempio di parte
Distanza minima tra saldature piatte
Limite di lavorazione/intervallo di dimensioni
| Spessore della piastra | Valore garantito | |
|---|---|---|
|
Standard (arco o laser) |
Saldatura ad arco |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,2 | 4,5 | |
| 1,6 | ||
| 2,0 | 5,0 | |
| 2,3 | ||
| 3,2 | ||
| 4,5 | 6,0 | |
| 6,0 | 7,0 | |
| 9,0 | ||
| 10,0 | 10,0 | |
| 12,0 | ||
| 16,0 | ||
| Spessore della piastra | Valore garantito | |
|---|---|---|
|
Standard (arco o laser) |
Saldatura ad arco |
| 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| 1,2 | 4,5 | |
| 1,5 | ||
| 2,0 | 5,0 | |
| 2,5 | ||
| 3,0 | ||
| 4,0 | 6,0 | |
| 5,0 | 7,0 | |
| 6,0 | 8,0 | |
| 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
| Spessore della piastra | Valore garantito | |
|---|---|---|
|
Standard (arco o laser) |
Saldatura ad arco |
| 1,0 | 4,0 | |
| 1,2 | 4,5 | |
| 1,5 | ||
| 2,0 | 5,0 | |
| 3,0 | ||
| Spessore della piastra | Valore garantito | |
|---|---|---|
|
Standard (arco o laser) |
Saldatura ad arco |
| 1,0 | 20,0 | |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 1,6 | ||
| 2,0 | ||
| 2,5 | 25,0 | |
| 3,0 | 30,0 | |
| 4,0 | ||
| 5,0 | ||
| 6,0 | ||
Posizioni esempio
Distanza minima tra aree saldate e vari fori
Limite di lavorazione/intervallo di dimensioni
| Spessore della piastra | Valore limite | |
|---|---|---|
|
Standard (arco o laser) |
Saldatura ad arco |
| 1,0 | 5,0 | |
| 1,2 | ||
| 1,6 | ||
| 2,0 | 6,0 | |
| 2,3 | ||
| 3,2 | ||
| 4,5 | 8,0 | |
| 6,0 | 10,0 | |
| 9,0 | ||
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
| 16,0 | 12,0 | |
*A causa di vincoli di produzione, per alcuni prodotti verniciati a base di ferro [T Cream (Munsell 10GY9/1 approssimativa) e cromatura trivalente (nero)], i dadi a pressione saranno oggetto di preventivo manuale.
| Spessore della piastra | Valore limite | |
|---|---|---|
|
Standard (arco o laser) |
Saldatura ad arco |
| 1,0 | 3,0 | 5,0 |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 2,0 | 6,0 | |
| 2,5 | ||
| 3,0 | ||
| 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| 6,0 | 6,0 | 12,0 |
| 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
| Spessore della piastra | Valore limite | |
|---|---|---|
|
Standard (arco o laser) |
Saldatura ad arco |
| 1,0 | 5,0 | |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 2,0 | 6,0 | |
| 3,0 | ||
| Spessore della piastra | Valore limite | |
|---|---|---|
|
Standard (arco o laser) |
Saldatura ad arco |
| 1,0 | 10,0 | 15,0 |
| 1,2 | ||
| 1,5 | ||
| 1,6 | ||
| 2,0 | 20,0 | |
| 2,5 | ||
| 3,0 | 25,0 | |
| 4,0 | 30,0 | |
| 5,0 | ||
| 6,0 | ||
Posizioni di esempio
Distanza minima tra la saldatura a punti e il bordo del foro/piastra
| Spessore della piastra | Valore limite |
|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (laminato a freddo/a caldo) | |
| 1,0 | 5,0 |
| 1,2 | 5,0 |
| 1,6 | 5,0 |
| 2,0 | 7,5 |
| 2,3 | 10,0 |
| 3,2 | 10,0 |
| Spessore della piastra | Valore limite |
|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (Zincatura elettrolitica) | |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,2 | 10,0 |
| 1,6 | 10,0 |
| 2,0 | 10,6 |
| 2,3 | 11,5 |
| 3,2 | 13,2 |
| Spessore della piastra | Valore limite |
|---|---|
| EN 1.4301 equiv. (2B), EN 1.4016 equiv. (2B) | |
| 1,0 | 6,0 |
| 1,2 | 6,0 |
| 1,5 | 7,0 |
| 2,0 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3,0 | 11,0 |
| Spessore della piastra | Valore limite |
|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | |
| 1,0 | 8,0 |
| 1,2 | 9,0 |
| 1,5 | 10,0 |
| 1,6 | 10,0 |
| 2,0 | 11,0 |
| 2,5 | 12,0 |
Distanza minima dalla saldatura a punti alla piegatura
| Spessore della piastra | Valore limite |
|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (laminato a freddo/a caldo) | |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,2 | 10,4 |
| 1,6 | 11,2 |
| 2,0 | 12,0 |
| 2,3 | 14,6 |
| 3,2 | 16,4 |
| Spessore della piastra | Valore limite |
|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (Zincatura elettrolitica) | |
| 1,0 | 11,0 |
| 1,2 | 11,2 |
| 1,6 | 11,6 |
| 2,0 | 12,0 |
| 2,3 | 14,6 |
| 3,2 | 16,4 |
| Spessore della piastra | Valore limite |
|---|---|
| EN 1.4301 equiv. (2B), EN 1.4016 equiv. (2B) | |
| 1,0 | 8,0 |
| 1,2 | 8,4 |
| 1,5 | 10,0 |
| 2,0 | 13,0 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3,0 | 16,0 |
| Spessore della piastra | Valore limite |
|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | |
| 1,0 | 12,0 |
| 1,2 | 12,4 |
| 1,5 | 13,0 |
| 1,6 | 13,2 |
| 2,0 | 15,0 |
| 2,5 | 15,0 |
Distanza minima tra saldature a punti
| Spessore della piastra | Valore limite |
|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (laminato a freddo/a caldo) EN 1.0330 equiv. (Zincatura elettrolitica) |
|
| 1,0 | 15,0 |
| 1,2 | 17,0 |
| 1,6 | 19,0 |
| 2,0 | 21,0 |
| 2,3 | 23,0 |
| 3,2 | 27,0 |
| Spessore della piastra | Valore limite |
|---|---|
| EN 1.4301 equiv. (2B) EN 1.4016 equiv. (2B) |
|
| 1,0 | 15,0 |
| 1,2 | 17,0 |
| 1,5 | 19,0 |
| 2,0 | 21,0 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,0 |
| Spessore della piastra | Valore limite |
|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | |
| 1,0 | 20,0 |
| 1,2 | 22,0 |
| 1,5 | 25,0 |
| 1,6 | 25,0 |
| 2,0 | 28,0 |
| 2,5 | 32,0 |
Altezza minima di piegatura: Processo di piegatura standard
Limite di lavorazione/intervallo di dimensioni
| Materiale | Spessore della piastra | Valore limite h |
|---|---|---|
| EN 1.0038 equiv. | 9,0 | 40,0 |
Esempi di parti
Gamma di specifiche della larghezza di piegatura
Limite di lavorazione/intervallo di dimensioni
| Materiale | Spessore della piastra | intervallo di dimensioni w |
|---|---|---|
| EN 1.0038 equiv. | 9,0 | da 10 a 500 |
| EN 1.4301 equiv. (2B)*1 | 5,0 | 10~850 |
Esempi di parti
Angolo minimo per piegature strette
Limiti di lavorazione e intervallo dimensionale
- L’angolo θ per le piegature strette deve essere di 45° o superiore.
- Tuttavia, per il servizio di saldatural, il requisito θ differisce solo per i seguenti materiali e spessori della lamiera.
| Materiale | Trattamento superficiale | Spessore della piastra | Angolo di piegatura stretta |
|---|---|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | Nessuno | 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | θ ≥ 90 |
| Anodizzato (bianco) | |||
| Anodizzato (nero) | |||
| Anodizzato (nero opaco) | |||
| EN 1.0330 equiv.*1 | Nessuno | 1,6 2,0 2,3 | |
| Nichelatura chimica | |||
| Cromatura trivalente (trasparente) | |||
| EN 1.4301 equiv. (2B)*1 | – | 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 | |
| EN 1.4016 equiv. (2B)*1 | – | 1,5 2,0 3,0 |
Esempi di parti
-
*1 A causa dei vincoli di lavorazione in fabbrica, le restrizioni si applicano solo ai servizi con tempi di consegna lunghi. Se non è possibile selezionare un preventivo con tempi di consegna lunghi nonostante rientri nell’intervallo applicabile, contattare il supporto meviy.