Bearbeitungsbereichsgrenzen

  • Der Geschweißte Bleche-Service von meviy ermittelt die Bearbeitbarkeit von Schweißbereichen und Bauteilen innerhalb von Produkten.
  • Die Grenzen der Bearbeitbarkeit bzw. die Maßbereiche der Schweißbereiche innerhalb der Produkte entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.
  • Die Bearbeitungsgrenzen für Bauteile entnehmen Sie bitte dem Leitfaden zur Gestaltung von Blechteilen „Bearbeitungsgrenzen“.
  • Da sich die Bearbeitungsgrenzen für Bauteile bei den Welded Sheet Metal-Services jedoch von denen einiger Blechteile unterscheiden, sind diese in der folgenden Tabelle aufgeführt.
  • *Die Werte können je nach Oberflächenbehandlung, Form und Verarbeitungsbedingungen von den angegebenen Werten abweichen.
  • *Wenn zwei oder mehr Blechdicken vorliegen, wird zur Bestimmung der Bearbeitbarkeit der Grenzwert für die größte Blechdicke auf das gesamte Produkt angewendet.

Mindestschweißlänge

Bearbeitungsgrenze/Maßbereich

Blechdicke Grenzwert
  • EN 1.0330 equiv. (kalt-/warmgewalzt)
  • EN 1.0038 equiv.
  • EN 1.0330 equiv. (elektrolytische verzinkt)
Standard
(Lichtbogen oder Laser)
Lichtbogenschweißen
1,0 1,0
1,2
1,6
2,0 2,0
2,3
3,2 3,0
4,5 5,0
6,0
9,0 10,0
10,0
12,0
16,0
Blechdicke Grenzwert
  • EN 1.4301 equiv. (Nr. 1)
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4016 equiv. (2B)
Standard
(Lichtbogen oder Laser)
Lichtbogenschweißen
1,0 3,0 1,0
1,2
1,5
2,0 2,0
2,5
3,0 3,0
4,0 10,0
5,0
6,0
9,0 10,0
10,0
12,0
Blechdicke Grenzwert
  • EN 1.4301 equiv. (400er)
Standard
(Lichtbogen oder Laser)
Lichtbogenschweißen
1,0 1,0
1,2
1,5
2,0 2,0
3,0 3,0
Blechdicke Grenzwert
  • EN AW−5052 equiv.
Standard
(Lichtbogen oder Laser)
Lichtbogenschweißen
1,0 5,0
1,2
1,5
1,6
2,0 10,0
2,5
3,0
4,0 15,0
5,0 20,0
6,0

Beispiele für Bauteile

Mindestabstand zwischen Flachschweißnähten

Bearbeitungsgrenze/Maßbereich

Blechdicke Garantierter Wert
  • EN 1.0330 equiv. (kalt-/warmgewalzt)
  • EN 1.0038 equiv.
  • EN 1.0330 equiv. (elektrolytische verzinkt)
Standard
(Lichtbogen oder Laser)
Lichtbogenschweißen
1,0 4,0
1,2 4,5
1,6
2,0 5,0
2,3
3,2
4,5 6,0
6,0 7,0
9,0
10,0 10,0
12,0
16,0
Blechdicke Garantierter Wert
  • EN 1.4301 equiv. (Nr. 1)
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4016 equiv. (2B)
Standard
(Lichtbogen oder Laser)
Lichtbogenschweißen
1,0 3,0 4,0
1,2 4,5
1,5
2,0 5,0
2,5
3,0
4,0 6,0
5,0 7,0
6,0 8,0
9,0 10,0 10,0
10,0
12,0
Blechdicke Garantierter Wert
  • EN 1.4301 equiv. (400er)
Standard
(Lichtbogen oder Laser)
Lichtbogenschweißen
1,0 4,0
1,2 4,5
1,5
2,0 5,0
3,0
Blechdicke Garantierter Wert
  • EN AW−5052 equiv.
Standard
(Lichtbogen oder Laser)
Lichtbogenschweißen
1,0 20,0
1,2
1,5
1,6
2,0
2,5 25,0
3,0 30,0
4,0
5,0
6,0

Beispielstellen

Mindestabstand zwischen Schweißstellen und verschiedenen Bohrungen

Bearbeitungsgrenze/Maßbereich

BlechdickeGrenzwert
  • EN 1.0330 equiv. (kalt-/warmgewalzt)
  • EN 1.0038 equiv.
  • EN 1.0330 equiv. (elektrolytische verzinkt)
Standard
(Lichtbogen oder Laser)
Lichtbogenschweißen
1,05,0
1,2
1,6
2,06,0
2,3
3,2
4,58,0
6,010,0
9,0
10,0
12,0
16,012,0
*Aufgrund von Fertigungsbeschränkungen werden für bestimmte lackierte Produkte auf Eisenbasis (T Cream (ca. Munsell 10GY9/1) und chromatiert (III-wertig) (schwarz) die Preise für Einpressmuttern im Rahmen eines manuellen Angebots angegeben.
Blechdicke Grenzwert
  • EN 1.4301 equiv. (Nr. 1)
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4016 equiv. (2B)
Standard
(Lichtbogen oder Laser)
Lichtbogenschweißen
1,0 3,0 5,0
1,2
1,5
2,0 6,0
2,5
3,0
4,0 4,0 8,0
5,0 5,0 10,0
6,0 6,0 12,0
9,0 10,0 10,0
10,0
12,0
Blechdicke Grenzwert
  • EN 1.4301 equiv. (400er)
Standard
(Lichtbogen oder Laser)
Lichtbogenschweißen
1,0 5,0
1,2
1,5
2,0 6,0
3,0
Blechdicke Grenzwert
  • EN AW−5052 equiv.
Standard
(Lichtbogen oder Laser)
Lichtbogenschweißen
1,0 10,0 15,0
1,2
1,5
1,6
2,0 20,0
2,5
3,0 25,0
4,0 30,0
5,0
6,0

Beispielstellen

Mindestabstand zwischen Schweißpunkt und Loch-/Blechkante

Blechdicke Grenzwert
EN 1.0330 equiv. (kalt-/warmgewalzt)
1,0 5,0
1,2 5,0
1,6 5,0
2,0 7,5
2,3 10,0
3,2 10,0
Blechdicke Grenzwert
EN 1.0330 equiv. (elektrolytische verzinkt)
1,0 10,0
1,2 10,0
1,6 10,0
2,0 10,6
2,3 11,5
3,2 13,2
Blechdicke Grenzwert
EN 1.4301 equiv. (2B) , EN 1.4016 equiv. (2B)
1,0 6,0
1,2 6,0
1,5 7,0
2,0 9,0
2,5 10,0
3,0 11,0
Blechdicke Grenzwert
EN AW−5052 equiv.
1,0 8,0
1,2 9,0
1,5 10,0
1,6 10,0
2,0 11,0
2,5 12,0
Blechdicke Grenzwert
EN 1.0330 equiv. (kalt-/warmgewalzt)
1,0 10,0
1,2 10,4
1,6 11,2
2,0 12,0
2,3 14,6
3,2 16,4
Blechdicke Grenzwert
EN 1.0330 equiv. (elektrolytische verzinkt)
1,0 11,0
1,2 11,2
1,6 11,6
2,0 12,0
2,3 14,6
3,2 16,4
Blechdicke Grenzwert
EN 1.4301 equiv. (2B) , EN 1.4016 equiv. (2B)
1,0 8,0
1,2 8,4
1,5 10,0
2,0 13,0
2,5 15,0
3,0 16,0
Blechdicke Grenzwert
EN AW−5052 equiv.
1,0 12,0
1,2 12,4
1,5 13,0
1,6 13,2
2,0 15,0
2,5 15,0
Blechdicke Grenzwert
EN 1.0330 equiv. (kalt-/warmgewalzt)
EN 1.0330 equiv. (elektrolytische verzinkt)
1,0 15,0
1,2 17,0
1,6 19,0
2,0 21,0
2,3 23,0
3,2 27,0
Blechdicke Grenzwert
EN 1.4301 equiv. (2B)
EN 1.4016 equiv. (2B)
1,0 15,0
1,2 17,0
1,5 19,0
2,0 21,0
2,5 25,0
3,0 27,0
Blechdicke Grenzwert
EN AW−5052 equiv.
1,0 20,0
1,2 22,0
1,5 25,0
1,6 25,0
2,0 28,0
2,5 32,0

Mindestbiegehöhe: Standard-Biegeverfahren

Bearbeitungsgrenze/Maßbereich

Werkstoff Blechdicke Grenzwert h
EN 1.0038 equiv. 9,0 40,0

Beispiele für Bauteile

Spezifikationsbereich für Biegebreitenmaße

Bearbeitungsgrenze/Maßbereich

WerkstoffBlechdickeMaßbereich w
EN 1.0038 equiv.9,010 bis 500
EN 1.4301 equiv. (2B)*15,010~850

Beispiele für Bauteile

Mindestwinkel für scharfe Biegungen

Bearbeitungsgrenzen und Maßbereich

  • Der Winkel θ bei scharfen Kurven muss mindestens 45 Grad betragen.
  • Bei Welded Sheet Metal-Services weicht die Anforderung jedoch nur bei den folgenden Werkstoffen und Blechdicken ab.
WerkstoffOberflächenbehandlungBlechdickeScharfer Biegewinkel
EN AW−5052 equiv.Keine1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0θ ≥ 90
Eloxiert (weiß)
Eloxiert (schwarz)
Eloxiert (mattschwarz)
EN 1.0330 equiv.*1Keine1,6 2,0 2,3
Chemisch vernickelt
Chromatiert (III-wertig) (klar)
EN 1.4301 equiv. (2B)*11,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
EN 1.4016 equiv. (2B)*11,5 2,0 3,0

Beispiele für Bauteile

  • *1 Aufgrund von Einschränkungen bei der Fertigung gelten diese Beschränkungen nur für Dienstleistungen mit langer Vorlaufzeit. Sollten Sie kein Angebot mit langer Lieferzeit auswählen können, obwohl Sie sich innerhalb des zulässigen Bereichs befinden, wenden Sie sich bitte an den meviy Support.

Kürzlich angesehene Artikel