Specifiche per la smussatura dei bordi (parti in Lamiera saldata)

  • Per i pezzi in lamiera viene utilizzata una sbavatrice bifacciale per la smussatura degli bordi.
  • Questo processo può causare lievi graffi sulle superfici a vista.
  • Fare clic su “Informazioni sulla smussatura dei bordi” per ulteriori dettagli.
* Nel servizio di saldatura della lamiera, lo smusso C/R non è incluso nell’opzione con tempi di consegna prolungati e sarà supportato progressivamente.

Materiali disponibili per lo smussaggio e dimensioni degli smussi corrispondenti

  • ✓: Preventivo automatico disponibile
  • ー: Solo preventivo manuale
Materiale: Metalli ferrosiTrattamento superficialeSpessoreLeggera smussatura dei bordiSmussatura C/R
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. laminato a caldo)ー1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0✓✓
Verniciatura/rivestimentoー
Nichelatura chimica✓*
Ossido nero
Cromatura trivalente (trasparente)
Cromatura trivalente (nero)ー
EN 1.0038 equiv.ー9,0 10,0 12,0 16,0✓✓
Verniciatura/rivestimento9,0 10,0 12,0✓ー
Nichelatura chimica9,0✓ー
Ossido nero
Cromatura trivalente (trasparente)
EN 1.0330 equiv. (zincatura elettrolitica)Zincatura elettrolitica1,0  1,2  1,6  2,0  2,3  3,2✓ー
* Lo smusso C/R non è applicabile per uno spessore della lamiera pari a 6,0 mm.
Materiale: Acciaio inoxMetodo di finituraSpessoreLeggera smussatura dei bordiSmussatura C/R
EN 1.4301 equiv.2B1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0✓✓
No.19,0 10,0 12,0
EN 1.4016 equiv.2B1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Materiale Trattamento superficiale Spessore Leggera smussatura dei bordi Smussatura C/R
EN AW−5052 equiv. ー 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 ー ー
Anodizzazione (trasparente)
Anodizzazione (nero)
Anodizzazione (nero opaco)
Passivazione con cromato trivalente (SurTec 650)

Articoli visti di recente

    ↑