Spezifikationen für das Kantenbrechen (Geschweißtes Blech-Teile)

  • Bei Bauteilen aus Blech wird eine doppelseitige Entgratungsmaschine zum Brechen der Kanten eingesetzt.
  • Bei diesem Verfahren kann es zu kleinen Kratzern auf den Oberflächen kommen.
  • Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf „Über Kantenbrechen“.

* Die C/R-Fase ist im Service für geschweißte Blechteile nicht in der Option mit langer Lieferzeit enthalten und wird schrittweise unterstützt.

Verfügbare Werkstoffe für das Kantenbrechen und entsprechende Kantenbruchgrößen

  • ✓: Automatische Angebots­erstellung möglich
  • ー: Nur manuelle Angebots­erstellung
Werkstoff: EisenmetalleOberflächenbehandlungBlechstärkeLeichtes Anfasen der KantenC/R‑Anfasen
EN 1.0330 equiv.(EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt))1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0
Lackierung/Beschichtung
Chemisch vernickelt✓*
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
Chromatiert (III-wertig) (schwarz)
EN 1.0038 equiv.9,0 10,0 12,0 16,0
Lackierung/Beschichtung9,0 10,0 12,0
Chemisch vernickelt9,0
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
EN 1.0330 equiv. (elektrolytische verzinkt)Galvanisch verzinkt1,0  1,2  1,6  2,0  2,3  3,2

* Die C/R-Fase ist für Blechdicken von 6,0 mm nicht anwendbar.

Werkstoff: Edelstahl Veredelungsverfahren Blechstärke Leichtes Anfasen der Kanten C/R‑Anfasen
EN 1.4301 equiv. 2B 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
No.1 9,0 10,0 12,0
EN 1.4016 equiv. 2B 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Werkstoffe Oberflächenbehandlung Blechstärke Leichtes Anfasen der Kanten C/R‑Anfasen
EN AW−5052 equiv. 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Eloxiert (klar)
Eloxiert (schwarz)
Eloxiert (mattschwarz)
Chrom (III) -Passivierung (SurTec 650)

Kürzlich angesehene Artikel