- POMOC
- Informacje techniczne
- Spawana blacha
- Odpowiednie części/materiały
- Czas realizacji (dni)
Czas realizacji (dni)
- Zamówienia złożone przed upływem czasu granicznego są liczone od następnego dnia roboczego. (Soboty, niedziele i święta nie są liczone.)
- W okresach długich świąt terminy dostawy mogą być dłuższe niż zwykle.
- Terminy wysyłki dla pozycji wycenianych automatycznie są następujące. Termin wysyłki różni się w zależności od zamówionej ilości.
- W przypadku usługi Welded Sheet Metal, oprócz standardowych terminów wysyłki, dostępne są terminy wydłużone. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Opcje dostawy”.
- Informacje o typach spawania i metodach wykończenia znajdują się w sekcji „Instrukcje i szczegóły dotyczące informacji o spawaniu ”.
| Materiał: Metale żelazne | Obróbka powierzchni | Wysyłka standardowa | Wysyłka ekonomiczna* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laserowe | Tylko zgrzewanie punktowe | Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laserowe Zgrzewanie punktowe | |||
Wykończenie spoiny: Tylko usuwanie śladów przypaleń | Wykończenie spoiny Wykończenie szlifierką | ||||
| EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco)) | - | 10 dni~ | 11 dni~ | 9 dni~ | 24 dni~ |
| Malowanie proszkowe* | - | 13 dni~ | 11 dni~ | 29 dni~ | |
| Farba mokra* | 14 dni~ | 12 dni~ | |||
| Niklowanie chemiczne (bezprądowe) | 12 dni~ | 13 dni~ | 11 dni~ | 29 dni~ | |
| Czernienie (Black Oxide) | |||||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | |||||
| Chromian trójwartościowy (czarny) | - | - | |||
| EN 1.0038 equiv.* | - | 11 dni~ | 12 dni~ | - | 24 dni~ |
| Malowanie proszkowe* | - | 14 dni~ | - | 29 dni~ | |
| Niklowanie chemiczne (bezprądowe) | 13 dni~ | 14 dni~ | - | 29 dni~ | |
| Czernienie (Black Oxide) | - | ||||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | - | ||||
| EN 1.0330 equiv. | Cynkowanie elektrolityczne | 10 dni~ | - | 9 dni~ | 24 dni~ |
| Materiał: Stal nierdzewna | Metoda wykończenia | Wysyłka standardowa | Wysyłka ekonomiczna* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laserowe | Tylko zgrzewanie punktowe | Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laserowe Zgrzewanie punktowe | |||
Wykończenie spoiny: Tylko usuwanie śladów przypaleń | Wykończenie spoiny Wykończenie szlifierką | ||||
| EN 1.4301 – equiv. | No.1 | 10 dni~ | 11 dni~ | - | - |
| 2B | 9 dni~ | 24 dni~ | |||
| Polerowanie jednostronne #400 | - | - | |||
| EN 1.4016 equiv. | 2B | 9 dni~ | 24 dni~ | ||
| Materiał: Aluminium | Obróbka powierzchni | Wysyłka standardowa | Wysyłka ekonomiczna* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laserowe | Tylko zgrzewanie punktowe |
Spawanie standardowe:
Spawanie łukowe, spawanie laserowe
Zgrzewanie punktowe |
|||
| Wykończenie spoiny:
Tylko usuwanie śladów przypaleń |
Wykończenie spoiny:
Wykończenie szlifierką |
||||
| EN AW−5052 equiv. | - | 10 dni~ | 11 dni~ | 9 dni~ | 24 dni~ |
| Anodyzowanie (bezbarwne) | 12 dni~ | 13 dni~ | - | 29 dni~ | |
| Anodyzowanie (czarne) | |||||
| Anodyzowanie na czarno (matowe) | |||||
*Ze względu na ograniczenia produkcyjne dla EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco)) dla grubości blachy 6 mm do standardowego terminu wysyłki zostanie dodany 1 dzień.
*Dla poniższych produktów malowanych proszkowo do standardowego terminu wysyłki zostanie dodana wskazana liczba dni.
・Pozycje o grubości 6 mm lub większej i przybliżonych wartościach Munsella N1, N9,5, 2,5Y8/14, 5Y7/1: dodawane 2 dni
・Przybliżone wartości Munsella 5Y7,2/1,4, 5P9/1 dla wszystkich grubości blachy: dodawane 3 dni
*Jeśli zamówienie obejmuje kształty z gięciem R, do standardowego terminu wysyłki zostanie dodany 1 do 2 dni.
*Jeśli uwzględniono montaż nakrętek, do standardowego terminu wysyłki należy dodać 1–2 dni.
*Jeśli wymagane są dwie lub większa liczba grubości blachy, do standardowego terminu wysyłki należy dodać 1 dzień.
*W przypadku ciężkich spawanych elementów (suma trzech boków: długość, szerokość, wysokość przekracza 1500 mm lub masa przekracza 20 kg) do standardowego terminu wysyłki należy dodać 1 dzień.
*Z usługi z wydłużonym terminem realizacji wyłączone są: żelazo (bez obróbki) powyżej 9 mm, niektóre pozycje malowane (malowanie proszkowe w 2 kolorach (przybliżone wartości Munsella: 5Y7,2/1,4, 5P9/1)), EN 1.4301 equiv. (NO.1) oraz EN 1.4301 equiv. (jednostronnie polerowany o ziarnistości #400).
*W zależności od rodzaju dostawy mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne w wyglądzie elementów powlekanych. Jeśli chcesz ujednolicić kolor, wpisz to w sekcji komentarzy (Inne dodatkowe instrukcje) i poproś o wycenę dział wsparcia meviy.