- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Servizio di saldatura
- Pezzi/Materiali applicabili
- Giorni di spedizione
Giorni di spedizione
- Gli ordini effettuati entro l’orario limite saranno conteggiati a partire dal giorno lavorativo successivo. (Sabato, domenica e festivi non sono conteggiati.)
- *I tempi di consegna possono essere più lunghi del solito durante le festività prolungate.
- Le date di spedizione per gli articoli quotati automaticamente sono le seguenti. La data di spedizione varia a seconda della quantità ordinata.
- *Per il servizio di saldatura, sono disponibili tempi di consegna prolungati oltre alle date di spedizione standard. Per i dettagli fare riferimento a “Opzioni di consegna”.
- *Per i dettagli sui tipi di saldatura e sui metodi di finitura, fare riferimento a “Istruzioni e dettagli per le informazioni sulla saldatura”.
| Materiale: Metalli ferrosi | Trattamento superficiale | Spedizione standard | Spedizione economica* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laser | Solo saldatura a punti | Saldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laser Saldatura a punti | |||
Finitura della saldatura: Solo rimozione dei segni di bruciatura | Finitura della saldatura Finitura con smerigliatura | ||||
| EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)] | - | 10 giorni~ | 11 giorni~ | 9 giorni~ | 24 giorni~ |
| Rivestimento a polvere* | - | 13 giorni~ | 11 giorni~ | 29 giorni~ | |
| Vernice fresca* | 14 giorni~ | 12 giorni~ | |||
| Nichelatura chimica | 12 giorni~ | 13 giorni~ | 11 giorni~ | 29 giorni~ | |
| Ossido nero | |||||
| Cromatura trivalente (trasparente) | |||||
| Cromatura trivalente (nero) | - | - | |||
| EN 1.0038 equiv.* | - | 11 giorni~ | 12 giorni~ | - | 24 giorni~ |
| Rivestimento a polvere* | - | 14 giorni~ | - | 29 giorni~ | |
| Nichelatura chimica | 13 giorni~ | 14 giorni~ | - | 29 giorni~ | |
| Ossido nero | - | ||||
| Cromatura trivalente (trasparente) | - | ||||
| EN 1.0330 equiv. | Zincatura elettrolitica | 10 giorni~ | - | 9 giorni~ | 24 giorni~ |
| Materiale: Acciaio inox | Metodo di finitura | Spedizione standard | Spedizione economica* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laser | Solo saldatura a punti |
Saldatura standard:
Saldatura ad arco, saldatura laser
Saldatura a punti |
|||
| Finitura della saldatura:
Solo rimozione dei segni di bruciatura |
Finitura della saldatura
Finitura con smerigliatura |
||||
| EN 1.4301 equiv. | N. 1 | 10 giorni~ | 11 giorni~ | - | - |
| 2B | 9 giorni~ | 24 giorni~ | |||
| Lucidato a grana N. 400 su un lato | - | - | |||
| EN 1.4016 equiv. | 2B | 9 giorni~ | 24 giorni~ | ||
| Materiale: Alluminio | Trattamento superficiale | Spedizione standard | Spedizione economica* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laser | Solo saldatura a punti |
Saldatura standard:
Saldatura ad arco, saldatura laser
Saldatura a punti |
|||
| Finitura della saldatura:
Solo rimozione dei segni di bruciatura |
Finitura della saldatura:
Finitura con smerigliatura |
||||
| EN AW−5052 equiv. | - | 10 giorni~ | 11 giorni~ | 9 giorni~ | 24 giorni~ |
| Anodizzazione (trasparente) | 12 giorni~ | 13 giorni~ | - | 29 giorni~ | |
| Anodizzazione (nera) | |||||
| Anodizzazione nera (opaca) | |||||
- *A causa di vincoli di produzione, per EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)] di spessore pari a 6 mm avranno un giorno in più rispetto alla data di spedizione standard.
- *Ai prodotti con rivestimento in polvere elencati di seguito verrà aggiunto il numero di giorni indicato nella data di spedizione standard. Per maggiori informazioni, consultare di seguito:
- ・Componenti con spessori pari o superiori a 6 mm e valori approssimativi di Munsell N1, N9,5, 2,5Y8/14, 5Y7/1: 2 giorni aggiunti
- ・Valori Munsell approssimativi 5Y7,2/1,4, 5P9/1 per tutti gli spessori delle piastre: 3 giorni aggiunti
- *Se l’ordine include forme di piegatura a R, verranno aggiunti alla data di spedizione standard da 1 a 2 giorni.
- *Se l’installazione del dado è inclusa, aggiungere 1-2 giorni alla data di spedizione standard.
- *Se sono necessari due o più spessori delle piastre, aggiungere alla data di spedizione standard 1 giorno.
- *Per gli articoli pesanti saldati (per un totale dei tre lati: lunghezza, larghezza, altezza superiore a 1500 mm o di peso superiore a 20 kg), aggiungere 1 giorno alla data di spedizione standard.
- *Per il servizio con tempi di consegna prolungati, sono esclusi: ferro (non trattato) superiore a 9 mm, alcuni articoli verniciati (verniciatura a polvere in 2 colori [valori Munsell approssimativi: 5Y7,2/1,4, 5P9/1)], EN 1.4301 equiv.(NO.1) e EN 1.4301 equiv. (Lucidato su un lato con grana #400).
- *A seconda del tipo di consegna, possono verificarsi lievi variazioni di colore nell’aspetto degli articoli placcati. Se si desidera standardizzare il colore, specificare nella sezione dei commenti (Istruzioni aggiuntive) e richiedere al Supporto meviy un preventivo.