Dokładność i specyfikacje obróbki skrawaniem

Jakość wyglądu

Powierzchnia obróbki (średnica zewnętrzna)

EN AW−5056 equiv.

EN 1.1191 equiv.

Uwagi

Powierzchnia obróbki (średnica wewnętrzna)

EN 1.1191 equiv.

EN 1.4301 equiv.

Powierzchnia frezowana

EN 1.1191 equiv.

EN 1.4301 equiv.

Uwaga

Mogą pozostać ślady obróbki skrawaniem.

Odciąć

Cięcie

Cięcie drutu

Uwaga

Nie można określić metody przetwarzania.

Powierzchnie wykonane metodą elektroerozyjną

Powierzchnia wykonana metodą elektroerozyjną

Powiększony widok: powierzchnia wykonana metodą elektroerozyjną

Ponieważ jest to proces cięcia fuzyjnego, w którym metal jest topiony i cięty przez wyładowania z elektrod, powierzchnia nie jest błyszcząca.

Normy jakości obróbki powierzchni

40121_10_dePL

Uwaga

  • Ponieważ trudno jest sprawdzić grubość powłoki w przypadku precyzyjnych otworów o małej średnicy itp., po obróbce może być konieczna dodatkowa obróbka, więc obróbka powierzchni nie może pozostać na powierzchni cięcia.
  • Obróbka powierzchni może nie pozostać wewnątrz otworów, ponieważ otwory mogą być zamaskowane.
  • Na produkcie mogą pozostać ślady zawieszenia obróbki powierzchni i ślady styku elektrody.
  • Aby zapewnić kontakt podczas następujących obróbek powierzchni, wymagany jest co najmniej jeden kształt zawieszenia z powyższych (1) do (5).
  • Jeśli model nie posiada elementów umożliwiających zawieszenie części, w dowolnym miejscu zostanie wykonany otwór przelotowy.
Obróbka powierzchni Otwory do zawieszania
Niklowanie bezprądowe
Twardy chrom Cel
Chromian trójwartościowy (przezroczysty) Cel
Chromian trójwartościowy (czarny) Cel
Czarny tlenek
Azotowanie miękkie w kąpieli solnej
Czarny chrom niskotemperaturowy Cel
Fosforanowanie
Anodowanie bezbarwne Cel
Anodowanie na czarno Cel
Czarny anodowany (matowy) Cel
Twardy anodowany (przezroczysty) Cel
Pasywacja Cel
Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) Cel
Twardy chrom Chromian trójwartościowy (przezroczysty) Chromian trójwartościowy (czarny) Czarny chrom niskotemperaturowy
Twardy chrom Chromian trójwartościowy (przezroczysty) Chromian trójwartościowy (czarny) Czarny chrom niskotemperaturowy
Anodowanie bezbarwne Anodowanie na czarno Anodowany na czarno (matowy) Twardy anodowany (przezroczysty)
Anodowanie bezbarwne Anodowanie na czarno Anodowany na czarno (matowy) Twardy anodowany (przezroczysty)
Pasywacja Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650)
Pasywacja Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650)

Normy jakości hartowania

Informacje o zapewnieniu jakości hartowania

Podana wartość twardości jest gwarantowana i zostanie zmierzona oraz potwierdzona przed wysyłką.

Wygląd po hartowaniu

Po hartowaniu

Podmuch Zakończenie

Szlifowanie (średnica zewnętrzna)

Szlifowanie (średnica wewnętrzna)

Uwaga

  • Powierzchnię można oczyścić poprzez piaskowanie po hartowaniu. Proces ten nie wpływa na dokładność.
  • Zdjęcie przedstawia piaskowanie, ale w niektórych przypadkach można również zastosować śrutowanie. Nie można określić metody obróbki strumieniowo-ściernej.
  • Jeśli występują tolerancje średnic zewnętrznych i wewnętrznych, proces wykańczania może obejmować szlifowanie. W takim przypadku wygląd ulegnie zmianie, jak pokazano na powyższym rysunku.
  • Nie można określić szlifowania. Decyzja o szlifowaniu jest podejmowana w fabryce pod kątem zapewnienia jakości.
  • Gwinty również zostaną utwardzone. W zależności od zastosowania gwint może ulec uszkodzeniu. Jeśli nie chcesz, aby gwint był utwardzany, wybierz opcję Selektywne utwardzanie (utwardzanie indukcyjne), aby wybrać obszar, który nie obejmuje gwintu.
  • W miejscach, w których nie określono chropowatości powierzchni lub w pobliżu środka powierzchni czołowej części, mogą pozostać ślady pomiaru twardości. Aby z wyprzedzeniem potwierdzić punkty kontroli, prosimy o dodanie informacji w komentarzach i poproszenie o ofertę ręczną.
Hartowanie indukcyjne

Uwaga

  • ・W celu zagwarantowania dokładności tolerancji średnicy zewnętrznej lub wewnętrznej można wykonać szlifowanie. Wygląd powierzchni po szlifowaniu będzie zgodny z powyższym rysunkiem.
  • ・Nie można określić szlifowania. Fabryka określi, czy szlifowanie jest konieczne w celu zagwarantowania dokładności wymiarowej.
  • ・Gwarantowana głębokość utwardzenia wynosi 1 mm lub więcej w głąb powierzchni części. Głębokość utwardzenia może wynosić 1,5 mm lub więcej.
  • ・Nie można określić głębokości utwardzenia.
  • ・Proces hartowania indukcyjnego może również utwardzić krawędzie i powierzchnie przylegające do powierzchni przeznaczonej do utwardzenia.

Warunki użytkowania materiałów standardowych (pręty polerowane i materiały wykończone na zimno)

Jeśli maksymalna średnica ma zastosowanie do materiału standardowego, materiał standardowy jest stosowany według uznania fabryki, a wygląd będzie się różnił.

Obrabiane

Materiał wykończony na zimno

Pręt polerowany

Warunki wyboru standardowych materiałów

 Tolerancja
IT6g6, h7h9Inne (IT7 lub wyższa, tolerancja ogólna itp.)
Chropowatość powierzchniRa6,3ObróbkaPolerowany pręt lub obrabianyPolerowany pręt, materiał wykończony na zimno lub obrabianyPolerowany pręt, materiał wykończony na zimno lub obrabiany
Ra3,2ObróbkaPolerowany pręt lub obrabianyPolerowany pręt, materiał wykończony na zimno lub obrabianyPolerowany pręt, materiał wykończony na zimno lub obrabiany
Ra1,6ObróbkaPolerowany pręt lub obrabianyObróbkaPolerowany pręt lub obrabiany

Tabela zgodności materiałów standardowych

Tabela specyfikacji prętów okrągłych

Materiał Maksymalna średnica (h9)
EN 1.7220 equiv. ø4~ø12(w odstępach co 1 mm)
ø12,7
ø13~ø21(w odstępach co 1 mm)
ø22
ø24
ø25
ø26
ø28
ø30
ø32
ø35
ø40
ø45
ø50

Uwaga

  • Jeśli nie ma go w standardowej tabeli, zostanie usunięty.
  • W pozostałych przypadkach jako materiał standardowy zostanie wybrany surowiec.

Wskazówka

Co to jest maksymalna średnica?

  • Maksymalna średnica odnosi się do największej średnicy na cylindrycznej powierzchni produktu. (zaznaczona jasnoniebieskim kolorem)
  • Nawet jeśli powierzchnia jest podzielona rowkiem, jak pokazano w przykładzie 3, powierzchnia jest uznawana za pojedynczy element, jeśli ma tę samą średnicę.

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Warunki mające zastosowanie do prętów sześciokątnych

Jeśli odległość między płaskimi bokami sześciokąta odpowiada standardowemu rozmiarowi, jest on przetwarzany z sześciokątnego pręta i wysyłany.

Sześciokątne powierzchnie mogą być porysowane, ponieważ są to powierzchnie magazynowe, nieobrobione.

Przykład (1)

Przykład (2)

Jaka jest odległość między płaskimi bokami?

Odległość między dwoma przeciwległymi bokami sześciokąta.

Tabela norm i specyfikacji prętów sześciokątnych

Ostatnio przeglądane artykuły