Specyfikowalne tolerancje wymiarowe

Ogólne zasady

W przypadku braku oznaczeń tolerancji w modelu CAD 3D, użytkownik może samodzielnie je dodać.
Elementy kształtu i minimalne zakresy wartości dla tolerancji

[mm]

Stal, Stal Wstępnie Hartowana, Stal Nierdzewna, Aluminium
Element kształtowy ①/Element kształtowy ② Powierzchnia półfabrykatu Kieszenie Precyzyjne otwory/inne typy otworów Precyzyjne otwory szczelinowe Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe
Powierzchnia półfabrykatu *1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,2
Kieszenie *2 –
Precyzyjne otwory/inne typy otworów –
Precyzyjne otwory szczelinowe –
Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe –
* Przy tolerancji poniżej 0,2 nie można zastosować pasywacji trójwartościowym chromianem (clear).
Minimalny zakres tolerancji wymiarowych, jaki można określić na dużych obszarach (X>600)
Element kształtowy ①/Element kształtowy ② Powierzchnia półfabrykatu Kieszenie Precyzyjne otwory/inne typy otworów Precyzyjne otwory szczelinowe Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe
Powierzchnia półfabrykatu *1 0,1(±0,05)​ 0,1(±0,05)​ 0,1(±0,05)​ 0,1(±0,05)​ 0,2(±0,1)​
Kieszenie *2 – 0,04(±0,02)​​ 0,04(±0,02)​​ 0,04(±0,02)​​
Precyzyjne otwory/inne typy otworów –
Precyzyjne otwory szczelinowe –
Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe –

[mm]

Żywica
Element kształtowy ①/Element kształtowy ② Powierzchnia półfabrykatu Kieszenie Precyzyjne otwory/inne typy otworów Precyzyjne otwory szczelinowe Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe
Powierzchnia półfabrykatu *1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Kieszenie *2 –
Precyzyjne otwory/inne typy otworów –
Precyzyjne otwory szczelinowe –
Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe –

[mm]

  • Polerowany płaskownik
  • (EN 1.0038 equiv. (płaskownik), EN 1.1191 equiv. (płaskownik), EN 1.4301 equiv. (płaskownik), EN AW-6063 equiv. (płaskownik))
Element kształtowy ①/Element kształtowy ② Powierzchnia pusta Kieszenie Otwory precyzyjne/inne typy otworów Precyzyjne otwory szczelinowe Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe
Powierzchnia półfabrykatu *1 0,2 ー 0,2 0,2 0,2
Kieszenie *2 ー
Precyzyjne otwory/inne typy otworów
Precyzyjne otwory szczelinowe ー
Otwory proste (bez precyzji) Otwory gwintowane/otwory z łbem stożkowym/otwory szczelinowe ー
*1 Powierzchnia pusta: Cała powierzchnia wykorzystywana do wymiarów zewnętrznych.
*1 Powierzchnia pusta
*2 Kieszeń: Powierzchnia cięcia inna niż powierzchnia pusta.
*2 Kieszeń

Warunki stosowania dla pokrywających się wymiarów

  • W usłudze meviy dla części frezowanych wykonywana jest kontrola zduplikowanych wymiarów.
  • Nie można ustawiać zduplikowanych wymiarów, aby uniknąć powielania instrukcji.
  • Logika (1)
  • Otwory o tej samej średnicy znajdujące się na tej samej płaszczyźnie są traktowane jako należące do tej samej grupy.
  • W przypadku określenia tolerancji wymiarowych dla otworów lub otworów oraz powierzchni półfabrykatu i kieszeni, wartości te są również stosowane do otworów znajdujących się na tej samej osi i w tej samej grupie, co pozwala na wykrycie duplikatów.

Jeśli określisz tolerancję wymiarową dla H-001, zostanie ona automatycznie zastosowana również do H-002 znajdującego się na tej samej osi i w tej samej grupie.

Jeśli chcesz określić różne tolerancje wymiarów dla H-001 i H-002, musisz najpierw podzielić grupę.

Logika (2)

Wymiary, które można wyrazić poprzez obliczenie innych wymiarów, są traktowane jako zduplikowane.

Jeśli ustawisz wymiary na „50” i „150”, wymiar „100”, który można uzyskać odejmując 50 od 150, zostanie rozpoznany jako duplikat.

Wizualizacja elementów, których wymiary są uwzględnione

Elementy objęte wymiarami są oznaczane poprzez podświetlenie lub linię przerywaną.

■Jak wyświetlić model w 3DViewerze

Kliknij wymiar, aby podświetlić otwór, do którego został on przypisany. (Na ilustracji: otwór w lewym dolnym i lewym górnym rogu)

■Jak wyświetlić uproszczony rysunek 2D

Otwory, do których stosowane są wymiary, są przedstawiane linią przerywaną.

Ważne informacje o tolerancjach otworów precyzyjnych

Minimalna tolerancja dla otworów precyzyjnych to zazwyczaj 0,04 mm, ale w niektórych przypadkach – 0,2 mm (np. dla otworów przelotowych z tolerancją po obu stronach).

*Pomarańczowy obszar to zakres efektywnej głębokości precyzyjnego otworu.

Otwory 0-stopniowe/1-stopniowe (otwory z pogłębieniem stożkowym), ślepe
Otwór 0-stopniowy/1-stopniowy (otwór z pogłębieniem stożkowym), ślepy
Otwór 0-stopniowy/1-stopniowy (otwór z pogłębieniem stożkowym), ślepy
Otwór 0-stopniowy/1-stopniowy (otwór z pogłębieniem stożkowym), ślepy
⇒ Minimalna wartość tolerancji (zakres): 0,04
Otwory 0-stopniowe, przelotowe
Otwór 0-stopniowy, poprzez
Specyfikacja tolerancji wymiarowej po stronie efektywnej głębokości ⇒ minimalna wartość tolerancji (zakres): 0,04
Otwór 0-stopniowy, przelotowy
Specyfikacja tolerancji wymiarowej po stronie efektywnej głębokości i po stronie przeciwnej ⇒ minimalna wartość tolerancji (zakres): 0,2
Otwór 0-stopniowy, przelotowy
Otwór 0-stopniowy, przelotowy
Specyfikacja tolerancji wymiarowej otworów przelotowych o pełnej długości i efektywnej głębokości ⇒ minimalna wartość tolerancji (zakres): 0,04
Otwory 1-stopniowe (z pogłębieniem), przelotowe
Otwór 1-stopniowy (z pogłębieniem), przelotowy Otwór 1-stopniowy (z pogłębieniem), przelotowy
Otwór 1-stopniowy (z pogłębieniem), przelotowy Otwór 1-stopniowy (z pogłębieniem), przelotowy
Specyfikacja tolerancji wymiarowej na górnej stronie ⇒ minimalna wartość tolerancji (zakres): 0,04
Otwór 1-stopniowy (z pogłębieniem), przelotowy
Jeśli dolny stopień stanowi całkowitą długość efektywnej głębokości, specyfikacja tolerancji wymiarowej dolnej strony stopnia ⇒ minimalna wartość tolerancji (zakres): 0,04
Otwór 1-stopniowy (z pogłębieniem), przelotowy
Jeśli dolny stopień nie stanowi całkowitej długości efektywnej głębokości, specyfikacja tolerancji wymiarowej dolnej strony stopnia ⇒ minimalna wartość tolerancji (zakres): 0,2
Otwory dwustopniowe
Otwór dwustopniowy Otwór dwustopniowy
Otwór dwustopniowy Otwór dwustopniowy
Specyfikacja tolerancji wymiarowej po stronie stopnia przy ustalonej efektywnej głębokości ⇒ minimalna wartość tolerancji (zakres): 0,04
Otwór dwustopniowy Otwór dwustopniowy
Specyfikacja tolerancji wymiarowej efektywnej głębokości środkowego stopnia i przeciwległej strony ⇒ minimalna wartość tolerancji (zakres): 0,04
Otwór dwustopniowy Otwór dwustopniowy
Specyfikacja tolerancji wymiarowej efektywnej głębokości środkowego stopnia i przeciwległej strony ⇒ minimalna wartość tolerancji (zakres): 0,04
Otwór dwustopniowy
Specyfikacja tolerancji wymiarowej efektywnej głębokości środkowego stopnia i przeciwległej strony ⇒ minimalna wartość tolerancji (zakres): 0,2
Otwór dwustopniowy
Specyfikacja tolerancji wymiarowej stopni o ustalonej efektywnej głębokości i przeciwległej stronie ⇒ minimalna wartość tolerancji (zakres): 0,2

Ostatnio przeglądane artykuły

    ↑