- POMOC
- Jak używać
- Ustawienia warunków wyceny
- [Obrobiona płyta] Ustawienia wyceny
- Wyświetlanie ekranu przeglądarki 3D
Wyświetlanie ekranu przeglądarki 3D
Kliknij projekt na ekranie listy projektów, aby otworzyć ekran przeglądarki 3D. Na tym ekranie możesz sprawdzić następujące informacje.
Kliknij zakładki od (2) do (5), aby zmienić widok.
(1) Przeglądarka 3D
- Możesz manipulować modelami przesłanych danych 3D — w sposób bardzo zbliżony do obsługi w oprogramowaniu CAD.
- → Procedura wyceny > „Krok 1: Określenie sposobu rozpoznawania otworów gwintowanych”
- → Jak korzystać z przeglądarki 3D
- → Sterowanie modelami za pomocą myszy
(2) Lista części
Wyświetlane są wszystkie części zawarte w projekcie wybranym z listy.
(3) Komunikaty ostrzegawcze
Wyświetla błędy, ostrzeżenia oraz komunikaty od operatora meviy.
(4) Informacje podstawowe
Możesz zmienić materiał, rodzaj obróbki powierzchni oraz ustawić numer zamówienia klienta.
(5) Widok drzewa
W widoku drzewa można sprawdzić wymiary całej części oraz dane o otworach dla każdej z sześciu powierzchni.
Możesz również zmienić typ otworu. Kliknij dwukrotnie wybrany otwór, aby wyświetlić okno dialogowe [Informacje o otworze].
Wskazówka
- Precyzję otworów prostych można modyfikować, zmieniając typ tolerancji średnicy otworu.
- Jeśli otwór może być zarówno gwintowany, jak i prosty, zostanie rozpoznany jako otwór gwintowany. Sprawdź typ otworu w przeglądarce 3D lub w widoku drzewa.
- Jeśli część zawiera cienkie obszary, które mogą ulec złamaniu lub odkształceniu podczas produkcji, pojawi się odpowiedni komunikat. Możesz sprawdzić te obszary w przeglądarce 3D. → Potwierdzanie zatwierdzeń
(6) Wpisz dodatkowe informacje w polu komentarza.
- Można tu podać dodatkowe wymagania lub pytania, np. instrukcje obróbki, których nie da się ustawić w systemie meviy.
- Sprawdź tutaj, jak korzystać z pola komentarza > “Historia ręcznych wycen“
Uwaga
Jeśli wymagane jest dodatkowe przetwarzanie, automatyczna wycena nie będzie dostępna. Wybierz opcję [Poproś o wycenę ręczną] — osoba odpowiedzialna skontaktuje się z Tobą z ofertą.(7) Sekcja nadania numeru części
- Wyświetlane są informacje o ilości, cenie, terminie dostawy oraz numerze części zgodnie z informacjami podstawowymi.
- Przycisk zmienia się w zależności od statusu — możesz potwierdzić warunki oferty, poprosić o wycenę ręczną lub dodać ofertę do koszyka.