- POMOC
- Informacje techniczne
- Części z blachy
- Odpowiednie części/materiały
- Właściwości materiału
Właściwości materiału
Stal
Cechy materiału / Wygląd
Materiał | Cecha | Wygląd |
---|---|---|
|
Jest to stalowa blacha walcowana na zimno, przeznaczona do ogólnych zastosowań tłoczenia. Charakteryzuje się wysoką dokładnością wymiarową i gładką powierzchnią, jednak łatwo ulega korozji, dlatego po obróbce zaleca się wykonanie wykończenia powierzchni. Typowa grubość wynosi od około 0,2 mm do 3,2 mm. | ![]() |
Odpowiednik EN 1.0320 (hot coiled) | Jest to blacha ze stali miękkiej walcowana na gorąco, stosowana do ogólnych zastosowań i procesów ciągnienia. Podobnie jak w przypadku materiału SPCC, po obróbce zaleca się zastosowanie wykończenia powierzchni. Standardowa grubość wynosi 1,2 mm lub więcej i materiał ten jest często wykorzystywany w wyrobach o średniej grubości. | ![]() |
Odpowiednik EN 1.0038 (Cynkowanie elektrolityczne) | Jest to walcowany materiał stalowy, powszechnie stosowany w Japonii do ogólnych zastosowań konstrukcyjnych. Nazwa pochodzi od minimalnej wytrzymałości na rozciąganie, wynoszącej 400 N/mm² lub więcej. Charakteryzuje się niskim kosztem i dobrą podatnością na obróbkę. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle maszynowym i budowlanym. | ![]() |
Właściwości materiału *Poniższe parametry mają charakter orientacyjny i nie stanowią wartości gwarantowanych.
Materiał | Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm²) | Granica plastyczności (N/mm²) | Wydłużenie przy zerwaniu (%) | Wytrzymałość na zginanie (N/mm²) | Wytrzymałość na ściskanie (N/mm²) | Granica plastyczności (N/mm2) | Moduł sprężystości (N/mm²) | Moduł sprężystości przy zginaniu (N/mm²) | Gęstość właściwa | Przewodność elektryczna (S/m) | Przewodność cieplna (W/m·K) | Współczynnik rozszerzalności liniowej (1/°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpowiednik EN 1.0330 | 270~410 | 205 lub więcej | 32 lub więcej | 243~390 | 260~400 | 205 lub więcej | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
Odpowiednik EN 1.0320 (hot coiled) | 270~440 | 175 lub więcej | 35 lub więcej | 243~418 | 260~430 | 175 lub więcej | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
Odpowiednik EN 1.0038 (Cynkowanie elektrolityczne) | 400~510 | 215 lub więcej | 21 lub więcej | 360~485 | 380~485 | 215 lub więcej | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
Stal nierdzewna
Cechy materiału / Wygląd
Materiał | Cecha | Wygląd |
---|
Odpowiednik EN 1.4301 (wykończenie 2B) | Jest to austenityczna stal nierdzewna o zwiększonej odporności na korozję i dobrej spawalności. Dzięki swojej uniwersalności i dostępności jest szeroko wykorzystywana w różnych branżach. Ze względu na połączenie wysokiej odporności na korozję, wytrzymałości i łatwości spawania, często stosuje się ją w instalacjach i urządzeniach. | ![]() |
Odpowiednik EN 1.4301 (jednostronnie polerowana, ziarnistość #400) | Jest to dekoracyjny materiał wykończeniowy, stosowany głównie do pokryć zewnętrznych. Posiada powierzchnię o lustrzanym połysku, pozostawiając delikatny efekt odbicia. Dla ochrony estetycznej dostępny jest z folią ochronną. | ![]() |
Odpowiednik EN 1.4301 (jednostronne wykończenie typu hairline – wykończenie szczotkowane) | Materiał wykończeniowy z charakterystycznym, długim, szczotkowanym wzorem (tzw. włos). Powierzchnia ma niski połysk, co nadaje jej stonowany, elegancki wygląd. Dla ochrony wizualnej dostępny z folią ochronną. | ![]() |
Odpowiednik EN 1.4301 (wykończenie No.1) | Ogólny materiał wykończeniowy – walcowany na gorąco, poddany obróbce cieplnej i trawieniu w celu usunięcia tlenków i zanieczyszczeń. Powierzchnia ma matowy, satynowy wygląd. | ![]() |
Odpowiednik EN 1.4301 (dla SHIM) | SUS304 utwardzany przez zgniot (obróbkę na zimno) to materiał o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i niskiej deformacji po obróbce cieplnej. Nie nadaje się jednak do gięcia i ciągnienia. Charakteryzuje się lepszą tolerancją grubości niż wykończenie 2B, dzięki czemu nadaje się do precyzyjnej obróbki. | ![]() |
Odpowiednik EN 1.4016 (wykończenie 2B) | Magnetyczny typ stali nierdzewnej SUS. Ferrytyczna stal nierdzewna różni się od austenitycznej brakiem niklu, przez co ma niższą odporność na korozję. Dzięki swojej dostępności i uniwersalności znajduje szerokie zastosowanie w życiu codziennym, m.in. w przemyśle spożywczym. | ![]() |
Właściwości materiału *Poniższe parametry mają charakter orientacyjny i nie stanowią wartości gwarantowanych.
Materiał | Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm²) | Granica plastyczności (N/mm²) | Wydłużenie przy zerwaniu (%) | Wytrzymałość na zginanie (N/mm²) | Wytrzymałość na ściskanie (N/mm²) | Granica plastyczności (N/mm2) | Moduł sprężystości (N/mm²) | Moduł sprężystości przy zginaniu (N/mm²) | Gęstość właściwa | Przewodność elektryczna (S/m) | Przewodność cieplna (W/m·K) | Współczynnik rozszerzalności liniowej (1/°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpowiednik EN 1.4301 | 520~690 | 205 lub więcej | 40 lub więcej | 478~670 | 495~520 | 205 lub więcej | 1,9×10⁵ | 1,9×10⁵ | 7,93 | 1,39×10⁶ | 16,2 | 17,3×10⁻⁶ |
Odpowiednik EN 1.4301 (dla SHIM) | 650~900 | 450 lub więcej | 10 lub więcej | 598~873 | 620~860 | 450 lub więcej | 1,9×10⁵ | 1,9×10⁵ | 7,93 | 1,39×10⁶ | 16,2 | 17,3×10⁻⁶ |
Odpowiednik EN 1.4016 | 450~470 | 205 lub więcej | 22 lub więcej | 405~428 | 450~470 | 205 lub więcej | 2,0×10⁵ | 2,0×10⁵ | 7,70 | 1,39×10⁶ | 25 | 10,4×10⁻⁶ |
Aluminium
Cechy materiału / Wygląd
Materiał | Cecha | Wygląd |
---|---|---|
Odpowiednik EN AW-5052 | Najczęściej stosowany stop aluminium, ceniony za doskonałą skrawalność, łatwość obróbki i odporność na korozję. Wszechstronny i szeroko wykorzystywany w różnych zastosowaniach. | ![]() |
Właściwości materiału *Poniższe parametry mają charakter orientacyjny i nie stanowią wartości gwarantowanych.
Materiał | Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm²) | Granica plastyczności (N/mm²) | Wydłużenie przy zerwaniu (%) | Wytrzymałość na zginanie (N/mm²) | Wytrzymałość na ściskanie (N/mm²) | Granica plastyczności (N/mm2) | Moduł sprężystości (N/mm²) | Moduł sprężystości przy zginaniu (N/mm²) | Gęstość właściwa | Przewodność elektryczna (S/m) | Przewodność cieplna (W/m·K) | Współczynnik rozszerzalności liniowej (1/°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpowiednik EN AW-5052 | 195~260 | 110 lub więcej | 12 lub więcej | 180~252 | 185~260 | 110 lub więcej | 7×10⁴ | 7×10⁴ | 2,68 | 1,91×10⁷ | 138 | 23,8×10⁻⁶ |
Blachy wstępnie wykończone
Cechy materiału / Wygląd
Materiał | Cecha | Wygląd |
---|---|---|
Odpowiednik EN 1.0330 (SECC) Stal cynkowana elektrolitycznie. | Jest to stalowa blacha platerowana typu EN 1.0330 equiv. (Cynkowanie elektrolityczne). Ma krótszy czas dostawy niż produkty wykończone, jednak należy pamiętać, że na krawędziach cięcia nie występuje powłoka ochronna (dotyczy to również innych blach platerowanych). Ze względu na właściwości materiału powierzchnia może zawierać drobne zarysowania. | ![]() |
Odpowiednik EN 1.0330 (SGCC) Stal walcowana na zimno – do zastosowań ogólnych. | Platerowana blacha stalowa stosowana również w materiałach budowlanych. SPCC (blacha ocynkowana ogniowo) ma grubszą powłokę niż EN 1.0330 Equiv. (Cynkowanie elektrolityczne), co zapewnia wyższą odporność na korozję. | ![]() |
Odpowiednik EN AW-5052 (blacha anodowana, wykończenie fabryczne – przezroczysta) | Oferuje odporność na korozję i zużycie przy niższym koszcie i krótszym czasie dostawy niż materiały w pełni wykończone. Ze względu na właściwości materiałowe mogą jednak występować pęknięcia w miejscach gięcia oraz odspajanie powłoki galwanicznej. | ![]() |
Odpowiednik EN AW-5052 (blacha anodowana, wykończenie fabryczne – czarna) | ![]() |
Blacha perforowana
Cechy materiału / Wygląd
Materiał | Cecha | Wygląd |
---|---|---|
Blacha perforowana (odpowiednik EN 1.4301 – wykończenie BA), układ otworów przesunięty o 60° – otwory okrągłe | Perforowana blacha stalowa powszechnie stosowana w wentylacjach i filtrach. Jest tańszą alternatywą niż indywidualna obróbka otworów w standardowych blachach. Przed wysyłką blacha jest prostowana, jednak ze względu na właściwości materiału mogą pozostać drobne deformacje. Dostępne są następujące rozmiary i układy otworów: Ø1 × 2p, Ø2 × 3p, Ø3 × 5p, Ø5 × 8p, Ø8 × 12p. | ![]() |
Przezroczysta płyta z tworzywa sztucznego
Cechy materiału / Wygląd
Materiał | cecha | wygląd |
---|---|---|
PET | Dostępna w dwóch kolorach o różnym stopniu przepuszczalności światła i klasie (standardowa / antystatyczna). Oferuje wysoką odporność chemiczną, wodoodporność i izolacyjność elektryczną przy zachowaniu niskiego kosztu. Dzięki dużej przezroczystości znajduje zastosowanie w opakowaniach spożywczych, foliach optycznych i izolacjach. Łatwa w obróbce. | ![]() |
Akryl | Dostępna w dwóch kolorach i wersjach (standardowa / antystatyczna), o bardzo wysokiej przepuszczalności światła. Wykorzystywana m.in. w wyświetlaczach, osłonach lamp i elementach dekoracyjnych. Należy pamiętać, że jest wrażliwa na rozpuszczalniki ropopochodne i substancje zasadowe. | ![]() |
PC (Poliwęglan) | Występuje w dwóch kolorach i klasach (standardowa / antystatyczna). Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na uderzenia, wysoką temperaturę i stabilnością wymiarową. Dzięki wysokiej przepuszczalności światła stosowana jest w osłonach, przeszkleniach i panelach ochronnych. Posiada dobrą obrabialność i może być używana do produkcji elementów maszyn. | ![]() |
PVC | Dostępny w dwóch kolorach o różnej przepuszczalności światła i klasach (standardowa / antystatyczna). Charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną, wodoodpornością i właściwościami izolacyjnymi. Jest sztywny i stabilny wymiarowo, dlatego stosowany m.in. w elementach rurociągów, obudowach oraz materiałach izolacyjnych. | ![]() |
Właściwości materiału *Poniższe parametry mają charakter orientacyjny i nie stanowią wartości gwarantowanych.
Materiał | Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm²) | Wytrzymałość na zginanie (N/mm²) | Wydłużenie przy zerwaniu (%) | Moduł sprężystości (N/mm²) | Twardość wg skali Rockwella | Gęstość właściwa | Temperatura pracy ciągłej (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PET | 65~75 | 90~120 | 2~7 | 3000 | M85~M100 | 1,19 | 70~90 |
Akryl | 60~70 | 80~95 | 90~120 | 2400 | M70~M80 | 1,2 | 100~120 |
PC (Poliwęglan) | 45~55 | 70~90 | 20~40 | 2800 | R110~R120 | 1,4 | 50~70 |
PVC | 55~65 | 80~100 | 50~100 | 2900 | M80~M90 | 1,38 | 80~100 |
Płyta kompozytowa aluminiowa
Cechy materiału / Wygląd
Materiał | Cecha | Wygląd |
---|---|---|
Płyta kompozytowa aluminiowa – Srebrna (połysk) | Materiał warstwowy składający się z aluminium + spienionej żywicy polietylenowej + aluminium. Cienka zewnętrzna warstwa metalowa sprawia, że całość jest lżejsza od metalu i sztywniejsza niż żywica. Należy jednak uważać, ponieważ krawędzie metalu mogą być ostre. | ![]() |
Płyta kompozytowa aluminiowa – Srebrna matowa | ![]() |
|
Płyta kompozytowa aluminiowa – Czarna | ![]() |