Specyfikacja przezroczystego tworzywa sztucznego (żywicy)

Ogólne normy tolerancji dla wymiarów obróbkowych

Tolerancja dla wymiarów zewnętrznych wynosi ±1,0 mm. Tolerancje dla innych sekcji przedstawiono w tabeli poniżej.
Część standardowa Stopień tolerancji Zakres wymiarów standardowych Tolerancja
Symbol Opis
Tolerancje wymiarów długości, z wyłączeniem części sfazowanych m Średnie Równe lub większe niż 0,5, równe lub mniejsze niż 3 ±0,1
Większe niż 3, równe lub mniejsze niż 6 ±0,1
Większe niż 6, równe lub mniejsze niż 30 ±0,2
Większe niż 30, równe lub mniejsze niż 120 ±0,3
Większe niż 120, równe lub mniejsze niż 400 ±0,5
Większe niż 400, równe lub mniejsze niż 1000 ±0,8
Większe niż 1000, równe lub mniejsze niż 2000 ±1,2
Tolerancje wymiarów długości części fazowanych c Szorstkość Równa lub większa niż 0,5, równa lub mniejsza niż 3 ±0,4
Większa niż 3, równa lub mniejsza niż 6 ±1
Większa niż 6 ±2
* Stosowane są ogólne tolerancje zgodne z normą JIS B 0405 dotyczącą obróbki skrawaniem.
Wartość standardowa Przykład
Jeśli wewnętrzne kąty modelu mają ostre narożniki lub są mniejsze niż R3, stosowana jest obróbka z promieniem około R3. (Jeśli zależy Ci na wykończeniu z ostrym kątem wewnętrznym lub mniejszym niż R3, skontaktuj się z pomocą techniczną meviy w celu wyceny.) Przykład

Zmiany wymiarowe w przezroczystej żywicy

W przeciwieństwie do metalu, żywica jest materiałem podatnym na odkształcenia spowodowane temperaturą i wilgotnością, co skutkuje zmianami wymiarowymi.
Dokładność zapewniana jest w następujący sposób:
  • Pomiary wykonywane są w środowisku o kontrolowanej temperaturze i wilgotności.
  • Gwarancja dokładności opiera się na wynikach kontroli przeprowadzonej bezpośrednio przed wysyłką.

Ostatnio przeglądane artykuły