Materiał, obróbka powierzchni, rozmiar

Materiał: Stal Obróbka powierzchni Grubość *1 Wymiary (długość, szerokość, wysokość) *2
Grubość ≤ 2,0 mm Grubość > 2,0 mm
Odpowiednik EN 1.0330 (Również EN 1.0320 (walcowana na gorąco)) *12
blank cell 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 5–1200 10–1200
Malowanie proszkowe *3 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0
Malowanie konwencjonalne *3 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0
Niklowanie bezprądowe 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0 5–1200 *4 10–1200*4
Oksydowanie na czarno
Chromianowanie trójwartościowe – przezroczyste
Chromianowanie trójwartościowe – czarne 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 5–300 10–300
Odpowiednik EN 1.0330 (Ocynkowana elektrolitycznie) Ocynkowana elektrolitycznie(EN 1.0330) *5 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 5–1200 10–1200
Odpowiednik EN 1.0330 (Ocynkowana) Ocynkowana(EN 1.0330) *5 1,6 2,3
Odpowiednik EN 1.0330 (Blacha SHIM) *6 blank cell 0,1 0,2 0,3 0,5 Długość: 5-850 Szerokość: 5-350
Odpowiednik EN 1.0038
blank cell 9,0 10,0 12,0 16,0 20-1200
Niklowanie bezprądowe 9,0
Oksydowanie na czarno
Chromianowanie trójwartościowe – przezroczyste
Materiał: Stal nierdzewnaMetoda wykończeniaGrubość *1Wymiary zewnętrzne (długość, szerokość, wysokość) *2
Grubość ≤ 2,0 mmGrubość > 2,0 mm
Odpowiednik EN 1.4301No.19,010-1200
10,0 12,020-1200
2B0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,05–120010–1200
Jednostronnie polerowany o ziarnistości #400 *70,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Jednostronne wykończenie szczotkowane *7 *80,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
  • Odpowiednik EN 1.4016
2B0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
  • Odpowiednik EN 1.4301 (dla SHIM) *6
0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0Poziomo (dłuższy bok) 5–850
Szerokość (krótszy bok) 5–300
Materiał: AluminiumObróbka powierzchniGrubość *1Wymiary zewnętrzne (długość, szerokość, wysokość) *2
Grubość ≤ 2,0 mmGrubość > 2,0 mm
Odpowiednik EN AW-50520,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,05-120010-1200
Anodowanie (przezroczyste)0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,05-1200 *410-1200 *4
Anodowanie (czarne)
Anodowanie (czarny matowy)0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 (4,0 5,0 6,0)*115-1100 *410-1100 *4
Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650)0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,05-1000 *410-1000 *4
Odpowiednik EN AW-5052 (wstępnie wykończona płyta anodowana (przezroczysta))Anodowanie bezbarwne1,0 1,5 2,0 3,05-110010-1100
Odpowiednik EN AW-5052 (wstępnie wykończona płyta anodowana (czarna))Anodowany na czarno
Materiał: Metal perforowany [Odpowiednik EN 1.4301] BA Średnica otworu × rozstaw otworów *9 Grubość *1 Wymiary zewnętrzne (długość, szerokość, wysokość) *2
  • Płyta perforowana (przesunięcie 60°)
ø1 × 2p 0,8 30–900
ø2 × 3p 1,0
ø3 × 5p 1,0, 1,5
ø5 × 8p 1,0, 1,5
ø8 × 12p 1,5
Materiał Klasa Kolor Grubość płyty *1 Wymiary
PET Standard Przezroczysty 3,0 5,0 8,0
  • Szerokość: 10-1000
  • Długość: 10-2000
  • Standard
  • lub
  • Antystatyczny
  • Przezroczysty
  • lub
  • Brąz dymiony
3,0 5,0
Akryl
Standard Przezroczysty 3,0 5,0 8,0 10,0
  • Standard
  • lub
  • Antystatyczny
  • Przezroczysty
  • lub
  • Brąz dymiony
3,0, 5,0
  • PC
  • (Poliwęglan)
PVC
Materiał: Materiał kompozytowy Materiał rdzenia Obróbka powierzchni Kolor Grubość płyty Wymiary
Aluminiowa płyta kompozytowa pianka polietylenowa żywica Farba Srebrny 3,0
  • Szerokość: 10-1000
  • Długość: 10-2000
Srebrny matowy
Czarny

Objaśnienia:

(Tabela w załączniku) Ograniczenia rozmiarów z uwzględnieniem obróbki powierzchni Wymiary zewnętrzne (maksymalne)
Długość Szerokość Wysokość
Niklowanie bezprądowe 1200 800 300
Czarny tlenek
Chromian trójwartościowy (przezroczysty)
Anodowanie bezbarwne 600 400
Anodowanie na czarno
Anodowany na czarno (matowy) 1100
Pasywacja chromem trójwartościowym (SurTec 650) 1000 600 300

Ostatnio przeglądane artykuły