Konfigurowanie informacji o spawaniu

  • W zakładce [Welding Information] można zmienić typ spawania, metodę spawania, kierunek spawania oraz metodę wykończenia.
  • Ceny i terminy dostawy zostaną ponownie obliczone zgodnie ze zmienionymi specyfikacjami.

Skonfiguruj informacje o spawaniu

1. Wybierz przycisk Edytuj, aby otworzyć okno dialogowe Informacje o spawaniu.

Wskazówka

  • Jeśli chcesz użyć zgrzewania punktowego, zaznacz odpowiednie pole wyboru.
    Po wybraniu zgrzewania punktowego będzie ono stosowane wyłącznie do nakładających się powierzchni.
    *Pozostałe obszary spawane będą zgodne ze specyfikacją wybraną w sekcji
    „Typ spawania”.
  • Po wybraniu zgrzewania punktowego możesz wybrać wzór zgrzewania punktowego spośród opcji „Więcej”, „Standard” lub „Mniej”.

    Jeśli potrzebujesz liczby zgrzewów punktowych innej niż w trzech dostępnych wzorach, wpisz ją w polu Dodatkowe instrukcje i skorzystaj z funkcji Poproś o wycenę. Przedstawiciel odpowie później, podając wycenę.

  • Wybranie spawania przerywanego w metodzie spawania pozwala określić długość spoiny oraz liczbę punktów spawania.
  • Jeśli obszar spawania znajduje się blisko otworu i przewiduje się kolizję ze śrubami, opcja [Do not weld near holes] zostanie
    automatycznie wybrana, a lica spoin w pobliżu otworu zostaną usunięte. Obszar usunięcia jest ustawiony jako okrąg o środku w odpowiadającym otworze, na podstawie maksymalnej nominalnej średnicy otworu gwintowanego odpowiadającej grubości blachy oraz średnicy podkładki zgodnie z normami JIS.
    Jeśli nie chcesz usuwać lica spoiny, wybierz [Weld near hole “Yes”]] (lico spoiny powróci do stanu sprzed usunięcia).
    *Podczas zmiany obecności spoin w pobliżu otworów dla każdego obszaru spawanego potwierdź to zamiast opcji Ustawianie indywidualnych informacji o spawaniu.

Uwaga

  • Instrukcje spawania w polu informacji o spawaniu mają zastosowanie do wszystkich obszarów spawanych w obrębie produktu.
  • Jeśli chcesz określić różne instrukcje spawania dla każdego miejsca spoiny, wybierz odpowiednią lokalizację spoiny i określ instrukcje w oknie dialogowym Indywidualne informacje o spawaniu. (Szczegóły → „Ustawianie indywidualnych informacji o spawaniu”)

Potwierdzanie skonfigurowanych informacji o spawaniu

1. Sprawdź, czy żądane instrukcje zostały zaktualizowane w polu informacji o spawaniu.

  1. Potwierdź w oknie przeglądarki 3D, że spawanie jest wykonywane w żądanej pozycji.


Wskazówka

  • Pozycja operacji spawania jest podświetlona, a symbole spawania są wyświetlane dla każdej spawanej krawędzi.
  • Po wybraniu zgrzewania punktowego w miejscu zgrzewu punktowego prezentowane jest cylindryczne podświetlenie.

Informacje o symbolach spawalniczych wyświetlanych w przeglądarce 3D

Podświetlenia pozycji spoin są prezentowane zgodnie z zasadami z poniższej tabeli.

Strona widoczna (spawanie lico do lica) Strona niewidoczna (spawanie
strona tylna do lica)
Spawanie z obu stron Zgrzewanie punktowe
Podświetlenie: na niebiesko
Symbol spawania wyświetlany po stronie spoiny

Podświetlenie: na zielono
Symbol spawania wyświetlany po stronie spoiny

Podświetlenie: na fioletowo
Wyświetlanie symboli spawania po stronie widocznej

Podświetlenie: na ciemnobrązowo
Wyświetlanie symboli spawania po stronie mniejszej części

Symbole spawania będą wyświetlane zgodnie z następującymi zasadami.

Spawanie ciągłe Spawanie przerywane Zgrzewanie punktowe

Ostatnio przeglądane artykuły