Zgrzewanie punktowe i wykończenie

  • Zaznaczając opcję zgrzewania punktowego w polu wyświetlania ogólnych informacji o spawaniu i aktualizując ustawienia, można wycenić obszary, w których nakładają się dwie płaskie powierzchnie blach jako zgrzewy punktowe. Po określeniu zgrzewania punktowego jest ono stosowane do wszystkich miejsc, w których zgrzewanie punktowe jest możliwe.
  • *Jeśli obszar nakładania się dwóch powierzchni blach jest zbyt mały, aby spełnić wartość graniczną dla obróbki jednopunktowej, zostanie uznany za niekwalifikujący się do obróbki zgrzewaniem punktowym. Nawet jeśli w polu Ogólne informacje o spawaniu zaznaczono zgrzewanie punktowe, dana lokalizacja zostanie wyceniona jako spawanie standardowe.
  • Nawet jeśli pole wyboru zgrzewania punktowego zostanie zaznaczone w polu wyświetlania informacji o spawaniu, ten obszar zostanie wyceniony jako spawanie konwencjonalne. Ograniczenia obróbki dla zgrzewania punktowego podano w sekcji „Zakres ograniczeń obróbki”.

Obróbka zgrzewaniem punktowym

Metoda przetwarzania

  • W zależności od kształtu produktu do obróbki stosuje się zgrzewarki punktowe stacjonarne albo stołowe. Typ maszyny jest określany w zakładzie produkcyjnym.
  • Wygląd śladów zgrzewów punktowych nieznacznie się różni. W przypadku maszyn stacjonarnych wgniecenia powstają jako ślady zgrzewu punktowego po obu stronach obszaru nakładania się dwóch blach. Natomiast w przypadku maszyn stołowych na powierzchni ułożonej płasko na elektrodzie stołu nie powstają wgniecenia.
  • Należy pamiętać, że głębokość wgniecenia jest zwykle większa przy użyciu maszyny stołowej.
  • Jeśli masz na myśli konkretną zgrzewarkę punktową, wpisz to w sekcji Dodatkowe instrukcje i poproś o wycenę od przedstawiciela.
Typ stacjonarny: Obraz obróbki
Typ stołowy: Obraz obróbki

Liczba wzorów zgrzewów punktowych

Można wybrać jeden z trzech wzorów liczby zgrzewów punktowych na obszar nakładania się (dalej: obszar spawany) między dwiema płaskimi blachami. Nie można określić konkretnych wartości liczbowych, takich jak N punktów na obszar. Ponadto, jeśli występują dwa lub więcej obszarów spawanych, wybrany wzór zgrzewów punktowych zostanie zastosowany do wszystkich obszarów spawanych.

Jeśli chcesz określić dokładną liczbę zgrzewów punktowych na każdą spawaną powierzchnię, wpisz to w polu Dodatkowe instrukcje i skorzystaj z usługi wyceny przez osobę odpowiedzialną.

  • Standard: Ustawieniem domyślnym jest Standard.
  • Wysoki: Liczba zgrzewów punktowych na panel zostanie zwiększona.
  • Niski: meviy rozmieści punkty tak, aby zmniejszyć liczbę zgrzewów punktowych na spawaną powierzchnię.

Uwaga

Nawet jeśli wybierzesz „Wysoki” lub „Niski” we wzorze liczby punktów, liczba zgrzewów punktowych może nie ulec zmianie w porównaniu z ustawieniem „Standard”.
W takich przypadkach w sekcji środków ostrożności zostanie wyświetlony komunikat „Wzór i liczba zgrzewów punktowych zostały zmienione, aby umożliwić wycenę”.
Wzór punktów: Po wybraniu opcji „Standard”
Wzór punktów: Po wybraniu opcji „Niski”
Zgrzewanie punktowe zostanie również zastosowane w 4 punktach, tak samo jak we wzorze „Standard”.

Liczba rozpoznawanych lokalizacji zgrzewów punktowych na stronę

Gdy na stronę sekcji spawanej przypadają dwa lub więcej punktów zgrzewu punktowego, kwalifikuje się ona do automatycznej wyceny.

Dwa lub więcej punktów na sekcję spawania panelu: Kwalifikuje się do automatycznej wyceny

Gdy na powierzchni rozpoznany zostanie tylko jeden zgrzew punktowy, automatyczna wycena ma zastosowanie, jeśli spełnione są poniższe warunki; w przeciwnym razie wymagana jest wycena ręczna przez dział wsparcia meviy z powodu obaw o niewystarczającą wytrzymałość.

  • Gdy obszar zgrzewania punktowego znajduje się w obrębie tej samej części i ma tylko jeden zgrzew punktowy (patrz Rysunek ① poniżej)
  • Gdy jest to spawanie powierzchniowe między dwiema częściami, ale poza tą spawaną powierzchnią istnieją inne obszary spawane łączące te dwie części (Rys. 2)
    *Jeżeli jednak pozostałe punkty spawania są również jednopunktowymi spoinami pachwinowymi, dodatkowym warunkiem automatycznej wyceny jest to, aby te dwie spoiny pachwinowe nie były współosiowe.

① Jeden zgrzew punktowy w obrębie tej samej części: Kwalifikuje się do automatycznej wyceny

② 1 punkt × 2 powierzchnie między 2 częściami: Kwalifikuje się do automatycznej wyceny

Wykończenie zgrzewów punktowych

Wykończenie

・Wykończenie zgrzewów punktowych:

  • Wykończenie zgrzewów punktowych jest wykonywane określonymi metodami zależnymi od właściwości materiału, niezależnie od typu wykończenia spoiny wybranego dla spawania konwencjonalnego (spawanie łukowe, spawanie laserowe).
  • Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Standardy obróbki wykończeniowej”.

Ostatnio przeglądane artykuły

    ↑