Określanie rozpoznawalnego rozmiaru miejsc spawania

W usłudze spawanych elementów z blachy obszary, w których odległość między elementami w modelu 3D wynosi do 0,15 mm, są wykrywane i identyfikowane jako miejsca spawania. Poniżej znajdują się informacje o obszarach rozpoznawanych jako miejsca spawania oraz o obszarach, które nie są w ten sposób rozpoznawane.

Lokalizacje określane jako obszary spawania

Modele 3D złożone z wielu brył

Obszary, w których odległość między bryłami wynosi 0,15 mm lub mniej, są rozpoznawane jako obszary spawania.

Modele 3D złożone z jednej bryły / jednego elementu

W przypadku kształtów utworzonych z jednej części blaszanej obszary ze szczelinami 0,15 mm lub mniejszymi są rozpoznawane jako złącza spawane.

Wskazówka

  • W przypadku kształtów utworzonych z jednej części blaszanej sekcje szczelin w zakresie 0,15 mm są uznawane za punkty spawania. Nie można wybrać wyłączenia spawania.
    W przypadku obszarów, w których spawanie nie jest wymagane, dodaj szczeliny o szerokości większej niż 0,15 mm.
  • W przypadku skrzynki pokazanej na diagramie po lewej stronie narożniki skrzynki również podlegają spawaniu.
    *Warunki modelowania: Rozmiar wycięcia musi mieścić się w granicach dwukrotności grubości blachy (na stronę), a kąt przecięcia gięcia i spoiny musi wynosić 90 stopni lub więcej.
    Będzie to również podświetlane w przeglądarce 3D. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Podstawowe zasady modelowania”.

Zachodzące na siebie płaskie powierzchnie blach

Zachodzące na siebie płaskie powierzchnie blach są rozpoznawane jako miejsca spawania lub zgrzewania punktowego wzdłuż zewnętrznego obwodu zakładki.

Modele z otworami w profilach kwadratowych
Modele z otworami w obu elementach

Otwory obecne w zachodzących na siebie płaskich powierzchniach blach

Jak pokazano na rysunku, w modelach 3D, w których co najmniej jeden element ma otwory w obszarze zakładki, wewnętrzny obwód otworu (obszar zaznaczony na czerwono) jest rozpoznawany jako miejsce spawania.

Typ otworu Rozmiar określany jako złącze spawane
Otwór okrągły
  • Grubość < poniżej 3 mm: ø6 lub większy~
  • Grubość ≥ 3 mm: ø11 lub większy~
Otwór podłużny Końcówka otworu podłużnego

  • Grubość poniżej 3 mm:
  • ø6 lub większy~ Grubość 3 mm lub większa: ø11 lub większy~
Otwory kątowe
  • Brak ograniczeń

Obszary niezidentyfikowane jako sekcje spawania

Dla modeli 3D złożonych z wielu brył, obszary, w których odległość między bryłami przekracza 0,15 mm

Obszary, w których odległość między bryłami przekracza 0,15 mm, nie mogą zostać rozpoznane jako punkty spawania.

Modele 3D złożone z jednej bryły ze szczelinami przekraczającymi 0,15 mm

W przypadku kształtów utworzonych z jednej części blaszanej obszary ze szczelinami większymi niż 0,15 mm nie mogą być rozpoznane jako obszary spawania.

Krawędzie gięte w sekcjach spawanych utworzonych przez zachodzące na siebie płaszczyzny blach

  • Jak pokazano na diagramie po lewej stronie, w modelu 3D, w którym płaskie powierzchnie części w kształcie litery L zachodzą na siebie, krawędź gięcia w kształcie litery L nie może zostać rozpoznana jako lokalizacja spawania.
  • Krawędzie bez gięć są rozpoznawane jako punkty spawania.

Części blaszane ułożone po przekątnej

Dwie bryły ustawione po przekątnej nie mogą być rozpoznane jako obszary spawania.

Punkty styku powierzchni zakrzywionych

Powierzchnie zakrzywione, takie jak wewnętrzna strona gięcia, nie mogą być rozpoznawane jako punkty spawania niezależnie od odległości między bryłami.

Ostatnio przeglądane artykuły