- POMOC
- Informacje techniczne
- Spawana blacha
- Odpowiednie części/materiały
- Materiał, obróbka powierzchni
Materiał, obróbka powierzchni
- Materiały i obróbki powierzchni obsługiwane przez naszą usługę spawanych elementów z giętej blachy są następujące.
- 〇: Automatyczna wycena możliwa, △: Automatyczna wycena niemożliwa, ale możliwa jest wycena ręczna w wykonaniu zespołu wsparcia meviy
- *Szczegółowe informacje o typach spawania i metodach wykończenia znajdują się w sekcji „Instrukcje i szczegóły dotyczące informacji o spawaniu”.
| Materiał: Metale żelazne | Obróbka powierzchni | Grubość blachy*1 | Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laserowe | Zgrzewanie punktowe | |
|---|---|---|---|---|---|
Wykończenie spoiny: Tylko usuwanie śladów przypaleń | Wykończenie spoiny Wykończenie szlifierką | ||||
| EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (walcowana na gorąco)) | – | 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | 〇 | 〇 | 〇 ~3,2 mm |
| Malowanie / powłoka*2 | – | 〇 | |||
| Niklowanie chemiczne (bezprądowe) | 〇 | 〇 | |||
| Czernienie (Black Oxide) | 〇 | 〇 | |||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | 〇 | 〇 | |||
| Chromian trójwartościowy (czarny) | – | 〇 | – | ||
| EN 1.0038 equiv. | – | 9,0 10,0 12,0 16,0 | 〇 | 〇 | – |
| Niklowanie chemiczne (bezprądowe) | 9,0 | 〇 | 〇 | – | |
| Czernienie (Black Oxide) | 〇 | 〇 | – | ||
| Chromian trójwartościowy (przezroczysty) | 〇 | 〇 | – | ||
| EN 1.0330 equiv. | Cynkowanie elektrolityczne*3 | 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 | 〇 | – | 〇 |
| Materiał: Stal nierdzewna | Metoda wykończenia | Grubość blachy | Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laserowe | Zgrzewanie punktowe | |
|---|---|---|---|---|---|
Wykończenie spoiny: Tylko usuwanie śladów przypaleń | Wykończenie spoiny Wykończenie szlifierką | ||||
| EN 1.4301 – equiv. | No.1 | 9,0 10,0 12,0 | 〇 | 〇 | – |
| 2B | 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 〇 | 〇 | 〇 ~3,0 mm | |
| Polerowanie jednostronne #400*4*5 | 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | 〇 | 〇 | △ | |
| Wykończenie hairline jednostronne*4*5*6 | △ | △ | △ | ||
| EN 1.4016 equiv. | 2B | 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Materiał: Aluminium | Obróbka powierzchni | Grubość blachy | Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laserowe | Zgrzewanie punktowe | |
|---|---|---|---|---|---|
Wykończenie spoiny: Tylko usuwanie śladów przypaleń | Wykończenie spoiny Wykończenie szlifierką | ||||
| EN AW−5052 equiv. | – | 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 〇 | 〇 | 〇 ~2,5 mm |
| Anodyzowanie (bezbarwne) | 〇 | 〇 | △ | ||
| Anodyzowanie (czarne) | 〇 | 〇 | |||
| Anodyzowanie na czarno (matowe)*7 | 〇 | 〇 | |||
| Materiał: Blacha perforowana | Średnica otworu × podziałka otworów*8 | Współczynnik powierzchni otwartej | Grubość blachy | Spawanie standardowe: Spawanie łukowe, spawanie laserowe | Zgrzewanie punktowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wykończenie spoiny: Tylko usuwanie śladów przypaleń | Wykończenie spoiny Wykończenie szlifierką | |||||
| ø2×3p | 40,3% | 1,0 | △ | △ | – |
| ø3×5p | 32,7% | 1,0 1,5 | △ | △ | – | |
| ø5×8p | 35,4% | △ | △ | – | ||
| ø8×12p | 40,2% | 1,5 | △ | △ | – | |
-
- *1 Tolerancja grubości blachy wynosi orientacyjnie ±10%.
-
*2 Dostępnych są wszystkie 14 kolorów. Szczegółowe informacje znajdują się w „Typy kolorów farb”.
Niektóre produkty powlekane (2 kolory powłoki proszkowej (5Y7,2/1,4, 5P9/1), 7 kolorów powłoki rozpuszczalnikowej) nie są dostępne dla grubości blachy 6 mm lub większej. - *3 Ponieważ jest to środek do obróbki wstępnej, powłoka nie będzie przylegać do obrabianej powierzchni.
- *4 Z wyjątkiem obszarów spawanych i ich bezpośredniego otoczenia, produkty są dostarczane z nałożoną folią ochronną (tylko na powierzchniach blachy).
- *5 Stroną wykończenia będzie powierzchnia polerowana.
- *6 Informacje o kierunku szczotkowania znajdują się w instrukcji blacharskiej „O kierunku hairline”.
- *7 Anodyzowanie na czarno (matowe) nie jest dostępne dla kształtów wycinanych.
- *8 Specyfikacje średnicy otworów i podziałki znajdują się na poniższym diagramie. Kierunek podziałki otworów jest dowolny.
- *9 Mogą wystąpić różnice w wykończeniu powierzchni między częściami z blachy a gotowymi produktami spawanymi z płaskiej blachy. Jeśli jest to niedopuszczalne, poproś przedstawiciela o przygotowanie wyceny.