Control de calidad
Elementos de inspección
Inspección de tolerancia dimensional para diámetro interior
Medición con micrómetro de diametro interior
Inspección de tolerancia dimensional para diámetro exterior
Medición con micrómetro
Inspección de tolerancia dimensional para longitud
Medición con un pie de rey
Inspección de tolerancia de ajuste
Uso de un calibre tampón pasa/no pasa o un calibre de pasador
Roscado interior y exterior
En principio, se deben utilizar un perno o una tuerca equivalente a ISO2 (JIS B 2025).
Inspección visual
Medido con equipo de medición de rugosidad, calibre de puntos y medidor de rugosidad superficial.
Inspección de roscas cónicas de tubos
Inspección con calibres de tampón (Rc) y calibres de anillo (R)
Elementos de inspección para tolerancia geométrica
- Los puntos de tolerancia geométrica se miden con los siguientes medios de inspección.
- *No se puede especificar el método de ensayo.
- *El modelo de medición varía según la fábrica.
- *La hoja de ensayo no se adjunta.
Prueba de excentricidad
Inspección con un instrumento de medición excéntrico
Inspección con medidor de espesor
Inspeccione con un medidor de espesor en la parte superior de la placa
Inspección del altímetro de la esfera
Compruébelo con un altímetro de esfera en la parte superior.
Inspección de la máquina de medición de redondez
Inspección con una máquina de medición de redondez
Inspección de la máquina de medición por coordenadas
Inspección con una máquina de medición de coordenadas
Embalaje
Ejemplos de materiales de embalaje
Precaución
Para los productos de acero sin tratamiento superficial y tratamientos propensos a la oxidación, como el pavonado, se aplica aceite antioxidante antes de la entrega, pero aún así puede aparecer óxido dependiendo de las condiciones de almacenamiento. Por favor, desembale e inspeccione los productos inmediatamente después de su recepción.Embalaje para envío
El producto y los planos se envían envueltos en plástico de burbujas
Etiqueta adhesiva adjunta
Embalaje para envío (artículo individual)
Embalaje para envío (varios artículos)
Precaución
Debe desechar el palé de madera y recibir el producto con una carretilla elevadora.
Escriba su dirección de entrega en el campo de comentarios cuando solicite un presupuesto manual.