- AYUDA
- Cómo usar
- Antes de empezar
- Procedimiento para utilizar la plataforma meviy
Procedimiento para utilizar la plataforma meviy
Siga el procedimiento detallado a continuación para recibir presupuestos y realizar pedidos utilizando datos 3D en la plataforma meviy.
Procedimiento para utilizar el servicio de piezas mecánicas FA

Paso 1: Subir datos CAD en 3D
- Cargue los datos CAD 3D de la pieza que desea fabricar en la plataforma meviy.
- → Carga de datos 3D
- Los datos cargados son analizados por meviy y los procesos de producción y mecanizado se determinan automáticamente.
Los datos cuyo análisis ha finalizado se muestran como «Proyecto» en la pantalla de la lista de proyectos. - → Visualización de la pantalla de lista de proyectos

Paso 2: Configurar las especificaciones del presupuesto
- Configure la cantidad, los materiales, el tratamiento superficial, el tipo de orificio, la tolerancia dimensional y el número de pedido del cliente (definido por el usuario) y solicite un presupuesto.
*1 Esto puede ser necesario para algunas cuentas.
*1 Esto puede ser necesario para algunas cuentas.
Paso 3: Finalizar el presupuesto y emitir el número de pieza
- Confirme los resultados del presupuesto y emita el código de componente si no hay problemas (si todos los puntos a aprobar son aceptables).
- → [Piezas de chapa metálica] Configuración del presupuesto > Finalización de presupuestos (obtención de números de pieza) / Confirmar la oferta
- →[Fresado CNC] Configuración del presupuesto > Finalización de presupuestos (obtención de números de pieza) / Confirmar la oferta
Paso 4: Realizar el pedido
- Los pedidos pueden realizarse tanto desde la pantalla meviy como desde la tienda web oficial de Misumi (catálogo electrónico).
- → Pedidos desde la tienda web oficial de Misumi (catálogo electrónico)
- → Pedidos a meviy