- AYUDA
- Información técnica
- Chapa Metálica Soldada
- Piezas/materiales aplicables
- Opciones de entrega
Opciones de entrega
- Hay dos opciones de entrega disponibles para priorizar el plazo de entrega y el precio. La entrega estándar optimiza un plazo de entrega rápido y el precio.
- El servicio de chapa metálica soldada no está disponible para plazos de entrega cortos.
Opciones de entrega
| Opciones de entrega | Días de envío | Estándar | Mérito | Fin del número de pieza | Fecha límite del pedido (EST) |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 11 días~ | Conforme a las normas JIS | ー | ー | 20:00 |
| Versión económica | 25 días~ | La misma calidad a un precio bajo con un plazo de entrega largo | -L |
Notas
- Consulte las siguientes fechas de envío detalladas por material y tratamiento superficial
- →[Chapa metálica soldada]> Piezas/materiales aplicables>Días de envío
Precaución
- Los artículos con superficie tratada requieren 5 días adicionales, con envíos a partir de unos 30 días.
- Para los modelos que muestran solo los plazos de entrega estándar al confirmar las condiciones de la cotización, los servicios de plazos de entrega ampliados no son aplicables. Consulte aquí para más detalles.
- Las fechas de envío se ampliarán en función de las condiciones de procesamiento.
Cómo seleccionar las opciones
PASO 1
Haga clic en el botón “Confirmar las condiciones de la oferta”.
PASO 2
Se muestra una lista de fechas de entrega para seleccionar.
Notas
- La configuración predeterminada es el envío estándar.
Número de pieza
-
Los números de pieza con disponibilidad de opción Economy se designan con el sufijo “-L”.
-
Estos caracteres se pueden añadir a los números de pieza estándar de meviy emitidos previamente si hay opciones Long disponibles.