Días de envío

  • Los pedidos realizados antes de la hora límite se contabilizarán a partir del siguiente día laborable. (Los sábados, domingos y festivos no se cuentan).
  • *Los plazos de entrega pueden ser más largos de lo habitual durante los festivos prolongados.
  • Las fechas de envío de los artículos presupuestamos mediante autooferta son las siguientes. La fecha de envío varía en función de la cantidad solicitada.
  • *Para los servicios de chapa metálica soldada, además de las fechas de envío estándar, hay disponibles plazos de entrega ampliados.
    Consulte las “Opciones de entrega” para obtener más detalles.
  • *Para obtener más detalles sobre tipos de soldadura y métodos de acabado, consulte “Instrucciones y detalles sobre la información de soldadura”.
Material: Metales ferrosos Tratamiento superficial Envío estándar Envío económico*
Soldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láser Solo soldadura por puntos
Soldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láser
Soldadura por puntos
Acabado de soldadura:
Solo eliminación de marcas de quemado
Acabado de soldadura
Acabado con amoladora
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]) 10 días~ 11 días~ 9 días~ 24 días~
Recubrimiento en polvo* 13 días~ 11 días~ 29 días~
Pintura líquida* 14 días~ 12 días~
Niquelado químico 12 días~ 13 días~ 11 días~ 29 días~
Óxido negro
Cromato trivalente (transparente)
Cromato trivalente (negro)
EN 1.0038 equiv.* 11 días~ 12 días~ 24 días~
Recubrimiento en polvo* 14 días~ 29 días~
Niquelado químico 13 días~ 14 días~ 29 días~
Óxido negro
Cromato trivalente (transparente)
EN 1.0330 equiv. Zincado electrolítico 10 días~ 9 días~ 24 días~
Material: Acero inoxidable Método de acabado Envío estándar Envío económico*
Soldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láser Solo soldadura por puntos
Soldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láser
Soldadura por puntos
Acabado de soldadura:
Solo eliminación de marcas de quemado
Acabado de soldadura
Acabado con amoladora
EN 1.4301 equiv. N.º 1 10 días~ 11 días~
2B 9 días~ 24 días~
Pulido por una cara con grano #400
EN 1.4016 equiv. 2B 9 días~ 24 días~
Material: Aluminio Tratamiento superficial Envío estándar Envío económico*
Soldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láser Solo soldadura por puntos
Soldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láser
Soldadura por puntos
Acabado de soldadura:
Solo eliminación de marcas de quemado
Acabado de soldadura:
Acabado con amoladora
EN AW−5052 equiv. 10 días~ 11 días~ 9 días~ 24 días~
Anodizado (transparente) 12 días~ 13 días~ 29 días~
Anodizado (negro)
Anodizado negro (mate)
  • *Debido a limitaciones de fabricación, la fecha de entrega estándar de los espesores de la placa de 6 mm de EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]) aumentará en un día.
  • *Los productos recubiertos con polvo que se enumeran a continuación tendrán el número de días indicado añadido a la fecha de envío estándar.
  • ・Artículos con espesores de 6 mm o más y valores aproximados de Munsell N1, N9,5, 2,5Y8/14, 5Y7/1: aumento de 2 días
  • ・Valores aproximados de Munsell 5Y7,2/1,4, 5P9/1 para todos los espesores de placa: aumento de 3 días
  • *Si el pedido incluye formas de plegado en R, se añadirán de 1 a 2 días a la fecha de envío estándar.
  • *Si se incluye la instalación de la tuerca, añada 1-2 días a la fecha de envío estándar.
  • *Si se requieren dos o más espesores de la placa, añada 1 día a la fecha de envío estándar.
  • *Para artículos pesados soldados (suma de los tres lados: longitud, anchura y altura superior a 1500 mm, o peso superior a 20 kg), añada 1 día a la fecha de envío estándar.
  • *Para un servicio con plazo de entrega prolongado, se excluyen los siguientes: acero sin tratar de más de 9 mm, ciertos artículos pintados (recubrimientoen polvo en 2 colores (valores aproximados de Munsell: 5Y7,2/1,4, 5P9/1), EN 1.4301 equiv. (NO.1) y EN 1.4301 equiv. (pulido por una cara con grano #400).
  • *Dependiendo del tipo de entrega, pueden producirse ligeras variaciones de color en el aspecto de los artículos chapados. Si desea estandarizar el color, especifíquelo en el espacio para comentarios (Otras instrucciones adicionales) y solicite una cotización al servicio técnico de meviy.

Artículos vistos recientemente