Material/Tratamiento superficial

  • Los materiales y tratamientos superficiales admitidos por nuestro servicio de Chapa Metálica Soldada son los siguientes.
  • 〇: Es posible realizar una autooferta, △: No es posible realizar una autooferta, pero es posible realizar una oferta manual con el servicio técnico de meviy
  • *Para obtener más detalles sobre tipos de soldadura y métodos de acabado, consulte “Instrucciones y detalles sobre la información de soldadura”.
Material: Metales ferrosos Tratamiento superficial Espesor de la chapa*1 Soldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láser Soldadura por puntos

Acabado de soldadura:

Solo eliminación de marcas de quemado

Acabado de soldadura

Acabado con amoladora
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [bobinado en caliente]) 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0

~3,2 mm
Pintura/Revestimiento*2
Niquelado químico
Óxido negro
Cromato trivalente (transparente)
Cromato trivalente (negro)
EN 1.0038 equiv. 9,0 10,0 12,0 16,0
Niquelado químico 9,0
Óxido negro
Cromato trivalente (transparente)
EN 1.0330 equiv. Zincado electrolítico*3 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2
Material: Acero inoxidableMétodo de acabadoEspesor de la placaSoldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láserSoldadura por puntos

Acabado de soldadura:

Solo eliminación de marcas de quemado

Acabado de soldadura

Acabado con amoladora
EN 1.4301 equiv.N.º 19,0 10,0 12,0
2B1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

~3,0 mm
Pulido de una cara con grano #400*4*51,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Acabado de pulido fino de una sola cara*4*5*6
EN 1.4016 equiv.2B1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Material: Aluminio Tratamiento superficial Espesor de la placa Soldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láser Soldadura por puntos

Acabado de soldadura:

Solo eliminación de marcas de quemado

Acabado de soldadura

Acabado con amoladora
EN AW−5052 equiv. 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

~2,5 mm
Anodizado (transparente)
Anodizado (negro)
Anodizado negro (mate)*7
Material: Metal perforadoDiámetro del orificio × orificio
Paso*8
Área abierta
Proporción
Espesor de la chapaSoldadura estándar: Soldadura por arco, soldadura láserSoldadura por puntos

Acabado de soldadura:

Solo eliminación de marcas de quemado

Acabado de soldadura

Acabado con amoladora
  • Metal perforado: Tipo de orificio redondo escalonado de 60°
  • (EN 1.4301 equiv. [BA], recocido brillante)
ø2×3p40,3 %1,0
ø3×5p32,7 %1,0 1,5
ø5×8p35,4 %
ø8×12p40,2 %1,5
  • *1 La tolerancia del espesor de la placa es de ±10 % como pauta.
  • *2 Los 14 colores están disponibles. Para obtener más información, consulte “Tipos de color de la pintura”.

    Ciertos productos recubiertos (2 colores de recubrimiento en polvo (5Y7,2/1,4, 5P9/1), 7 colores de recubrimiento a base de disolvente) no están disponibles para espesores de placa de 6 mm o más.

  • *3 Dado que se trata de un agente de pretratamiento, el recubrimiento no se adherirá a la superficie tratada.
  • *4 A excepción de las áreas soldadas y sus alrededores inmediatos, los productos se entregan con láminas protectoras aplicadas (solo en las superficies de chapa).
  • *5 El lado de acabado será la superficie pulida.
  • *6 Para ver la dirección del veteado, consulte el manual de la chapa metálica “Acerca de la dirección del veteado”.
  • *7 El anodizado negro (mate) no está disponible para formas recortadas.
  • *8 Consulte el diagrama a continuación para conocer las especificaciones de diámetro y paso del orificio. Sin embargo, la dirección del paso del orificio es arbitraria.
  • *9 Pueden producirse diferencias en el acabado de la superficie entre las piezas de chapa y los productos de chapa soldada. Si esto no es aceptable, solicite un presupuesto a su representante.

Artículos vistos recientemente