Soldadura por puntos y acabado

  • Marcando la opción de soldadura por puntos en el campo de visualización de información general de soldadura y actualizar, es posible presupuestar áreas donde dos superficies planas de placa se solapan como soldaduras por puntos. Cuando se especifica soldadura por puntos, se aplica a todas las ubicaciones donde es posible la soldadura por puntos.
  • *Si el área en la que se solapan dos superficies de la placa es demasiado pequeña para cumplir con el valor límite de procesamiento de punto único, se considerará que no es apta para el procesado de soldadura por puntos. Incluso si se comprueba la soldadura por puntos en el campo Información general de soldadura, ese punto se presupuestará como soldadura estándar.
  • Incluso si la casilla de verificación de soldadura por puntos está seleccionada en el campo de visualización de información de soldadura, esta área se presupuestará como soldadura convencional. Consulte “Rango de límites de mecanizado” para conocer los límites de procesado de soldadura por puntos.

Procesado de soldadura por puntos

Método de procesamiento

  • Dependiendo de la forma del producto, se utilizan máquinas de soldadura por puntos de posición fija o tipo mesa para el procesamiento. El tipo de máquina se determina en la planta de fabricación.
  • La apariencia de las marcas de soldadura por puntos difiere ligeramente. Con máquinas de tipo fijo, las muescas se forman como marcas puntuales a ambos lados del área de solapamiento entre dos placas. Sin embargo, con máquinas de tipo mesa, no se forman muescas en la superficie colocada plana contra el electrodo de la mesa.
  • Tenga en cuenta que la profundidad de la hendidura tiende a ser mayor con la máquina de tipo mesa.
  • Si tiene en mente una máquina de soldadura por puntos específica, indíquela en la sección de instrucciones adicionales y solicite un presupuesto a nuestro representante.
Tipo fijo: Imagen del procesamiento
Tipo mesa: Imagen del procesamiento

Número de patrones de soldadura por puntos

Puede seleccionar entre tres patrones para el número de soldaduras por puntos por área solapada (en lo sucesivo denominada área soldada) entre dos placas planas. No se pueden especificar valores numéricos concretos, como N puntos por área. Además, si hay varias áreas soldadas, el patrón de soldadura por puntos seleccionado se aplicará a todas las áreas soldadas.

Si desea especificar el número exacto de soldaduras por puntos por superficie soldada, indíquelo en el campo Instrucciones adicionales y utilice el servicio de cotizaciones de la parte responsable.

  • Estándar: El ajuste predeterminado es Estándar.
  • Alto: Se aumentará el número de soldaduras por puntos por panel.
  • Bajo: meviy organizará los puntos para reducir el número de soldaduras por puntos por superficie soldada.

Precaución

Incluso si selecciona “Alto” o “Bajo” en el patrón de número de soldaduras por puntos, es posible que el número de soldaduras por puntos no cambie en comparación con el ajuste “Estándar”.
En tales casos, se mostrará el mensaje “Patrón y número de soldaduras por puntos cambiados para permitir el presupuesto” en las precauciones.
Patrón de puntos de soldadura: Cuando se selecciona “Estándar”
Patrón de puntos de soldadura: Cuando se selecciona “Bajo”
La soldadura por puntos también se aplicará en 4 puntos, igual que en el patrón “Estándar”.

Número de puntos de soldadura reconocidos por lado

Cuando hay dos o más puntos de soldadura por lado de una zona soldada, queda sujeto a una autooferta.

Dos o más puntos por zona soldada del panel: Sujeto a autooferta

Cuando solo se reconoce una soldadura por puntos por superficie, se aplica una autooferta si se cumplen las siguientes condiciones; de lo contrario, se requiere una oferta manual por parte del servicio técnico de meviy debido a problemas de insuficiencia de resistencia.

  • Cuando la zona soldada por puntos está dentro de la misma pieza y tiene solo una soldadura por puntos (consulte la Figura 1 a continuación)
  • Cuando se trata de una soldadura superficial entre dos piezas, pero hay otras áreas soldadas que conectan esas dos partes además de esa soldadura superficial (Fig. 2)
    *Sin embargo, si el resto de puntos de soldadura también son soldaduras en ángulo de un solo punto, una condición adicional para la autooferta es que las dos soldaduras de filete no deben ser coaxiales.

① Un punto de soldadura dentro de la misma pieza: Sujeto a autooferta

② 1 punto x 2 superficies entre 2 partes: Sujeto a autooferta

Acabado de soldadura por puntos

Acabado

・Acabado de soldadura por puntos:

  • El acabado de soldadura por puntos se realiza utilizando métodos específicos basados en las propiedades del material, independientemente del tipo de acabado de soldadura seleccionado para la soldadura convencional (soldadura por arco, soldadura láser).
  • Consulte los “Estándares de procesamiento de acabado” para obtener más detalles.

Artículos vistos recientemente

    ↑