Définir le certificat d’inspection

Aperçu du rapport d’inspection

Ce service fournit un rapport documentant les résultats des inspections effectuées avant l’expédition.

Conseil

  • Les résultats des mesures dimensionnelles seront ajoutés au schéma joint à l’envoi.
  • Le rapport sera expédié avec les pièces sous forme imprimée (pas numérique).
  • La plaque usinée, les pièces tournées, la tôle et la soudure de tôle constituent les services applicables.

Attention

  • Le certificat d’inspection ne constitue pas un certificat d’assurance qualité.
  • Si « Aucun » est sélectionné pour le certificat d’inspection, aucun certificat d’inspection ne sera joint. Seule l’inspection standard préalable à l’expédition sera effectuée.
  • L’option de certificat d’inspection n’est pas disponible lors de l’utilisation du service de nettoyage ou des pièces en miroir.
  • Pour plus de détails sur les normes de qualité de meviy, veuillez consulter les éléments ci-dessous.
    Fraisage CNC:Contrôle de qualité
    Tournage CNC:Contrôle de qualité
    Pièces en tôle:Contrôle de qualité
    Pièces en tôle soudée:Contrôle qualité

Exemple de rapport d’inspection

Les résultats de l’inspection seront saisis en rouge sur le schéma ci-joint.
▼Schéma joint

Attention

  • S’il y a de nombreux éléments d’inspection, les résultats peuvent être fournis à la fois sur le schéma ci-joint et sur une feuille séparée (voir l’exemple ci-dessous).
▼Schéma joint
▼Feuille séparée

Comment configurer le certificat d'inspection

▼ÉTAPE1

Dans la section Certificats de la visionneuse 3D (sous Paramètres d’option), cliquez sur le bouton « Définir le certificat d’inspection ».

▼ÉTAPE2

Une boîte de dialogue apparaît. Suivez les étapes ci-dessous.
1. Sélectionnez « Inclus » pour le certificat d’inspection.
 *La valeur par défaut est définie sur « Aucun ».
2. Sélectionnez la quantité d’inspection : « Échantillonnage » ou « Inspection à 100 % ».
 *Veuillez vous reporter à la section « Quantité d’inspection » au bas de cette page pour connaître la taille d’échantillon applicable.
3. Cochez (✓) les éléments d’inspection souhaités.
 *Seuls les éléments présents dans le modèle sont actifs (sélectionnables).
  Exemple : Si le modèle contient uniquement des filetages et des trous filetés, seuls les éléments de filetage et de trou fileté sont actifs.
4. Enfin, cliquez sur le bouton « Mettre à jour ».

Attention

  • Un certificat d’inspection ne peut pas être sélectionné à moins que le modèle ne contienne des éléments d’inspection éligibles (voir le tableau ci-dessus). Sinon, l’erreur suivante apparaîtra dans la boîte de dialogue.
    Assurez-vous de spécifier les éléments d’inspection pertinents (tels que les tolérances, la rugosité de surface et les filetages) dans le modèle avant de sélectionner le certificat d’inspection.

Quantité d’inspection

Vous pouvez choisir entre une inspection d’échantillonnage et une inspection à 100 %. Si vous sélectionnez l’inspection d’échantillonnage, la taille de l’échantillon sera déterminée comme suit.

▼Tableau de quantité d’échantillonnage

  • Le nombre d’échantillons inspectés dépend de la quantité commandée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter que la taille de l’échantillon ne peut pas être spécifiée individuellement.
Quantité commandée Taille de l’échantillon Quantité d’inspection
1 1
2 2
3~15 3
16~25 5
26~50 9
51~100 13
101~150 23
151~300 33
301~500 51
501~1 000 75

Élément d'inspection (Fraisage CNC/Tournage CNC)

Le tableau suivant répertorie les éléments d’inspection, les dimensions applicables et les méthodes utilisées pour enregistrer les résultats.
Élément d’inspection Disponible Détails Service applicable Méthode d’enregistrement des résultats Informations complémentaires
Fraisage CNC Tournage CNC
Dimension avec tolérance spécifiée Dimensions 〇 〇 Valeur numérique
Dimensions de la position/position du trou 〇 〇
Diamètre extérieur de la rainure ー 〇
Diamètre externe ー 〇
Tolérance de diamètre de trou Trous de précision 〇 〇 ◆ Les résultats sont enregistrés comme suit, en fonction de l’instrument de mesure utilisé (exemple : φ11) :
  • Jauge de bouchon : φ11 GO/NO-GO OK
  • Jauge de broche/Bloc de jauge : GO 11.00, NO-GO 11.01
  • Autres instruments de mesure : φ11,07
Groupe de trous : Tous les trous
Tolérance de largeur de trou oblong (y compris les rainures de clavette internes) 〇 〇
Diamètre interne ー 〇
Tolérance de profondeur de trou et tolérance de profondeur effective 〇 ー Coche
Rugosité de surface Rugosité de surface spécifiée Ra3,2 〇 〇 Coche
Ra1,6 〇 〇 Coche
Ra0,8 〇 〇 Valeur numérique
Ra0,4 〇 〇 Valeur numérique
Meulage et polissage Ra3,2 〇 〇 Coche
Ra1,6 〇 〇 Valeur numérique
Ra0,8 〇 〇 Valeur numérique
Ra0,4 〇 〇 Valeur numérique
Polissage Ra3,2 〇 〇 Coche
Ra1,6 〇 〇 Valeur numérique
Ra0,8 〇 〇 Valeur numérique
Ra0,4 〇 〇 Valeur numérique
Tolérance géométrique Plat 〇 〇 Valeur numérique
Parallélisme 〇 〇
Carrés 〇 〇
Circularité ー 〇
Concentricité ー 〇
Droit ー 〇
Cylindricité ー 〇
Faux-rond ー 〇
Battement total ー 〇
Tolérances angulaires 〇 ー Valeur numérique
Filetage/Trou fileté Trou fileté 〇 〇 Coche Groupe de trous : Échantillonnage
Inserts pour trous 〇 〇
Taraudage en pouces 〇 〇
Diamètre interne (diamètre nominal M, filetages coniques, etc.) ー 〇
Diamètre externe (diamètre nominal M, filetages coniques, etc.) ー 〇

Attention

  • Les dimensions sans tolérances spécifiées sont fabriquées conformément aux tolérances générales de JIS B 0405 (classe moyenne). Les résultats des mesures individuelles ne sont pas fournis.
  • Lorsque la barre plate est sélectionnée, les tolérances appliquées automatiquement sont exclues de l’inspection.

Élément d'inspection (Pièces en tôle/Pièces en tôle soudée)

Élément d’inspection Disponible Méthode d’enregistrement des résultats Informations complémentaires
Dimension avec tolérance spécifiée Dimensions Valeur numérique
Dimension de la position
Dimension de la position du trou
Tolérance de diamètre de trou Trous de précision Valeur numérique Groupe de trous : Tous les trous
Trou oblong
Trou rectangulaire
Trou fileté Trou fileté Coche Groupe de trous : Échantillonnage
Frottement Trous percés/filetés
Inserts pour trous
Éléments d’installation Écrou Coche
Douille
Position de soudure Finition, méthode, etc. Coche

Attention

  • Les dimensions sans tolérances spécifiées sont fabriquées conformément à JIS B 0408 Classe B/C pour la tôle et JIS B 0405 Classe C pour la soudure de tôle. Les résultats des mesures individuelles ne sont pas fournis.

Autre

  • Un devis manuel est requis.
  • Le délai d’exécution peut être plus long que d’habitude en fonction de la quantité d’inspection, du nombre de points d’inspection et de la complexité de l’inspection (par exemple, lorsqu’une machine de mesure des coordonnées est requise).

Articles récemment consultés

    ↑