Dimensions de douille sélectionnables

Limite supérieure du diamètre du trou pilote des douilles

  • Sur meviy, lorsque vous sélectionnez le montage sur douille, veuillez modifier l’indication des informations de trou pour les trous de montage.
  • La méthode d’installation utilise le soudage à l’arc. Veuillez noter que pour le service de pièces en tôle, l’installation de douille n’est disponible que dans le cadre d’un devis manuel.
  • Les dimensions de douille sélectionnables dépendent du diamètre du trou de montage.
  • Pour chaque dimension de douille, un diamètre de trou maximal admissible est défini.
  • Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour plus de détails.
Métaux ferreux
Dimension de douilleLimite supérieure du diamètre du trou pilote (d)Exemple
6A(Rc1/8)d ≤ 19,0
8A(Rc1/4)d ≤ 22,0
10A(Rc3/8)d ≤ 28,0
15A(Rc1/2)d ≤ 32,0
20A(Rc3/4)d ≤ 38,0
25A(Rc1)d ≤ 46,0
32A(Rc1 1/4)d ≤ 58,0
40A(Rc1 1/2)d ≤ 63,0
50A(Rc2)d ≤ 76,0
Acier inoxydable
Dimension de douilleLimite supérieure du diamètre du trou pilote (d)Exemple
6A(Rc1/8)d ≤ 15,0
8A(Rc1/4)d ≤ 19,0
10A(Rc3/8)d ≤ 22,0
15A(Rc1/2)d ≤ 27,0
20A(Rc3/4)d ≤ 33,0
25A(Rc1)d ≤ 40,0
32A(Rc1 1/4)d ≤ 49,0
40A(Rc1 1/2)d ≤ 55,0
50A(Rc2)d ≤ 68,0

Nombre maximum de douilles éligibles au devis automatique

  • Pour l’établissement d’un devis automatique, le nombre de douilles pouvant être installées par modèle est limité.
    Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour plus de détails.
  • Si le nombre de douilles à installer dépasse cette limite, des devis peuvent être établis par le service d’assistance meviy.
Nombre maximum de douilles éligibles au devis automatique par modèle
4

Articles récemment consultés