- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Servizio di saldatura
- Linee guida per la progettazione
- Dimensioni dei manicotti selezionabili
Dimensioni dei manicotti selezionabili
Limite superiore del diametro del foro pilota del manicotto
- Su meviy, quando si seleziona il montaggio del manicotto, modificare le informazioni sul foro per i fori di montaggio.
- Il metodo di installazione utilizza la saldatura ad arco. Si prega di notare che per il servizio di parti in lamiera, l’installazione del manicotto è disponibile solo tramite preventivo manuale.
- Le dimensioni selezionabili del manicotto dipendono dal diametro del foro di montaggio.
- Per ogni dimensione del manicotto è definito un diametro massimo consentito del foro.
- Per i dettagli fare riferimento alla tabella seguente.
Metalli ferrosi
| Dimensione del manicotto | Limite superiore del diametro del foro pilota (d) | Esempio |
|---|---|---|
| 6A(Rc1/8) | d ≤ 19,0 | ![]() |
| 8A(Rc1/4) | d ≤ 22,0 | |
| 10A(Rc3/8) | d ≤ 28,0 | |
| 15A(Rc1/2) | d ≤ 32,0 | |
| 20A(Rc3/4) | d ≤ 38,0 | |
| 25A(Rc1) | d ≤ 46,0 | |
| 32A(Rc1 1/4) | d ≤ 58,0 | |
| 40A(Rc1 1/2) | d ≤ 63,0 | |
| 50A(Rc2) | d ≤ 76,0 |
Acciaio inox
| Dimensione del manicotto | Limite superiore del diametro del foro pilota (d) | Esempio |
|---|---|---|
| 6A(Rc1/8) | d ≤ 15,0 | ![]() |
| 8A(Rc1/4) | d ≤ 19,0 | |
| 10A(Rc3/8) | d ≤ 22,0 | |
| 15A(Rc1/2) | d ≤ 27,0 | |
| 20A(Rc3/4) | d ≤ 33,0 | |
| 25A(Rc1) | d ≤ 40,0 | |
| 32A(Rc1 1/4) | d ≤ 49,0 | |
| 40A(Rc1 1/2) | d ≤ 55,0 | |
| 50A(Rc2) | d ≤ 68,0 |
Numero massimo di manicotti idonei al preventivo automatico
- Come condizione per il preventivo automatico, esiste un limite al numero di manicotti che possono essere installati per modello.
Per i dettagli fare riferimento alla tabella seguente. - Se il numero di manicotti da installare supera questo limite, i preventivi possono essere forniti tramite il supporto meviy.
| Numero massimo di manicotti idonei al preventivo automatico per modello |
|---|
| 4 |
Selezione delle dimensioni del manicotto
- Per i materiali, gli spessori e le dimensioni delle piastre che supportano l’installazione di manicotti, consultare la tabella seguente.
- L’installazione del manicotto non può essere selezionata per l’alluminio, il metallo perforato, la lamiera di rinforzo, la resina trasparente e i materiali compositi.
| Materiale | Spessore della piastra | Dimensione del manicotto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 ~ 6,0 | 6A (Rc1/8) | 8A (Rc1/4) | 10A (Rc3/8) | 15A (Rc1/2) | 20A (Rc3/4) | 25A (Rc1) | 32A (Rc1 1/4) | 40A (Rc1 1/2) | 50A (Rc2) |
|
1,0 ~ 6,0 | 6A (Rc1/8) | 8A (Rc1/4) | 10A (Rc3/8) | 15A (Rc1/2) | 20A (Rc3/4) | 25A (Rc1) | 32A (Rc1 1/4) | 40A (Rc1 1/2) | 50A (Rc2) |
