Auswählbare Muffengrößen

Obergrenze für den Durchmesser der Vorbohrung der Muffen

  • Wenn Sie in meviy die Muffenbefestigung auswählen, ändern Sie bitte die Angabe zu den Befestigungslöchern.
  • Bei der Montage wird das Lichtbogenschweißen angewendet. Bitte beachten Sie, dass für den Blechteile-Service die Montage von Muffen nur auf manuelle Angebotsanfrage möglich ist.
  • Die wählbaren Muffengrößen hängen vom Durchmesser der Befestigungslöcher ab.
  • Für jede Muffengröße ist ein maximal zulässiger Lochdurchmesser festgelegt.
  • Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
Stahl
MuffengrößeObergrenze des Vorbohrungsdurchmessers (d)Beispiel
6A(Rc1/8)d ≤ 19,0
8A(Rc1/4)d ≤ 22,0
10A(Rc3/8)d ≤ 28,0
15A(Rc1/2)d ≤ 32,0
20A(Rc3/4)d ≤ 38,0
25A(Rc1)d ≤ 46,0
32A(Rc1 1/4)d ≤ 58,0
40A(Rc1 1/2)d ≤ 63,0
50A(Rc2)d ≤ 76,0
Edelstahl
MuffengrößeObergrenze des Vorbohrungsdurchmessers (d)Beispiel
6A(Rc1/8)d ≤ 15,0
8A(Rc1/4)d ≤ 19,0
10A(Rc3/8)d ≤ 22,0
15A(Rc1/2)d ≤ 27,0
20A(Rc3/4)d ≤ 33,0
25A(Rc1)d ≤ 40,0
32A(Rc1 1/4)d ≤ 49,0
40A(Rc1 1/2)d ≤ 55,0
50A(Rc2)d ≤ 68,0

Maximale Anzahl an Muffen, die für eine automatische Angebotserstellung in Frage kommen

  • Als Voraussetzung für die automatische Angebotserstellung gilt eine Begrenzung der Anzahl der Muffen, die pro Modell installiert werden können.
    Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
  • Sollte die Anzahl der zu installierenden Muffen diese Obergrenze überschreiten, können Sie über den meviy-Support ein Angebot anfordern.
Maximale Anzahl der Muffen für die pro Modell ein automatisches Angebot erstellt werden kann
4

Kürzlich angesehene Artikel