Dopuszczalne tolerancje wymiarowe

No.Element standardowyKlasyfikacja wymiarów standardowychLinia produktówPrzykład
Standardowe wartości*
StandardMiędzynarodowa ekonomiczna
Normalne gięcieGięcie R (gięcie FR)Normalne gięcieGięcie R (gięcie FR)
Grubość blachy ≤ 6,0 mm (0,3937 cala)Grubość blachy > 6,0 mm (0,3937 cala)Grubość blachy ≤ 3,2 mm (0,1260 cala)Grubość blachy ≤ 6,0 mm (0,3937 cala)Grubość blachy > 6,0 mm (0,3937 cala)Grubość blachy ≤ 3,0 mm (0,1181 cala)
1Sekcja bez zagięć6 lub mniej±0,1±0,3±0,3±0,4±0,3Przykład
Więcej niż 6, równe lub mniej niż 30±0,2±0,5±0,5±0,6±0,55
Więcej niż 30, równe lub mniej niż 120±0,3±0,8±0,8±0,8±0,75
Więcej niż 120, równe lub mniej niż 400±0,5±1,2±1,2±1,05±1,00
Więcej niż 400, równe lub mniej niż 1000±0,8±2,0±2,0±1,45±1,40
Więcej niż 1000, równe lub mniej niż 2000±1,2±3,0±3,0±2,0±1,8
2Sekcja z wygięciem6 lub mniej±0,3±0,5±0,5±0,9±1,00
Więcej niż 6, równe lub mniej niż 30±0,5±1,0±1,0±1,3±1,3
Więcej niż 30, równe lub mniej niż 120±0,8±1,5±1,5±1,6±1,6
Więcej niż 120, równe lub mniej niż 400±1,2±2,5±2,5±2,0±2,0
Więcej niż 400, równe lub mniej niż 1000±2,0±4,0±4,0±2,8±2,8
Więcej niż 1000, równe lub mniej niż 2000±3,0±6,0±6,0±3,2±3,5
  • *Produkty Standard z prasowaniem metalu są wytwarzane zgodnie z tolerancją JIS B 0408 klasy B (grubość blachy 6,0 mm lub mniej) i C (grubość blachy powyżej 6,0 mm). Gięcie R jest klasy C, niezależnie od grubości blachy.
  • *Produkty International Economy są zgodne ze standardami kraju produkcji.
  • *W przypadku malowania lub powlekania, stosuje się tolerancje standardowe dla danego materiału.
Zakres stosowalności tolerancji:
  • – Stosuje się do wymiarów pomiędzy otworami na tej samej płaszczyźnie oraz między krawędziami końcowymi / przylegającymi powierzchniami uzyskanymi przez zagięcie.
  • – Nie stosuje się do wymiarów między otworami lub między otworem a krawędzią na nieprzylegających płaszczyznach (czyli przez wiele zgięć).

Przykład 1:

Wymiary, do których stosuje się tolerancje (otwory na jednej płaszczyźnie lub sąsiednich przez jedno gięcie)

Przykład 2:

Wymiary, do których nie stosuje się tolerancji (otwory na różnych, nieprzylegających płaszczyznach)

Example 2) Dimensions for which allowable dimensional tolerances are not applicable

Ostatnio przeglądane artykuły