- POMOC
- Informacje techniczne
- Części toczone
- Dokładność i specyfikacje obróbki
- Specyfikacje grawerowania
Specyfikacje grawerowania
Maksymalny rozmiar obrabianego przedmiotu
| L | D | |
|---|---|---|
| ①Kierunek cylindryczny | 300mm | ø115 |
| ②Orientacja twarzy | 115mm | ø300 |
Możliwe lokalizacje grawerowania
Możliwe jest zlecenie grawerowania “powierzchni cylindrycznych i płaszczyzn”
Specyfikacja znaków
- 3–15 mm (można określić z krokiem co 1 mm)
- 17,5–30 mm (można określić z krokiem co 2,5 mm)
- Czcionka (rodzaj, odstępy) oraz interlinia nie mogą być określane.
- Rozmiar liter grawerowanych ma jedynie charakter orientacyjny. Dokładność wymiarowa nie jest gwarantowana.
Definicja rozmiaru znaku grawerowanego wygląda następująco:
Np. przy określeniu rozmiaru czcionki 10 mm
Opis kąta
- Kąt można określić w krokach co 45 stopni (od 0 do 360 stopni).
- *Kąt jest jedynie przybliżoną wartością standardową. Dokładność kąta nie jest gwarantowana.
Wygląd grawerunku
Usługi znakowania na okrągło polegają na znakowaniu za pomocą obróbki laserowej.
Bez obróbki powierzchni
Materiał: EN 1.4301 equiv.
Z obróbką powierzchni
- Materiał: EN AW−5056 equiv.
- Obróbka powierzchni: Anodowanie (czarne)
Kontrola jakości
Uwagi dotyczące jakości grawerowania:
- 1. Na obszarze grawerowania mogą wystąpić gratu oraz ślady przypalenia.
- 2. Niektóre znaki mogą być niewyraźne, jeśli rozmiar znaku wynosi 3 do 5 mm.
- 3. W zależności od materiału i obróbki powierzchniowej znaki mogą być rozmazane.
- 4. Rozmiar i kąt liter mają jedynie charakter orientacyjny. Dokładność wymiarowa nie jest gwarantowana.
- 5. W zależności od treści znaków, ich rzeczywisty rozmiar może się różnić od zadanego.
- 6. W przypadku dużej długości grawerowania (np. powyżej 90 mm) mogą wystąpić rozbieżności w odstępach i wysokości liter.